ツール用品技術窓口
優れた耐摩耗性によりファインセラミックス・石英ガラス・非鉄材の穴加工に最適
三菱マテリアル独自のダイヤモンドコーティング

| - | 天然ダイヤモンド | CVDコーティング | DLCコーティング |
|---|---|---|---|
| 硬度(HV) | 10,000 | 7,000-10,000 | 1,000-7,000 |
| 結晶構造 | 立方晶 | 立方晶 | アモルファス |
CVDダイヤモンドコーティングドリルの切削性能のご紹介



加工事例
| 被削材 | サイズ | 加工条件 | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転速度 | 送り量 | 穴深さ | 切削方式 | ||||
| 高シリコン アルミ合金鋳物 | DC-SSM φ3.0 | 6,000min-1 | 0.10mm/rev | 3mm (止まり) | エマルション | 4万穴加工 超硬ドリル:減径摩耗量0.02mm DC-SSM 減径摩耗量なし(寿命10倍以上) | |
| アルミ合金(Al7075) | DC-SSS φ2.0 | 32,000min-1 | 0.094mm/rev | 6mm (貫通) | エマルション ステップ加工 | ハイスドリル:2万穴 DC-SSS:30万穴加工可能 DC-SSSはバリの発生が小さく、バリ取り時間を大幅に短縮 (バリ取り時間1/6に短縮) | |
| 純銅(銅電極) | DC-SSS φ0.9 | 18,000min-1 | 0.017mm/rev | 4mm (止まり) | エマルション ステップ加工 | 超硬ドリル:1,000穴 DC-SSS:6,000穴以上加工可能 減径摩耗少なく寸法安定 | |
| グラファイト | DC-SSS φ0.5 | 10,000min-1 | 0.08mm/rev | 3mm (止まり) | ドライ ステップ加工 | 超硬ドリル:7,000穴 DC-SSS:50,000穴以上加工可能 穴曲がり0.015mm以下、減径摩耗少なく寸法安定 | |
| 硬脆材料 | マシナブル セラミックス | DC-SSS φ1.0 | 5,000min-1 | 0.02mm/rev | 5mm (貫通) | エマルション ステップ加工 | DC-SSSは超硬ドリルの50倍以上加工可能 *入り口、出口のコバ欠け注意 |
| 石英ガラス | DC-SSS φ0.6 | 10,000min-1 | 0.5μm/rev | 3mm (貫通) | エマルション ステップ加工 | DC-SSS:300穴加工(継続可能) *入り口、出口のコバ欠け注意(当て板同時加工) | |
| 窒化アルミ系 セラミックス | DC-SSS φ0.2 | 8,000min-1 | 0.1μm/rev | 1.5mm (貫通) | エマルション ステップ加工 | 超硬ドリル:30穴 DC-SSS:250穴以上加工可能 減径摩耗、穴ゆがみなく寸法安定 | |


1)高硬度な被削材を加工する場合は、送り量を下げてご使用ください。
2)加工時は、水溶性切削油または研削液をご使用ください。
3)深穴を加工する場合は、切削条件を下げてご使用ください。
4)高速スピンドルのご使用により、さらに回転速度を上げてのご使用も可能です。

| - | DC-BSS | DC-SSS DC-SSM | ||
|---|---|---|---|---|
| 硬脆材料 | ファインセラミックス | 窒化アルミニウム AlN | ◎ | ○ |
| アルミナ Al2O3 | ◎ | ○ | ||
| ジルコニア ZrO2 | ◎ | △ | ||
| 炭化ケイ素 SiC | ○ | △ | ||
| 窒化ケイ素 Si3N4 | △ | × | ||
| サファイア ルビー チタン酸バリウム PZT | ○ | × | ||
| 石英ガラス | SiO2 | ◎ | ○ | |
| 超硬合金 | ○ | ○ | ||
| グラファイト マシナブルセラミックス グリーンセラミックス | × | ◎ | ||
| 非鉄材料 | MMC FRP | × | ◎ | |
| アルミニウム合金 | × | ◎ | ||
| 純銅・黄銅 銅合金 Mg合金 | × | ◎ | ||
◎:推奨、○:加工可能、△:一部加工可能、×:加工不可
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,738円 ( 12,912円 ) | 4日目 |
11,738円 ( 12,912円 ) | 4日目 |
12,596円 ( 13,856円 ) | 4日目 |
12,596円 ( 13,856円 ) | 4日目 |
11,738円 ( 12,912円 ) | 4日目 |
15,008円 ( 16,509円 ) | 4日目 |
15,008円 ( 16,509円 ) | 4日目 |
15,008円 ( 16,509円 ) | 4日目 |
15,008円 ( 16,509円 ) | 4日目 |
15,008円 ( 16,509円 ) | 4日目 |
非鉄加工用ダイヤモンドコーティングドリルです。(ミドルタイプ)
【特長】
・独自のCVDダイヤモンドコーティング技術による膜の密着性に優れ、はく離、チッピングがなく、安定した穴あけ加工が可能です。
【用途】
・高シリコンアルミニウム、グラファイト、マシナブルセラミックス等の加工に最適です。
・長寿命かつ高精度な穴加工を実現します。

ダイジェット
ストライクドリル EZN2D形(2Dタイプ)

ダイジェット
ストライクドリル EZN4D形(4Dタイプ)

ダイジェット
EZ ハードドリル EZH形
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ
4.4通常価格(税別):2,350円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー
4.6通常価格(税別):1,030円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
3.7通常価格(税別):1,450円~