17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SET 鉄工用ドリルセット(スチールケース入り)

通常単価(税別)
8,40064,074
税込単価
9,24070,481
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

汎用ハイス鋼ストレートドリルのスチールケース入りセットです。【特長】・汎用的なハイス鋼のストレートドリ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

13本セット、19本セット、25本セット、41本セット、50本セット

13本セット、19本セット、25本セット、41本セット、50本セット

単位:mm

呼び記号DC
SET1313本セット
1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5
SET1919本セット
1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0
SET2525本セット
1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0
SET4141本セット
6.0-6.9/7.0-7.9/8.0-8.9/9.0-9.9/10.0
(0.1ミリとび)
SET5050本セット
1.0-1.9/2.0-2.9/3.0-3.9/4.0-4.9/5.0-5.9

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

トラスココード

ドリル径D1(セット)

最小発注数量
1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5、5.5、6、6.5
108-1365
1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5
1個
1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
108-1381
1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0
1個
1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13
108-1403
1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0
1個
6~6.9、7~7.9、8~8.9、9~9.9、10
108-1390
6.0-6.9/7.0-7.9/8.0-8.9/9.0-9.9/10.0(0.1ミリとび)
1個
1~1.9、2~2.9、3~3.9、4~4.9、5~5.9
108-1373
1.0-1.9/2.0-2.9/3.0-3.9/4.0-4.9/5.0-5.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,400
( 9,240 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,200
( 20,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,722
( 39,294 )
1日目
64,074
( 70,481 )
5日目
26,860
( 29,546 )
6日目

詳細情報

基本情報

汎用ハイス鋼ストレートドリルのスチールケース入りセットです。
【特長】
・汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
・主要サイズドリルの13本、19本、25本、41本、50本セットです。
【用途】
・鋼、ステンレス、鋳物など幅広い被削材の加工に最適です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SET 鉄工用ドリルセット(スチールケース入り)のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
穴開け作業
5
満足度:5.0
同業者に勧められ購入。切れ味は良いです。流石は Made in Japan。ケースもしっかりとした作りです。
1人が参考にしています。
ドリル穴加工用で使用
5
満足度:5.0
不揃いのドリル管理だったので、安価で揃えられるドリルを探していましたが、安価で切れ味が良いセットで満足しております。
0人が参考にしています。
工作用のドリル
5
満足度:5.0
即納品なのでとても助かりました。使用も他社製品と比較してそん色ありません。
0人が参考にしています。
ドリル
5
満足度:5.0
レビューのおすすめを参考に購入しました。 レビュー通り切れ味も良いです。満足です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q電気ドリルでも使用できますか?
A
はい、できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SET 鉄工用ドリルセット(スチールケース入り)
KSDSET ステンレス用ドリルセット(スチールケース入り)
GSDSET コーティングドリルセット(スチールケース入り)一般鋼用
ハイスピードスチール ルーマードリル
GSDSET10 G コーティングドリル 10 本セット
DCSSS 非鉄加工用ドリル(S)
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルアルゴファイルジャパン不二越三菱マテリアル
通常価格8,400-11,231 -15,222 -3,600 -8,56910,086 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜4日目〜7日目在庫品1日目4日目
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイト
工具材質ハイスコバルトハイスハイスハイスハイス超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理ノンコートノンコート鋼用ノンコート鋼用非鉄用(ダイヤコート)
単品/セット品セット品セット品セット品単品セット品単品
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング