17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 重量(kg)

    ~mm
  • キー溝幅 KWW

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

正面削り用 NF10000

通常単価(税別)
75,247149,828
税込単価
82,772164,811
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・軽合金・鋳鉄の高速仕上げ加工に最適。・切れ刃振れ出し機構付き。

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●高速切削対応機構

遠心力によるインサート飛散防止機構をCAE強度解析・高速回転試験によって検証。CAE強度解析による設計により、更なる高速切削時の安定性を実現しました。
●再研削について(PCDインサートのみ対応)
    ・B=A×tan20°(右図参照)これを守らないと、カッタ径が変わってしまいます。
    ・正面方向の再研削量Aが2mmを超えたインサートは使用しないでください。
    
正面削り用 NF10000 製品特長関連画像1

●良好な仕上げ面

インサート副切れ刃幅:3mm設定とし、仕上げ面精度=5μm以下を保持し、且つスラスト抵抗の低減を実現しました。

●調整クサビ方式採用

カッター刃先の正面振れ調整にクサビ調整方式を採用。刃先振れ微調整が容易になりました。また、調整機能付により、刃振れ5μm以内を確保します。
正面削り用 NF10000 製品特長関連画像2
正面削り用 NF10000 製品特長関連画像3

●インサートの特長

鋳鉄仕上げ切削用CBNインサート(CBN材種 MB730)

・刃先ホーニング処理をスパイラル形状とすることにより、切刃の異常欠損を防止。
・鋳鉄仕上げ加工に最適化したCBNサイズにより再研磨不要。

正面削り用 NF10000 製品特長関連画像4

材種の使い分け

・鋳鉄用CBN材種 MB730

正面削り用 NF10000 製品特長関連画像5

CBN保持力が強固であるため耐欠損性に優れ、鋳鉄加工の高速切削に適した材種です。

・アルミニウム合金用PCD材種 MD220

正面削り用 NF10000 製品特長関連画像6

アルミニウム合金、非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの被削材の切削に適した材種です。

性能・試験情報

鋳鉄仕上げ用CBNインサートの性能

・切りくず排出量

正面削り用 NF10000 性能・試験情報関連画像1
<切削条件>
被削材:FC250
本体:NF10000R0406D
切削速度:1,000m/min
1刃当りの送り:0.15mm/tooth
切込み量:ap=0.5mm
切削油剤:乾式

・仕上げ面粗さ

正面削り用 NF10000 性能・試験情報関連画像2
<切削条件>
被削材:FC250
本体:NF10000R0406D
インサート:NP-GDCN2004PDSR3
材種:MB730
切削速度:1,000 , 1,500m/min
1刃当りの送り:0.15mm/tooth
切込み量:ap=0.5mm ae=50mm
切削油剤:乾式

 

外形図

正面削り用 NF10000 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

正面削り用 NF10000 使用方法

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
正面削り用 NF10000 推奨切削条件

切削条件時の注意

●工具回転速度(min-1)=(1,000×切削速度)÷(3.14×工具の切れ刃径)
●機械のテーブル送り(mm/min)=1刃当たりの送り×工具の刃数×工具回転速度

適用被削材

軽合金鋳鉄炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼高硬度鋼
---

 

選定サポート情報

インサート

正面削り用 NF10000 選定サポート情報1
 

対応部品

正面削り用 NF10000 選定サポート情報2

*締付けトルク(N・m):LS10T=8.5

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

重量

(kg)

キー溝幅 KWW

トラスココード

アーバ取付径 DCON

(mm)

最大許容回転速度

(min-1)

インロー高さ CBDP

(mm)

キー溝深さ L8

(mm)

形 式

取付けボルト座径 DCCB

(mm)

ボルト穴径 DAH

(mm)

最小発注数量
80
50
5
1
9.5
-
25.4
16,000
26
6
標準形
-
13
1個
80
50
6
1
9.5
674-0642
25.4
16,000
26
6
多刃形
-
13
1個
100
63
6
1.8
12.7
-
31.75
14,000
32
8
標準形
-
17
1個
100
63
8
1.8
12.7
-
31.75
14,000
32
8
多刃形
-
17
1個
125
63
8
2.7
15.9
674-0677
38.1
12,000
38
10
標準形
60
-
1個
125
63
10
2.7
15.9
-
38.1
12,000
38
10
多刃形
60
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,247
( 82,772 )
4日目
92,949
( 102,244 )
4日目
98,498
( 108,348 )
4日目
120,001
( 132,001 )
4日目
129,712
( 142,683 )
3日目
149,828
( 164,811 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽合金・鋳鉄の高速仕上げ加工に最適。
・切れ刃振れ出し機構付き。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

正面削り用 NF10000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
正面削り用 NF10000
正面削り用 FF3000
ASX445形正面フライス
正面削り用 ASX445
正面削り用 AOX445
正面削り用 AHX640W
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格75,247-105,435 -30,459 -37,575 -70,502 -95,030 -
通常出荷日3日目〜4日目3日目〜4日目4日目3日目〜
加工用途平面平面平面 / 面取り平面 / 面取り平面平面
取付け方法アーバーアーバーアーバー柄付きタイプ--
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工
最大切り込み深さ (Ap)(mm)PCD/4.0、CBN/1.00.36686
加工用途詳細正面削り(アルミニウム合金・鋼鉄/高送り・仕上げ)正面削り(汎用高送り/仕上げ切削)正面削り(汎用一般切削)-正面削り(鋼鉄高能率切削)正面削り(鋼鉄高送り)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング