ツール用品技術窓口
7角形両面インサート。14コーナ使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。

傾斜した切れ刃と大きなすくい角は、高送り加工に最適です。また、インサートは右勝手、左勝手ボディで共用できます。

凸くさびによる独自のインサート飛散防止(A.F.I)機構は、多刃化を実現するための新しいくさび形状です。

刃数の種類や右勝手・左勝手を標準規格化することにより、さまざまな使用環境で高能率加工を実現します。
インサート使い分け

AHX640W用インサートはAHX640Sと共用が可能です。
幅広い被削材をカバーするインサート材種:MC5020
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現

MC5020 コーティング組織
超平滑コーティング「ブラック・スーパーイーブンコート」 コーティング表面の比較

従来コーティング

ブラック・スーパーイーブンコート
切削性能
耐摩耗性(単刃切削での摩耗量比較)

仕上げ面粗さ


加工面状態
<切削条件>
被削材:FCD700
使用工具:AHX640WR10014D
インサート:NNMU200608ZEN-MK(13枚)
ワイパーインサート:WNEU2006ZEN7C-WK(1枚)
切削速度:350m/min
1刃当たりの送り量:0.1mm/刃
軸方向切込み量:0.4mm
径方向切込み量:80mm
加工形態:エアブロー

本図は右勝手(R)を示す。
取付け寸法図


本図は右勝手(R)を示す。

本事例を参考に、機械仕様・ワーク形状・クランプ方法などに応じて切削条件を調整してください。

※刃数が多く1回転当たりの送り量が6mm/revを超える場合、ワイパーを2-3個セットしてください。

・鋳鉄
AHX鋼加工用シリーズ 刃数と切削条件による選定目安表
| DC | タイプ | 刃数 | AHX440S | AHX475S | AHX640S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎用一般切削 | 高送り加工用 | 汎用一般切削 | ||||||
| fr(mm/rev) | APMX | fr(mm/rev) | APMX | fr(mm/rev) | APMX | |||
| 40 | 多刃 | 3 | 0.6-1.2 | 3 | - | - | - | - |
| 超多刃 | 4 | 0.8-1.6 | 3 | - | - | - | - | |
| 50 | 多刃 | 4 | 0.8-1.6 | 3 | 2.4-4.0 | 1.6 | - | - |
| 超多刃 | 5 | 1.0-2.0 | 3 | 3.0-5.0 | 1.6 | - | - | |
| 超々多刃 | 6 | 1.2-2.4 | 3 | - | - | - | - | |
| 63 | 標準 | 4 | - | - | - | - | 0.8-1.6 | 6 |
| 多刃 | 5 | 1.0-2.0 | 3 | 3.0-5.0 | 1.6 | 1.0-2.0 | 6 | |
| 超多刃 | 6 | 1.2-2.4 | 3 | 3.6-6.0 | 1.6 | - | - | |
| 超々多刃 | 8 | 1.6-3.2 | 3 | - | - | - | - | |
| 80 | 標準 | 4 | - | - | - | - | 0.8-1.6 | 6 |
| 多刃 | 6 | 1.2-2.4 | 3 | 3.6-6.0 | 1.6 | 1.2-2.4 | 6 | |
| 超多刃 | 8 | 1.6-3.2 | 3 | 4.8-8.0 | 1.6 | - | - | |
| 超々多刃 | 10 | 2.0-4.0 | 3 | - | - | - | - | |
| 100 | 標準 | 5 | - | - | - | - | 1.0-2.0 | 6 |
| 多刃 | 7 | 1.4-2.8 | 3 | 4.2-7.0 | 1.6 | 1.4-2.8 | 6 | |
| 超多刃 | 9 | - | - | 5.4-9.0 | 1.6 | - | - | |
| 10 | 2.0-4.0 | 3 | - | - | - | - | ||
| 超々多刃 | 12 | 2.4-4.8 | 3 | - | - | - | - | |
| 125 | 標準 | 6 | - | - | - | - | 1.2-2.4 | 6 |
| 多刃 | 8 | 1.6-3.2 | 3 | 4.8-8.0 | 1.6 | 1.6-3.2 | 6 | |
| 超多刃 | 10 | - | - | 6.0-10.0 | 1.6 | - | - | |
| 12 | 2.4-4.8 | 3 | - | - | - | - | ||
| 超々多刃 | 14 | 2.8-5.6 | 3 | - | - | - | - | |
| 160 | 標準 | 7 | - | - | - | - | 1.4-2.8 | 6 |
| 多刃 | 10 | 2.0-4.0 | 3 | 6.0-10.0 | 1.6 | 2.0-4.0 | 6 | |
| 超多刃 | 12 | - | - | 7.2-12.0 | 1.6 | - | - | |
| 14 | 2.8-5.6 | 3 | - | - | - | - | ||
| 超々多刃 | 16 | 3.2-6.4 | 3 | - | - | - | - | |
| 200 | 標準 | 8 | - | - | - | - | 1.6-3.2 | 6 |
| 多刃 | 12 | - | - | - | - | 2.4-4.8 | 6 | |
1)fr:1回転当たりの送り量(AHX475Sは切削幅aeにより、1刃当たりの送り量fzが制限されます。
2)APMX:最大切込み量(AHX440Sの最大切込み量はインサートブレーカにより異なります。)
3)切込み量と送り量は炭素鋼・合金鋼の推奨条件を表記しています。
AHKシリーズ搭載インサートの互換性
AHX440S用インサートRE=3.2mmのインサートがAHX475Sの搭載インサートとなります。
AHX640SはAHX640用インサートすべてが搭載可能です。(インサートによりセット高さは異なりますのでご注意ください。)
AHX640Wは鋳物加工用インサートブレーカーMK,HK,WKが搭載インサートとなります。

ブレーカーシステム
多様な切削状態に対応できるブレーカーシリーズ

AHX640S ワイパーインサート
カッタ刃数や切削条件に応じて数枚を装着し、仕上げ面粗さを向上させます。

インサート

対応部品

*締付トルク(N・m):LS0622T=0.6
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
95,030円 ( 104,533円 ) | 2日目 |
111,678円 ( 122,846円 ) | 2日目 |
113,065円 ( 124,372円 ) | 2日目 |
143,584円 ( 157,942円 ) | 2日目 |
139,423円 ( 153,365円 ) | 2日目 |
187,989円 ( 206,788円 ) | 2日目 |
186,570円 ( 205,227円 ) | 2日目 |
231,971円 ( 255,168円 ) | 2日目 |
236,227円 ( 259,850円 ) | 2日目 |
298,653円 ( 328,518円 ) | 2日目 |
302,909円 ( 333,200円 ) | 2日目 |
394,420円 ( 433,862円 ) | 2日目 |
402,933円 ( 443,226円 ) | 2日目 |
528,654円 ( 581,519円 ) | 2日目 |
95,030円 ( 104,533円 ) | 2日目 |
111,678円 ( 122,846円 ) | 2日目 |
113,065円 ( 124,372円 ) | 2日目 |
143,584円 ( 157,942円 ) | 2日目 |
139,423円 ( 153,365円 ) | 2日目 |
187,989円 ( 206,788円 ) | 2日目 |
186,570円 ( 205,227円 ) | 2日目 |
231,971円 ( 255,168円 ) | 2日目 |
236,227円 ( 259,850円 ) | 2日目 |
298,653円 ( 328,518円 ) | 2日目 |
302,909円 ( 333,200円 ) | 2日目 |
394,420円 ( 433,862円 ) | 2日目 |
402,933円 ( 443,226円 ) | 2日目 |
523,529円 ( 575,882円 ) | 2日目 |
7角形両面インサート。14コーナ使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

住友電工ハードメタル
SEC-ウェーブミル WEX2000E/EL型
5通常価格(税別):14,450円~

三菱マテリアル
多機能用 AJX
5通常価格(税別):23,427円~

三菱マテリアル
多機能用 BRP
4通常価格(税別):18,023円~

三菱マテリアル
多機能用 AQX
0通常価格(税別):16,250円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファエンドミルじゅうおうAJU形
0通常価格(税別):18,668円~

オーエスジー
PSE SS フェニックスシリーズ 肩削りカッタストレートシャンクタイプ
0通常価格(税別):21,851円~

住友電工ハードメタル
FMS型 SEC-ライトミル
0通常価格(税別):11,654円~

タンガロイ
中心刃付き多機能カッタ EVLXシリーズ
0通常価格(税別):22,980円~

ミスミ
フライスカッター用チップ 四角タイプ
4.4通常価格(税別):360円~