17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

正面削り用 ASX445

通常単価(税別)
37,57546,800
税込単価
41,33351,480
通常出荷日:2日目

【特長】・高精度無研削形20°ポジティブインサート。・スクリューオン式クランプ。・加工用途に合ったチッ...

詳細を確認

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 刃径 D(φ)

  • 刃数(枚)

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

トラスココード

最小発注数量
50
3
205-6348
1個
63
4
205-3756
1個
80
4
205-3764
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,575
( 41,333 )
2日目
43,423
( 47,765 )
2日目
46,800
( 51,480 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度無研削形20°ポジティブインサート。
・スクリューオン式クランプ。
・加工用途に合ったチップブレーカ。
・超硬シートの採用で高剛性。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

正面削り用 ASX445のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
正面削り用 ASX445
ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)
WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ シャンクタイプ
WWX400 両面インサート式汎用肩削りカッタ シャンクタイプ
アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06(軽量タイプ)
SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-E
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイ住友電工ハードメタル
通常価格37,575-37,575 -36,113 -41,080 -207,973 -44,508 -
通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目2日目1日目
加工用途平面 / 面取り平面平面 / 面取り平面 / 側面 / 溝平面平面 / 側面 / 溝削り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプアーバー柄付きタイプ
仕上げ区分荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工
全長 (L)(mm)12512512512535120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング