17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

VCSSS ミラクル ドリル(3ミリシャンクシリーズ)

通常単価(税別)
9,61411,859特別価格
税込単価
10,57513,045特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

極小径超硬ソリッドドリルです。【特長】・ドリル剛性に優れた専用設計により、耐折損性、耐チッピング性に優...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

VCSSS ミラクル ドリル(3ミリシャンクシリーズ)の外形図と寸法

外形図

外形図

単位:mm

型番DCLCFOALLFPLDCON
VCSSSD00300.33.0738.07380.073
VCSSSD00400.44.0938.09380.093
VCSSSD00500.54.1238.12380.123
VCSSSD00600.65.1438.14380.143
VCSSSD00700.75.2038.20380.203
VCSSSD00800.86.2338.23380.233
VCSSSD00900.96.2638.26380.263
VCSSSD01001.08.338.3380.33
VCSSSD01101.18.338.3380.33
VCSSSD01201.28.438.4380.43
VCSSSD01301.38.438.4380.43
VCSSSD01401.48.438.4380.43
VCSSSD01501.510.445.4450.43
VCSSSD01601.610.545.5450.53
VCSSSD01701.710.545.5450.53
VCSSSD01801.810.545.5450.53
VCSSSD01901.910.645.6450.63
VCSSSD02002.012.645.6450.63
VCSSSD02102.112.645.6450.63
VCSSSD02202.212.645.6450.63
VCSSSD02302.312.645.7450.73
VCSSSD02402.412.745.7450.73

注意・禁止事項

  • スピンドル回転精度が良好な機械でご使用下さい。
  • シャンクの保持にはコレットチャック方式を推奨します。
  • 切削油剤はエマルジョンをご使用ください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
VCSSS ミラクル ドリル(3ミリシャンクシリーズ) 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

被削材

単品/セット品

先端角

(°)

直径公差

(mm)

シンニング

工具材質(詳細)

最小発注数量
0.9
6
38
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○]
単品
120
-0.014~0
X形
極超微粒子超硬
1個
1.6
10
45
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○]
単品
120
-0.014~0
X形
極超微粒子超硬
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,85911,503
( 12,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,6149,325
( 10,258 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

極小径超硬ソリッドドリルです。
【特長】
・ドリル剛性に優れた専用設計により、耐折損性、耐チッピング性に優れます。
・高硬度材の小径穴加工に最適です。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VCSSS ミラクル ドリル(3ミリシャンクシリーズ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
高硬度材の小径穴加工で使っています
4
満足度:4.0
何社か試した中でこの商品がよかったため選定し購入しました。耐久性やドリルとしての性能に関しては、現状気になる点もなく使用...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qφ2.5以上のサイズはありますか?
A
ミラクルドリルシリーズのVCHSMを推奨します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VCSSS ミラクル ドリル(3ミリシャンクシリーズ)
MSE ミラクル MINI STARドリル
DCSSS 非鉄加工用ドリル(S)
DCSSM 非鉄加工用ドリル(M)
MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ
MGS ソリッドガンドリル
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格9,614-3,398 -10,086 -11,738 -8,040 -21,507 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜3日目〜
シャンク径・MT No333333
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)鋼用ノンコート
CADデータ有無(2D/3D)3D2D/3D2D/3D2D/3D3D3D
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング