17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シンニング

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

BVSD ブリスターパック バイオレット ドリル

通常単価(税別)
1,260
税込単価
1,386

ブリスターパック入りバイオレットコーティングハイスストレートドリル。【特長】・バイオレットコーティング...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

単位:mm

呼び記号DCLCFOALLFPLDCON
BVSDD01001.012.340.3400.31.0
BVSDD01101.114.342.3420.31.1
BVSDD01201.216.442.4420.41.2
BVSDD01301.316.445.4450.41.3
BVSDD01401.418.448.4480.41.4
BVSDD01501.518.548.5480.51.5
BVSDD01601.620.550.5500.51.6
BVSDD01701.720.550.5500.51.7
BVSDD01801.822.552.5520.51.8
BVSDD01901.922.652.6520.61.9
BVSDD02002.023.655.6550.62.0
BVSDD02102.123.655.6550.62.1
BVSDD02202.226.758.7580.72.2
BVSDD02302.326.758.7580.72.3
BVSDD02402.429.761.7610.72.4
BVSDD02502.529.861.8610.82.5
BVSDD02602.629.864.8640.82.6
BVSDD02702.732.864.8640.82.7
BVSDD02802.832.867.8670.82.8
BVSDD02902.932.971.9710.92.9
BVSDD03003.032.971.9710.93.0
BVSDD03103.135.971.9710.93.1
BVSDD03203.236.072.0711.03.2
BVSDD03303.336.074.0731.03.3
BVSDD03403.439.074.0731.03.4
BVSDD03503.539.174.1731.13.5
BVSDD03603.639.177.1761.13.6
BVSDD03703.739.177.1761.13.7
BVSDD03803.843.177.1761.13.8
BVSDD03903.943.280.2791.23.9
BVSDD04004.043.284.2831.24.0
BVSDD04104.143.284.2831.24.1
BVSDD04204.243.384.3831.34.2
BVSDD04304.347.384.3831.34.3
BVSDD04404.447.387.3861.34.4
BVSDD04504.547.487.4861.44.5
BVSDD04604.647.487.4861.44.6
BVSDD04704.747.490.4891.44.7
BVSDD04804.852.490.4891.44.8
BVSDD04904.952.593.5921.54.9
BVSDD05005.052.593.5921.55.0
BVSDD05105.152.593.5921.55.1
BVSDD05205.252.696.6951.65.2
BVSDD05305.352.696.6951.65.3
BVSDD05405.457.696.6951.65.4
BVSDD05505.557.796.7951.75.5
BVSDD05605.657.799.7981.75.6
BVSDD05705.757.799.7981.75.7
BVSDD05805.857.799.7981.75.8
BVSDD05905.957.899.8981.85.9
BVSDD06006.057.8103.81021.86.0
BVSDD06506.564.0107.01052.06.5
BVSDD07007.069.1107.11052.17.0
BVSDD07507.569.3113.31112.37.5
BVSDD08008.075.4116.41142.48.0
BVSDD08508.575.6123.61212.68.5
BVSDD09009.081.7126.71242.79.0
BVSDD09509.581.9129.91272.99.5
BVSDD100010.088.0133.01303.010.0
BVSDD105010.588.2140.21373.210.5
BVSDD110011.095.3143.31403.311.0
BVSDD115011.S95.5146.51433.511.5
BVSDD120012.0102.6152.61493.612.0
BVSDD125012.5102.8155.81523.812.5
BVSDD130013.0102.9155.91523.913.0

詳細情報

基本情報

ブリスターパック入りバイオレットコーティングハイスストレートドリル。
【特長】
・バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現。
【用途】
・独自のシンニングにより喰い付き性が良く、ボール盤からマシニングセンタまで幅広く使用可能。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました