ツール用品技術窓口

確定しました

VTDS バイオレット ショートテーパドリル

通常単価(税別)
11,540
税込単価
12,694
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

バイオレットコーティングを施したショートタイプハイステーパドリル。【特長】・バイオレットコーティングと...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認

型番:

VTDSD1200M1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VTDSD1200M1の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
12
溝長(mm)
66
全長(mm)
146
シャンク径・MT No
1
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 銅[○]
工具材質
ハイス
シャンクタイプ
テーパシャンク
コーティング・表面処理
鋼用
単品/セット品
単品
先端角(°)
118
直径公差(mm)
-0.027~0
シンニング
XR形
CAM・工具管理ソフト用データ
tebis / zoller
トラスココード
111-0381
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
工具材質(詳細)
ハイス
コーティング有無
-
-

商品情報

単位:mm

呼び記号DCLCFOALLFPLCZC
VTDSD0600M16.045.8127.81261.8MT.1
VTDSD0650M16.546.0128.01262.0MT.1
VTDSD0660M16.646.0128.01262.0MT.1
VTDSD0680M16.846.0128.01262.0MT.1
VTDSD0700M17.046.1128.11262.1MT.1
VTDSD0720M17.246.2128.21262.2MT.1
VTDSD0750M17.546.3128.31262.3MT.1
VTDSD0770M17.750.3132.31302.3MT.1
VTDSD0780M17.850.3132.31302.3MT.1
VTDSD0800M18.050.4132.41302.4MT.1
VTDSD0820M18.250.5132.51302.5MT.1
VTDSD0850M18.550.6132.61302.6MT.1
VTDSD0880M18.854.6135.61332.6MT.1
VTDSD0900M19.054.7135.71332.7MT.1
VTDSD0950M19.554.9135.91332.9MT.1
VTDSD0970M19.758.9139.91372.9MT.1
VTDSD0980M19.858.9139.91372.9MT.1
VTDSD1000M110.059.0140.01373.0MT.1
VTDSD1030M110.359.1140.11373.1MT.1
VTDSD1050M110.559.2140.21373.2MT.1
VTDSD1080M110.864.2145.21423.2MT.1
VTDSD1100M111.064.3145.31423.3MT.1
VTDSD1150M111.564.5145.51423.5MT.1
VTDSD1200M112.069.6149.61463.6MT.1
VTDSD1250M212.569.8166.81633.8MT.2
VTDSD1300M213.069.9166.91633.9MT.2
VTDSD1350M213.574.1172.11684.1MT.2
VTDSD1400M214.074.2172.21684.2MT.2
VTDSD1450M214.577.4175.41714.4MT.2
VTDSD1500M215.077.5175.51714.5MT.2
VTDSD1550M215.581.7179.71754.7MT.2
VTDSD1600M216.081.8179.81754.8MT.2
VTDSD1650M216.585.0183.01785.0MT.2
VTDSD1700M217.085.1183.11785.1MT.2
VTDSD1750M217.589.3187.31825.3MT.2
VTDSD1800M218.089.4187.41825.4MT.2
VTDSD1850M218.591.6189.61845.6MT.2
VTDSD1900M219.091.7189.71845.7MT.2
VTDSD1950M219.595.9193.91885.9MT.2
VTDSD2000M220.096.0194.01886.0MT.2
VTDSD2050M220.599.2197.21916.2MT.2
VTDSD2100M221.099.3197.31916.3MT.2
VTDSD2150M221.5102.5200.51946.5MT.2
VTDSD2200M222.0102.6200.61946.6MT.2
VTDSD2250M222.5106.8204.81986.8MT.2
VTDSD2300M223.0106.9204.91986.9MT.2
VTDSD2350M323.5109.1231.12247.1MT.3
VTDSD2400M324.0109.2231.22247.2MT.3
VTDSD2450M324.5109.4231.42247.4MT.3
VTDSD2500M325.0109.5231.52247.5MT.3
VTDSD2550M325.5112.7233.72267.7MT.3
VTDSD2600M326.0112.8233.82267.8MT.3
VTDSD2650M326.5113.0234.02268.0MT.3
VTDSD2700M327.0116.1238.12308.1MT.3
VTDSD2750M327.5116.3238.32308.3MT.3
VTDSD2800M328.0116.4238.42308.4MT.3
VTDSD2850M328.5119.6240.62328.6MT.3
VTDSD2900M329.0119.7240.72328.7MT.3
VTDSD2950M329.5119.9240.92328.9MT.3
VTDSD3000M330.0120.0241.02329.0MT.3
VTDSD3050M330.5123.2244.22359.2MT.3
VTDSD3100M331.0123.3244.32359.3MT.3
VTDSD3150M331.5123.5244.52359.5MT.3
VTDSD3200M332.0123.6244.62359.6MT.3

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
VTDS バイオレット ショートテーパドリル 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数
型番
VTDSD1200M1

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

被削材

単品/セット品

直径公差

(mm)

トラスココード

工具材質(詳細)

最小発注数量
12
66
146
1
一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 銅[○]
単品
-0.027~0
111-0381
ハイス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,540
( 12,694 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

バイオレットコーティングを施したショートタイプハイステーパドリル。
【特長】
・バイオレットコーティングとショート溝長の効果により、高速・高送り加工が可能。
【用途】
・マシニングセンタ、NC旋盤での使用に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VTDS バイオレット ショートテーパドリルの型番VTDSD1200M1のページです。 型番VTDSD1200M1に関する仕様情報を記載しております。
VTDS バイオレット ショートテーパドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QバイオレットコートとTinコートの性能差は何でしょうか?
A
2~3倍程度の長寿命を実現します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VTDS バイオレット ショートテーパドリル
高性能油穴付き超硬ドリル ADOX-8D
アクアドリル EX オイルホール 8D AQDEXOH8D
ストライクドリル EZN2D形(2Dタイプ)
EZ ハードドリル ロングシャンクタイプ
ストライクドリル EZN4D形(4Dタイプ)
メーカー三菱マテリアルオーエスジー不二越ダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格11,54015,472 -13,410 -6,614 -8,839 -6,589 -
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目
工具材質ハイス超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプテーパシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
先端角(°)118140135140140140
シンニングXR形R形XR形X形X形X形
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング