17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステッキィ (超硬ソリッドボーリングバー)

通常単価(税別)
3,9585,618
税込単価
4,3546,180
通常出荷日:2日目

最小加工径φ3.2mmの超硬ソリッドタイプ。用途に合わせて加工できる切れ刃形状。ねじ切り、溝入れ、倣い...

詳細を確認
  • CADデータ有無 (2D/3D)
    2D/3D

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,958
( 4,354 )
2日目
4,413
( 4,854 )
2日目
5,618
( 6,180 )
2日目

詳細情報

基本情報

最小加工径φ3.2mmの超硬ソリッドタイプ。用途に合わせて加工できる切れ刃形状。
ねじ切り、溝入れ、倣い加工など幅広いツーリングが可能。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステッキィ (超硬ソリッドボーリングバー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステッキィ (超硬ソリッドボーリングバー)
超硬丸バイト
JIS型超硬バイト 33型
JIS型超硬バイト 43型
JIS型超硬バイト 42型
JIS型超硬バイト 35型
メーカー三菱マテリアル大昭和精機住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格3,958-22,571 -2,450 -2,990 -2,800 -2,210 -
通常出荷日2日目5日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D-----
よく一緒に購入される商品

ロウ付けバイト・付刃バイト(超硬)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト