17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 寸法 D7(mm)

    ~mm
  • プラス径(S1x2)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ジャストフィットスリーブ

通常単価(税別)
17,01818,894
税込単価
18,72020,783
通常出荷日:4日目

【特長】・ドリル性能を100%発揮させる専用スリーブ(MVXドリル、TAFドリル)。・0.1mm毎のド...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ドリルの性能を最大限に発揮させる専用のスリーブ

穴径を拡大することが可能。

穴径を拡大することが可能。

選定の目安

  • 狙い穴径=(ドリル呼称径+ジャストフィットスリーブ径)+0.1
  • (例)φ20.3(直径20.3mm)の穴をあけたい(拡大代0.1とした場合)
スリーブ選定計算式。

スリーブ選定計算式。

    選定工具
  • ドリル : MVX2000X○F25
  • ジャストフィットスリーブ : JFS3225-20
  • ※拡大代は切削諸条件によって変化する場合があり、上記の選定基準はあくまでも目安です。

ジャストフィットスリーブの使用方法

(1)サイドロックホルダに挿入する際、ドリルフランジ外周面のV溝とスリーブフランジ外周面の丸穴およびサイドロックホルダのドリル固定用ネジの位置をあわせてセットしてください。(なお、ドリルによっては、V溝のないものがありますので、その場合はドリルシャンク部の切欠き面をスリーブの丸穴に合わせてセットしてください。)
(2)サイドロックホルダのドリル固定用ねじAは、スリーブの開口窓から直接ドリル本体を固定してください。
※スリーブでは計の微調整は行えません。
※コレットチャック式のホルダにはご使用できません。

V溝(合マーク)、丸穴(合マーク)、ドリル固定ねじA、サイドロックホルダ、シャンク部切欠き面、固定用ねじB。

V溝(合マーク)、丸穴(合マーク)、ドリル固定ねじA、サイドロックホルダ、シャンク部切欠き面、固定用ねじB。

MVXドリルの使用方法

(1)外刃が刃物台傾斜面(機械X軸)と平行になるようにセットしてください。ドリル中心と機械主軸中心を合わせた場合、内刃の芯高が0~0.15mm芯下がりになるようにドリルは設計されています。
※内刃の芯高が機械X軸よりも芯上がりになると、内刃が欠損する恐れがあります。

0~0.15芯下がり。機械×軸。

0~0.15芯下がり。機械×軸。

(2)オフセットで穴径を調整する場合は、X軸のプラス方向(穴径拡大方向)に調整してください。各ホルダの最大調整量はホルダ寸法表に併記しておりますので、そちらをご参照ください。
※X軸のマイナス方向(穴径縮小方向)への調整は、ホルダと穴が干渉する恐れがありますので推奨いたしません。

X軸マイナス。X軸プラス。機械×軸。

X軸マイナス。X軸プラス。機械×軸。

(3)旋盤で通し加工を行う場合、貫通時に円盤状の切りくずが生成され飛散することがあります。汎用旋盤などのカバーのないものは、危険防止のためのカバーを取り付けてください。

カバー。円盤状切りくず。

カバー。円盤状切りくず。

TAFドリルの使用方法

  • 充分に剛性のある機械やホルダをご使用ください。
  • 切削油剤の油圧や吐出量は表を目安にしてください。
    切削油はドリルの性能を発揮するための重要な条件です。
  • 重ね板加工には使用できません。
    刃先交換式ドリルは、貫通時に円盤状の切りくずが生成されます。
    この円盤状の切りくずが重ね板加工において、ドリルの破損につながります。
切削油圧と吐出量とドリルの関係表。

切削油圧と吐出量とドリルの関係表。

旋盤使用の場合

(1)内刃の芯高は0~0.2mm芯下がりにしてください。
(2)オフセットで穴径調整する場合は、外刃が刃物台傾斜面(機械×軸)と平行になるようにセットしてください。
(3)穴径拡大調整のオフセット量はドリル径の2%以内でご使用ください。なお、穴径縮小調整はできません。
(4)旋盤で通し加工を行う場合、貫通時に円盤状の切りくずが生成され飛散することがあります。汎用旋盤などのカバーのないものは、危険防止のためカバーなどを取り付けてください。

旋盤使用の場合。

旋盤使用の場合。

※プラス径:ドリル径を大きくする拡大量

※シャンク径Ø40には対応していません

型番寸法(mm)※プラス径
(S5×2)
対応
MVXドリル
TAFドリル
BDDCONDCBLFL5
JFS2520-1033252043300.10MVX1700 X ○F20
TAFS/M/L1200F20
|
TAFS/M/L1550F20
JFS2520-2033252043300.20
JFS2520-3033252043300.30
JFS2520-4033252043300.40
JFS2520-5033252043300.50
JFS3225-1040322550340.10MVX1750 X ○F25
|
MVX2550 X ○F25
TAFS/M/L1600F25
|
TAFS/M/L2450F25
JFS3225-2040322550340.20
JFS3225-3040322550340.30
JFS3225-4040322550340.40
JFS3225-5040322550340.50
JFS4032-1048403255400.10MVX2600 X ○F32
|
MVX3050 X ○F32
TAFS/M/L2500F32
|
TAFS/M/L2950F32
JFS4032-2048403255400.20
JFS4032-3048403255400.30
JFS4032-4048403255400.40
JFS4032-5048403255400.50

型番リスト

表示件数

寸法 D7

(mm)

プラス径(S1x2)

(mm)

寸法 L1

(mm)

セット品呼び記号

寸法 D4

(mm)

寸法 D8

(mm)

寸法 L5

(mm)

対応TAFドリル

最小発注数量
33
0.1
43
JFS-1
25
20
30
TAFS/M/L1200F20-TAFS/M/L1550F20
1個
33
0.2
43
JFS-1
25
20
30
TAFS/M/L1200F20-TAFS/M/L1550F20
1個
33
0.3
43
JFS-1
25
20
30
TAFS/M/L1200F20-TAFS/M/L1550F20
1個
33
0.4
43
JFS-1
25
20
30
TAFS/M/L1200F20-TAFS/M/L1550F20
1個
33
0.5
43
JFS-1
25
20
30
TAFS/M/L1200F20-TAFS/M/L1550F20
1個
40
0.1
50
JFS-2
32
25
34
TAFS/M/L1600F25-TAFS/M/L2450F25
1個
40
0.2
50
JFS-2
32
25
34
TAFS/M/L1600F25-TAFS/M/L2450F25
1個
40
0.3
50
JFS-2
32
25
34
TAFS/M/L1600F25-TAFS/M/L2450F25
1個
40
0.4
50
JFS-2
32
25
34
TAFS/M/L1600F25-TAFS/M/L2450F25
1個
40
0.5
50
JFS-2
32
25
34
TAFS/M/L1600F25-TAFS/M/L2450F25
1個
48
0.1
55
JFS-3
40
32
40
TAFS/M/L2500F32-TAFS/M/L2950F32
1個
48
0.2
55
JFS-3
40
32
40
TAFS/M/L2500F32-TAFS/M/L2950F32
1個
48
0.3
55
JFS-3
40
32
40
TAFS/M/L2500F32-TAFS/M/L2950F32
1個
48
0.4
55
JFS-3
40
32
40
TAFS/M/L2500F32-TAFS/M/L2950F32
1個
48
0.5
55
JFS-3
40
32
40
TAFS/M/L2500F32-TAFS/M/L2950F32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,018
( 18,720 )
4日目
17,018
( 18,720 )
4日目
17,018
( 18,720 )
4日目
17,018
( 18,720 )
4日目
17,018
( 18,720 )
4日目
18,023
( 19,825 )
4日目
18,023
( 19,825 )
4日目
18,023
( 19,825 )
4日目
18,023
( 19,825 )
4日目
18,023
( 19,825 )
4日目
18,894
( 20,783 )
4日目
18,894
( 20,783 )
4日目
18,894
( 20,783 )
4日目
18,894
( 20,783 )
4日目
18,894
( 20,783 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリル性能を100%発揮させる専用スリーブ(MVXドリル、TAFドリル)。
・0.1mm毎のドリル径設定でジャストフィット。
・ドリルシャンク部に取り付けることにより、ドリル回転軸をわずかに偏心させる。
・これにより、加工する穴径を拡大することができる。(拡大範囲0.1~0.5mm)
【用途】
・スリーブを装着し、狙い穴径を加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャストフィットスリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QMVX、TAFドリル以外のドリルでも使用できますか?
A
回転軸を偏心させて加工する事から、MVX/TAFドリル専用になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャストフィットスリーブ
インサートBSSシリーズ用レンチ
偏芯スリーブ 〔DRX/DRZ加工径調整/芯高調整用〕 SHE
プレート(TAWシリーズ用)
あんぜんカバーB 200ミリ用
SDSプラスロングアダプター
メーカー三菱マテリアル大昭和精機京セラ三菱マテリアルスターエムサンコーテクノ
通常価格17,018-3,12514,770 -3006,40012,188 -
通常出荷日4日目5日目3日目〜3日目1日目1日目
用途鉄工用鉄工用鉄工用鉄工用木工用コンクリート用
種類アダプター・延長パーツ工具ギアドライブプレート--
オイルホール有無-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル関連用品カテゴリの売れ筋ランキング