17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

GSDSET コーティングドリルセット(スチールケース入り)一般鋼用

通常単価(税別)
15,22269,824
税込単価
16,74476,806
通常出荷日:2日目

TiNコーティングドリルのスチールケース入りセットです。【特長】・主要サイズドリルの13本、19本、2...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

GSDSET コーティングドリルセット(スチールケース入り)一般鋼用の寸法

単位: mm

型番DC給油形態
GSDSET1313本セット
1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5
外部
GSDSET1919本セット
1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0
外部
GSDSET2525本セット
1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0
外部

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

トラスココード

ドリル径D1(セット)

最小発注数量
1.5~6.5(0.5mmきざみ)
108-1462
1.5~6.5mm(0.5mmきざみ)
1個
1~10(0.5mmきざみ)
108-1471
1.0~10.0mm(0.5mmきざみ)
1個
1~13(0.5mmきざみ)
108-1489
1.0~13.0mm(0.5mmきざみ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,222
( 16,744 )
2日目
35,248
( 38,773 )
2日目
69,824
( 76,806 )
2日目

詳細情報

基本情報

TiNコーティングドリルのスチールケース入りセットです。
【特長】
・主要サイズドリルの13本、19本、25本セットです。
・鉄・鋼等の一般鋼に最適です。
【用途】
・鋼、ステンレス、鋳物など幅広い被削材の高能率加工に最適です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GSDSET コーティングドリルセット(スチールケース入り)一般鋼用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qセットに入っていない0.1mmとびサイズが欲しい。
A
1本入りのGSDから選定下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GSDSET コーティングドリルセット(スチールケース入り)一般鋼用
SET 鉄工用ドリルセット(スチールケース入り)
KSDSET ステンレス用ドリルセット(スチールケース入り)
ハイスピードスチール ルーマードリル
一般加工用ロング形 EX-GDXL
GSDSET10 G コーティングドリル 10 本セット
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルアルゴファイルジャパンオーエスジー不二越
通常価格15,222-8,400 -11,231 -3,600 -3,339 -8,569
通常出荷日2日目在庫品1日目〜2日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質ハイスハイスコバルトハイスハイスコバルトハイスハイス
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理鋼用ノンコートノンコートノンコート鋼用鋼用
単品/セット品セット品セット品セット品単品単品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング