17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が62型番あります。

MSMHD エムスターハイパワーエンドミル(M)

通常単価(税別)
4,31788,257
税込単価
4,74997,083
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能。【特長】・汎用性に優れた超硬エンドミル...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が62型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MSMHD エムスターハイパワーエンドミル(M) イメージ

外形図

寸法図1/寸法図2/寸法図3

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
MSMHD エムスターハイパワーエンドミル(M) 【追加工対応品】 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1) オーステナイト系ステンレス鋼の切削には、水溶性切削油剤の使用が、超耐熱合金の切削には、不水溶性切削油剤の使用が特に効果的です。
2) 切込み量が小さい場合は、回転速度と送り速度をさらに上げることができます。
3) 機械や加工物取付けの剛性がない場合や、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてご使用ください。
4) 側面切削の場合は、ダウンカットを推奨します。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
---

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

刃径公差

最小発注数量
メーカー標準品
2
4
4
45
15
687-6269
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
2.1
5
4
45
15
687-6277
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
2.2
5
4
45
15
687-6285
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
2.3
5
4
45
15
687-6293
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
2.4
5
4
45
15
687-6307
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
2.5
5
4
45
15
687-6315
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
2.6
6
4
45
15
687-6323
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
2.7
6
4
45
15
687-6331
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
2.8
6
4
45
15
687-6340
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
2.9
6
4
45
15
687-6358
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3
8
6
45
15
687-6366
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3.1
8
6
45
15
687-6374
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3.2
8
6
45
15
687-6382
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3.3
8
6
45
15
687-6391
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3.4
8
6
45
15
687-6404
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3.5
8
6
45
15
687-6412
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3.6
11
6
45
15
687-6421
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3.7
11
6
45
15
687-6439
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3.8
11
6
45
15
687-6447
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3.9
11
6
45
15
687-6455
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
4
11
6
45
15
687-6463
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
4.1
12
6
45
15
687-6471
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
4.2
12
6
45
15
687-6480
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
4.3
12
6
45
15
687-6498
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
4.4
12
6
45
15
687-6501
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
4.5
12
6
45
15
687-6510
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
4.6
13
6
50
15
687-6528
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
4.7
13
6
50
15
687-6536
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
4.8
13
6
50
15
687-6544
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
4.9
13
6
50
15
687-6552
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5
13
6
50
15
687-6561
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5.1
13
6
50
15
687-6579
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5.2
13
6
50
15
687-6587
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5.3
13
6
50
15
687-6595
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5.4
13
6
50
15
687-6609
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5.5
13
6
50
15
687-6617
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5.6
13
6
50
15
687-6625
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5.7
13
6
50
15
687-6633
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5.8
13
6
50
15
687-6641
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5.9
13
6
50
15
687-6650
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
6
13
6
50
-
687-6668
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
6.5
16
8
60
15
687-6676
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
7
19
8
60
15
687-6684
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
7.5
19
8
60
15
687-6692
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
8
19
8
60
-
687-6706
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
8.5
19
10
70
15
687-6714
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
9
22
10
70
15
687-6722
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
9.5
22
10
70
15
687-6731
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
10
22
10
70
-
687-6749
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
11
26
12
75
15
687-6757
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
12
26
12
75
-
687-6765
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
12
26
10
75
-
687-6773
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
13
26
12
75
-
687-6781
2D/3D
-0.03~0mm
1個
メーカー標準品
14
30
16
90
15
687-6790
2D/3D
-0.03~0mm
1個
メーカー標準品
15
35
16
90
15
687-6803
2D/3D
-0.03~0mm
1個
メーカー標準品
16
35
16
90
-
687-6811
2D/3D
-0.03~0mm
1個
メーカー標準品
17
35
16
100
-
687-6820
2D/3D
-0.03~0mm
1個
メーカー標準品
18
40
16
100
-
687-6838
2D/3D
-0.03~0mm
1個
メーカー標準品
19
40
20
110
15
687-6846
2D/3D
-0.03~0mm
1個
メーカー標準品
20
45
20
110
-
687-6854
2D/3D
-0.03~0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,317
( 4,749 )
2日目
7,186
( 7,905 )
4日目
7,186
( 7,905 )
4日目
7,186
( 7,905 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,186
( 7,905 )
4日目
4,944
( 5,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,186
( 7,905 )
4日目
7,186
( 7,905 )
4日目
7,186
( 7,905 )
5日目
7,186
( 7,905 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,891
( 5,380 )
4日目
9,021
( 9,923 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,270
( 9,097 )
4日目
8,667
( 9,534 )
4日目
9,021
( 9,923 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,151
( 6,766 )
4日目
7,740
( 8,514 )
3日目
8,270
( 9,097 )
4日目
9,021
( 9,923 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,021
( 9,923 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,348
( 5,883 )
3日目
8,219
( 9,041 )
4日目
8,219
( 9,041 )
4日目
8,555
( 9,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,555
( 9,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,555
( 7,211 )
4日目
8,219
( 9,041 )
4日目
8,636
( 9,500 )
4日目
8,219
( 9,041 )
4日目
8,555
( 9,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,747
( 6,322 )
3日目
8,403
( 9,243 )
4日目
8,403
( 9,243 )
4日目
8,574
( 9,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,403
( 9,243 )
4日目
6,811
( 7,492 )
6日目
8,574
( 9,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,574
( 9,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,574
( 9,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,574
( 9,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,940
( 6,534 )
3日目
9,354
( 10,289 )
4日目
8,500
( 9,350 )
4日目
9,354
( 10,289 )
4日目
8,457
( 9,303 )
5日目
10,562
( 11,618 )
3日目
9,408
( 10,349 )
4日目
10,562
( 11,618 )
4日目
9,791
( 10,770 )
5日目
13,975
( 15,373 )
4日目
13,975
( 15,373 )
4日目
13,975
( 15,373 )
4日目
18,272
( 20,099 )
5日目
20,094
( 22,103 )
4日目
25,506
( 28,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,309
( 33,340 )
5日目
34,970
( 38,467 )
4日目
41,925
( 46,118 )
4日目
48,035
( 52,839 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,070
( 48,477 )
3日目

詳細情報

基本情報

特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能。
【特長】
・汎用性に優れた超硬エンドミル。
・外径2~25mm。
・ねじれ角45°、ギャッシュランド。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MSMHD エムスターハイパワーエンドミル(M) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MSMHD エムスターハイパワーエンドミル(M)
MSMHZD 3枚刃エムスタースロッティングエンドミル(M)
VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)
MSE230M 無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミル
VF6MHV 6枚刃インパクトミラクル制振エンドミル(M)
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル日進工具三菱マテリアル
通常価格4,317-4,317 -7,072 -2,797 -10,787 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング