ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

VFMHV インパクトミラクル制振エンドミル(M)

通常単価(税別)
8,310
税込単価
9,141
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

不等リード採用でびびり知らずのインパクトミラクル制振エンドミル。【特長】・難削材や突出しの長い加工にお...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 《再研磨サービスのご案内》
    ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
    ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
    ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。
詳細を確認

型番:

VFMHVD0300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VFMHVD0300の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / チタン[◎]
ねじれ角
不等リード・不等分割
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
3
刃数(枚)
4
刃長(mm)
8
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
45
コーナー形状
アタリ付き
首部勾配(°)
15
トラスココード
-
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
コーティング詳細
インパクトミラクル
刃径公差
-0.02~0mm
-
-

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 不等リードを採用し、従来品に比べてびびりを抑制!
  • 難削材(ステンレス鋼・チタン合金)加工や突出しの長い加工でも安定加工を実現。
  • 耐熱性に優れたインパクトミラクルコーティングを適用。高硬度材の加工にも対応!
  • 逆段(外径>シャンク径)仕様のロングシャンクタイプにおいて、立壁の加工段差を抑制する曲面刃を採用。
 

形状

VFMHV インパクトミラクル制振エンドミル(M) 形状関連画像1

不等リードでびびり知らず(α°≠β°)

VFMHV インパクトミラクル制振エンドミル(M) 形状関連画像2

不等リードに適した特殊溝形状で切くず排出性UP

 
VFMHV インパクトミラクル制振エンドミル(M) 形状関連画像3

曲面刃
4枚刃制振エンドミルVF-MHVに逆段(外径>シャンク径)タイプを採用。
立壁の加工段差を抑制し良好な仕上げ面を実現。

 
 

仕上げ面比較

VFMHV インパクトミラクル制振エンドミル(M) 形状関連画像4

VF-MHVと従来品の仕上げ面比較
突き出し長さ5Dでもびびりを抑えた良好な仕上げ面を実現

VFMHV インパクトミラクル制振エンドミル(M) 形状関連画像5
エンドミルVFMHVD1000(φ10(直径10mm))
被削材Ti-6AI-4V
回転速度4,000min-1(125m/min)
送り速度800mm/min(0.05mm/tooth)
切削方式水溶性切削油剤
仕上げ面比較の切削条件
 

性能・試験情報

ステンレス鋼における工具寿命比較

従来品に比べ2倍以上の工具寿命を達成。

VF-MHV/従来品A(不等分割タイプ)/従来品B(不等リードタイプ)の切削長グラフ

VF-MHV/従来品A(不等分割タイプ)/従来品B(不等リードタイプ)の切削長グラフ

  • VF-MHV:切削長30m
  • 従来品A:切削長15m
  • 従来品B:切削長8m
ステンレス鋼における切削条件(15mm/2mm)

ステンレス鋼における切削条件(15mm/2mm)

切削条件

  • エンドミル:VFMHVD1000(φ10(刃径10mm))
  • 被削材:SUS304
  • 回転速度:2,900min-1(91m/min)
  • 送り速度:1,000mm/min(0.09mm/tooth)
  • 切削方式:水溶性切削油剤

 

外形図

VFMHV インパクトミラクル制振エンドミル(M) 外形図1

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

側面切削

被削材炭素鋼、合金鋼
(-30HRC)
SS400、S50C、SCM等
鋳鉄、FC250等
合金鋼、工具鋼
プリハードン鋼
(30-45HRC)
SKD61、NAK等
オーステナイト系ステンレス鋼
SUS304、SUS316
チタン合金
Ti-6AI-4V等
焼入れ鋼
(45-55HRC)
SKD61等
超耐熱合金
インコネル等
外径 (mm)回転速度 (min-1送り速度 (mm/min)回転速度 (min-1送り速度 (mm/min)回転速度 (min-1送り速度 (mm/min)回転速度 (min-1送り速度 (mm/min)回転速度 (min-1送り速度 (mm/min)
221,0001,10021,0001,10014,0005609,6003104,800130
315,0001,25015,0001,25010,6008507,4003804,200200
411,0001,40011,0001,4008,0009605,6004003,200220
59,6001,9209,6001,9206,4001,0204,5004302,500250
68,0002,2408,0002,2405,3001,0603,7004402,100250
76,8001,9006,8001,9004,5001,0103,2004501,800260
86,0001,6806,0001,6804,0009602,8004501,600260
95,3001,4805,3001,4803,5008402,5004501,400220
104,8001,4404,8001,4403,2007702,2004401,300210
114,4001,3504,4001,3502,9007602,0004001,200190
124,0001,2504,0001,2502,7007601,9003801,100180
133,7001,1803,7001,1802,5007001,7003601,000160
143,4001,1603,4001,1602,3006401,600350900140
163,0001,1403,0001,1402,0005601,400340800130
182,7009702,7009701,8005501,200340700110
202,4008602,4008601,6005101,100330600100
被削材:炭素鋼、合金鋼(-30HRC)、SS400、S50C、SCM等、鋳鉄、FC250等/合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼(30-40HRC)、SKD61、NAK等の切込み量基準

被削材:炭素鋼、合金鋼(-30HRC)、SS400、S50C、SCM等、鋳鉄、FC250等/合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼(30-40HRC)、SKD61、NAK等の切込み量基準

被削材:オーステナイト系ステンレス鋼、SUS304、SUS316、チタン合金、Ti-6Al-4V等の切込み量基準

被削材:オーステナイト系ステンレス鋼、SUS304、SUS316、チタン合金、Ti-6Al-4V等の切込み量基準

焼入れ鋼(45-55HRC)SKD61等/超耐熱合金 インコネル等の切込み量基準

焼入れ鋼(45-55HRC)SKD61等/超耐熱合金 インコネル等の切込み量基準

※D:エンドミル外径

溝切削

被削材炭素鋼、合金鋼
(-30HRC)
SS400、S50C、SCM等
鋳鉄、FC250等
合金鋼、工具鋼
プリハードン鋼
(30-45HRC)
SKD61、NAK等
オーステナイト系ステンレス鋼
SUS304、SUS316
チタン合金
Ti-6AI-4V等
焼入れ鋼
(45-55HRC)
SKD61等
超耐熱合金
インコネル等
外径 (mm)回転速度 (min-1送り速度 (mm/min)回転速度 (min-1送り速度 (mm/min)回転速度 (min-1送り速度 (mm/min)回転速度 (min-1送り速度 (mm/min)回転速度 (min-1送り速度 (mm/min)
217,00068010,0004009,6003104,8001303,20080
312,0007206,9004107,4003803,2001402,700110
49,2008105,6004905,6004002,4001502,000120
57,6001,0604,5006304,5004101,9001701,600130
66,4001,2803,7007403,7004401,6001901,300160
75,5001,2103,2007003,2004101,4001901,100140
84,8001,1502,8006702,8003901,2001901,000130
94,2001,0102,5006002,5003501,100180900130
103,8009102,2005302,2003501,000160800130
113,5009002,0005302,000320900160720120
123,2009001,9005301,900300800160660110
132,9008101,7004801,700290730150610100
142,7007601,6004501,60029068014057090
162,4006701,4003901,40028060012050080
182,1006701,2003801,20027053012044070
201,9006101,1003501,10026048012040060
炭素鋼、合金鋼(-30HRC)SS400、S50C、SCM等/鋳鉄、FC250等/合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼(30-45HRC)SKD61、NAK等の切込み量基準

炭素鋼、合金鋼(-30HRC)SS400、S50C、SCM等/鋳鉄、FC250等/合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼(30-45HRC)SKD61、NAK等の切込み量基準

オーステナイト系ステンレス鋼 SUS304、SUS316 チタン合金 Ti-6Al-4V等の切込み量基準

オーステナイト系ステンレス鋼 SUS304、SUS316 チタン合金 Ti-6Al-4V等の切込み量基準

焼入れ鋼(45-55HRC)SKD61等/超耐熱合金 インコネル等の切込み量基準

焼入れ鋼(45-55HRC)SKD61等/超耐熱合金 インコネル等の切込み量基準

※D:エンドミル外径

切削条件時の注意

  1. ※1オーステナイト系ステンレス鋼の切削には水溶性切削油剤の使用が、超耐熱合金の切削には不水溶性切削油剤の使用が効果的です。
  2. ※2切込みが小さい場合は、さらに回転速度と送り速度を上げることができます。
  3. ※3制振エンドミルは一般のエンドミルと比較しびびり抑制効果がありますが、機械や加工物の取り付け剛性がない場合、びびりが発生することがあります。その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてご使用ください。
  4. ※4側面加工の場合はダウンカットを推奨します。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
---

 

選定サポート情報

VFMHV インパクトミラクル制振エンドミル(M) 選定サポート情報

型番リスト

表示件数
型番
VFMHVD0300

ねじれ角

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

コーティング詳細

刃径公差

最小発注数量
不等リード・不等分割
メーカー標準品
3
8
6
45
15
-
2D/3D
インパクトミラクル
-0.02~0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,310
( 9,141 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

不等リード採用でびびり知らずのインパクトミラクル制振エンドミル。
【特長】
・難削材や突出しの長い加工においても安定切削を実現。
・耐熱性にすぐれたインパクトミラクルコーティングを適用。高硬度材の加工にも対応。
・VF-MHVに逆段(外径>シャンク径)タイプを採用。立壁の加工段差を抑制し良好な仕上げ面を実現。
・突き出し長さ5Dでもびびりを抑えた良好な仕上げ面を実現。
【用途】
・○:炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)/工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)。
・○:高硬度鋼(≦55HRC)。
・◎:オーステナイト系・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 《再研磨サービスのご案内》
    ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
    ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
    ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VFMHV インパクトミラクル制振エンドミル(M) の型番VFMHVD0300のページです。 型番VFMHVD0300に関する仕様情報を記載しております。
VFMHV インパクトミラクル制振エンドミル(M) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VFMHV インパクトミラクル制振エンドミル(M)
VF6MHV 6枚刃インパクトミラクル制振エンドミル(M)
4枚刃インパクトミラクルレボリューション制振スクエアエンドミル(M)
2枚刃インパクトミラクルレボリューション制振スクエアエンドミル(M)
MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M)
MPJHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(J)
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格8,31010,787 -11,730 -6,870 -4,317 -5,490 -
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目〜2日目2日目〜2日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
刃数(枚)464244
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング