ツール用品技術窓口
単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現した重切削用の超硬エンドミル。【特長】...
詳細を確認
さらなる高硬度、高能率、高速、長寿命へ。
インパクトミラクルコーティングと新超々微粒超硬合金、最適形状設計により、ソリッドエンドミルが更なる進化。
幅広い加工用途をカバーする、新次元のエンドミルシリーズ。
新開発の「インパクトミラクルコーティング」を摘要し、単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現(右表組参照)。
| インパクトミラクルコーティングの特性 | |||
|---|---|---|---|
| - | IMPACT MIRACLE | (Al,Ti,Si)N | (Al,Ti)N |
| 硬さ | 3,700HV | 3,200HV | 2,800HV |
| 密着力 | 100N | 80N | 80N |
| 酸化開始温度 | 1,300℃ | 1,100℃ | 840℃ |
| 摩擦係数 | 0.48 | 0.53 | 0.58 |


VF-MDの耐摩耗性比較

VF-MDの加工面・切りくずの比較
| 被削材 | 合金鋼、高硬度鋼 (-55HRC) NAK、SKD61、SUS420など | 高硬度鋼 (55-62HRC) SKD11など | 高硬度鋼 (62-70HRC) SKS、SKHなど | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ae(mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ae(mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ae(mm) |
| 1 | 40,000 | 1,200 | 0.05 | 40,000 | 800 | 0.03 | 32,000 | 500 | 0.02 |
| 2 | 40,000 | 2,000 | 0.1 | 24,000 | 1,000 | 0.05 | 16,000 | 600 | 0.05 |
| 3 | 32,000 | 3,800 | 0.2 | 16,000 | 1,900 | 0.1 | 11,000 | 1,200 | 0.05 |
| 4 | 24,000 | 4,400 | 0.2 | 12,000 | 2,200 | 0.1 | 8,000 | 1,300 | 0.05 |
| 6 | 16,000 | 5,800 | 0.3 | 8,000 | 2,900 | 0.2 | 5,300 | 1,800 | 0.1 |
| 8 | 12,000 | 5,800 | 0.4 | 6,000 | 2,900 | 0.2 | 4,000 | 1,800 | 0.1 |
| 10 | 9,600 | 5,800 | 0.5 | 4,800 | 2,900 | 0.3 | 3,200 | 1,800 | 0.2 |
| 12 | 8,000 | 4,800 | 0.6 | 4,000 | 2,400 | 0.3 | 2,700 | 1,500 | 0.2 |
| 16 | 6,000 | 3,600 | 0.8 | 3,000 | 1,800 | 0.5 | 2,000 | 1,100 | 0.3 |
| 20 | 4,800 | 2,900 | 1.0 | 2,400 | 1,400 | 0.5 | 1,600 | 880 | 0.3 |
| 25 | 3,800 | 2,300 | 1.0 | 1,900 | 1,100 | 0.5 | 1,300 | 720 | 0.3 |

被削材:合金鋼、高硬度鋼(-55HRC)NAK、SKD61、SUS420等の切込み量基準図

被削材:高硬度鋼(55-62HRC)SKD11等/高硬度鋼(62-70HRC)SKS、SKH等の切込み量基準図
※D:エンドミル外径
小径の溝切削
| 被削材 | 合金鋼、高硬度鋼 (-55HRC) NAK、SKD61など | 高硬度鋼 (55-65HRC) SKD11、SKHなど | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap(mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 ap(mm) |
| 1 | 15,000 | 300 | 0.1 | 9,500 | 110 | 0.05 |
| 2 | 8,000 | 320 | 0.2 | 4,800 | 190 | 0.1 |

小径の溝切削の切込み量基準図
※D:エンドミル外径
1. 機械や加工物取付けの剛性がない場合や、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
2. 側面切削の場合は、ダウンカットを推奨します。
3. エアブローなどで切りくずを強制的に除去し、ご使用ください。
4. 溝切削では、クーラントをご使用ください。
| 炭素鋼・合金鋼・鋳鉄 (<30HRC) | 工具鋼・プリハードン鋼・ 高硬度鋼 (≦45HRC) | 高硬度鋼 (≦55HRC) | 高硬度鋼 (>55HRC) | オーステナイト系 ステンレス鋼 | チタン合金 耐熱合金 | 銅合金 | アルミニウム合金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,219円 ( 9,041円 ) | 2日目 |
8,555円 ( 9,411円 ) | 2日目 |
8,555円 ( 9,411円 ) | 2日目 |
8,555円 ( 9,411円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,408円 ( 10,349円 ) | 2日目 |
10,893円 ( 11,982円 ) | 2日目 |
10,550円 ( 11,605円 ) | 2日目 |
11,771円 ( 12,948円 ) | 2日目 |
16,598円 ( 18,258円 ) | 2日目 |
21,440円 ( 23,584円 ) | 2日目 |
26,800円 ( 29,480円 ) | 2日目 |
38,709円 ( 42,580円 ) | 2日目 |
46,979円 ( 51,677円 ) | 2日目 |
55,316円 ( 60,848円 ) | 2日目 |
74,569円 ( 82,026円 ) | 2日目 |
86,013円 ( 94,614円 ) | 2日目 |
102,660円 ( 112,926円 ) | 2日目 |
172,382円 ( 189,620円 ) | 2日目 |
単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現した重切削用の超硬エンドミル。
【特長】
・高硬度高速加工用スクエア形状のエンドミル。
・先端、溝形状をさらにブラッシュアップ。
・優れた耐チッピング性により、さらなる高速/高精度加工を達成。
・摩擦抵抗を低減し、高品位な加工面を実現。
・サイズ範囲:直径1~25mm/ねじれ角:30°(4枚刃)、45°(6枚刃)。
【用途】
・重切削、肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工。
・ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
4.6通常価格(税別):1,350円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~