17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミニウム合金用ボーリングバー TE○○インサート対応

通常単価(税別)
15,00818,693
税込単価
16,50920,562
通常出荷日:2日目

【仕様】・加工用途:内径/通し穴 / 端面/止まり穴 / 倣い・適合チップ形状:T(三角形)・適合チッ...

詳細を確認

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 勝手

  • 最小加工径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • シャンク高さ(mm)

  • シャンク幅(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

最小発注数量
20
16
200
14.6
16
675-4619
1個
20
16
200
14.6
16
675-4627
1個
25
20
200
18
20
675-4741
1個
25
20
200
18
20
675-4759
1個
32
25
250
23
25
676-0031
1個
32
25
250
23
25
676-0040
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,008
( 16,509 )
2日目
15,155
( 16,671 )
2日目
16,281
( 17,909 )
2日目
16,281
( 17,909 )
2日目
18,693
( 20,562 )
2日目
18,693
( 20,562 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴 / 端面/止まり穴 / 倣い・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ポジ20°(E)・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミニウム合金用ボーリングバー TE○○インサート対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミニウム合金用ボーリングバー TE○○インサート対応
C-STUC 小物部品加工用ボーリングバー TCインサート対応
H-STUP 小物部品加工用ボーリングバー TPインサート対応
H-SCLC-C 小物部品加工用ボーリングバー CCインサート対応
H-SDUC-C 小物部品加工用ボーリングバー DCインサート対応
H-SDQC-C 小物部品加工用ボーリングバー DCインサート対応
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格15,008-27,468 -15,22915,66618,87118,871
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ20°(E)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長160608060707
切込み角F:90°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)ISO規格外

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング