17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

CSRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(S)

通常単価(税別)
12,48052,605
税込単価
13,72857,866
通常出荷日:2日目

高能率アルミニウム合金加工用エンドミルシリーズ CSRAです。【特長】・アルミニウム合金加工用の超硬ラ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

航空機部品用アルミニウム合金などの高能率加工に最適!
6000cc/minを超える高い切りくず排出性を実現。

特長

  • 切りくず排出性に優れた溝形状を採用。
  • アルミニウム合金切削に適した切れ刃形状の採用によりびびりを防止。
  • 荒加工用から仕上げ加工用まで幅広いラインナップを展開。
CSRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(S) ラフィングタイプ_関連画像1
CSRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(S) スクエア/ラジアスタイプ_関連画像2

性能・試験情報

切削事例

CSRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(S) 性能試験情報_関連画像1
エンドミルCSRAD1000(φ10)
被削材航空機用アルミニウム合金(A7075)
回転速度10000min-1(314m/min)
送り速度1500-5250mm/min
切削油剤エマルション
CSRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(S) 性能試験情報_関連画像2

 

外形図

CSRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(S) 外形図
図1図2
CSRAD1000
CSRAD1200
CSRAD1600
CSRAD2000
CSRAD2500
CSRAD1800
CSRAD2200

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
側面切削
CSRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(S) 側面切削条件表
溝切削
CSRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(S) 溝切削条件表

高速・高剛性マシニングセンタの場合

側面切削
CSRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(S) 側面切削条件表(高速・高剛性マシニングセンタの場合)
溝切削
CSRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(S) 溝切削条件表(高速・高剛性マシニングセンタの場合)

切削条件時の注意

(1)水溶性切削油剤のご使用を推奨します。

(2)機械や加工物取付けの剛性がない場合やびびりが発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてご使用ください。

(3)側面加工の場合はダウンカットを推奨します。

(4)切込みが小さい場合は、さらに回転速度と送り速度を上げることができます。

(5)底刃中心刃がないので、縦送りは出来ません。縦切込み時にはランピング加工を行ってください。

 

選定サポート情報

超硬エンドミル

CSRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(S) 選定サポート情報_関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

首径

(mm)

最小発注数量
10
12
25
10
75
685-1541
9.4
1個
12
15
30
12
75
685-1550
11.4
1個
16
18
35
16
100
685-1568
15.4
1個
18
22
-
16
100
685-1576
-
1個
20
25
50
20
125
685-1584
18
1個
22
25
-
20
125
685-1592
-
1個
25
30
60
25
125
685-1606
23
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,480
( 13,728 )
2日目
16,644
( 18,308 )
2日目
26,820
( 29,502 )
2日目
32,830
( 36,113 )
2日目
39,848
( 43,833 )
2日目
44,592
( 49,051 )
2日目
52,605
( 57,866 )
2日目

詳細情報

基本情報

高能率アルミニウム合金加工用エンドミルシリーズ CSRAです。
【特長】
・アルミニウム合金加工用の超硬ラフィングエンドミル(S)です。
・3枚刃アリマスターラフィングエンドミル(S)です。
・切り屑排出性に優れた溝形状を採用します。
・アルミニウム合金切削に適した切れ刃形状の採用によりびびりを防止します。
・直径103mmから25mmまで7サイズ展開です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(S)
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS形
SCT Sカットエンドミル MX30
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形
SCT ロングSカットエンドミル MX30
非鉄用超硬ラフィングエンドミル HYP-ALM-RF
メーカー三菱マテリアルダイジェットアサヒ工具ダイジェットアサヒ工具オーエスジー
通常価格12,480-10,520 -41,349 -17,290 -50,019 -4,062 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目2日目〜1日目2日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝側面 / 溝側面側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミアルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミアルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミアルミ
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング