17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アーバ スクリューイン工具用アーバ BT40シャンクアーバ SC

通常単価(税別)
62,367
税込単価
68,604
通常出荷日:4日目

銅シャンク、超硬シャンク選択可能【仕様】首下長(ℓ1)(mm):10基準首下長 LPR(mm):37

詳細を確認
  • 首下長(ℓ1) (mm)
    10
  • 基準首下長 LPR (mm)
    37
  • CADデータ有無 (2D/3D)
    3D

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 本体最外径 BD(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

本体最外径 BD

(mm)

取付ネジサイズ CRKS

(mm)

取付穴径 DCB

(mm)

最小発注数量
14.5
M8
8.5
1個
18.5
M10
10.5
1個
23.5
M12
12.5
1個
28.5
M16
17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,367
( 68,604 )
4日目
62,367
( 68,604 )
4日目
62,367
( 68,604 )
4日目
62,367
( 68,604 )
4日目

詳細情報

基本情報

銅シャンク、超硬シャンク選択可能
【仕様】
首下長(ℓ1)(mm):10
基準首下長 LPR(mm):37

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーバ スクリューイン工具用アーバ BT40シャンクアーバ SCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーバ スクリューイン工具用アーバ BT40シャンクアーバ SC
アーバ スクリューイン工具用アーバ BT30シャンクアーバ SC
正面削り用 ASX445
ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)
スクリューイン工具用アーバ SC
スクリューイン工具用アーバ HSK63Aシャンクアーバ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格62,36744,01937,575 -37,575 -20,904 -70,502
通常出荷日4日目4日目4日目3日目〜3日目〜4日目
首下長(ℓ1)(mm)10104040--
基準首下長 LPR(mm)3732----
CADデータ有無(2D/3D)3D3D2D/3D2D/3D3D3D

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング