17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T溝用 TSMP

通常単価(税別)
26,65031,490
税込単価
29,31534,639
通常出荷日:4日目

【特長】・T溝呼び寸法14、18、22加工可能。・86°菱形11°ポジティブインサート。・裏座ぐり、肩...

詳細を確認

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 刃径 D(φ)

  • 全長 (L)(mm)

  • シャンク径 (d)(mm)

  • 最大切り込み深さ (Ap)(mm)

  • 首下長(ℓ1)(mm)

  • 本体最外径 BD(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

最大切り込み深さ (Ap)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

本体最外径 BD

(mm)

適用インサート

クランプねじ

T溝 呼び寸法

(mm)

ドライバー/レンチ

寸法 L16

(mm)

寸法 L5

(mm)

寸法 L6

(mm)

最小発注数量
25
112
25
11
33.2
12.5
MPMW070308
TS3
14
①TKY08D
32
12
17
1個
32
120
32
14
41.2
16
MPMW090308
TS4
18
②TKY15R
36
14
19
1個
40
130
32
18
51.2
20
MPMW120408
TS5
22
②TKY25R
36
14
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,650
( 29,315 )
4日目
29,279
( 32,207 )
4日目
31,490
( 34,639 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T溝呼び寸法14、18、22加工可能。
・86°菱形11°ポジティブインサート。
・裏座ぐり、肩削りも可能。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T溝用 TSMPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T溝用 TSMP
コロミルR216ボールエンドミル ねじ式カップリング R216-T
座ぐり用 CBMP
粗用ボールカッター エンドミルタイプ
仕上用ボールカッター エンドミルタイプ
AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ
メーカー三菱マテリアルサンドビック三菱マテリアルミスミミスミ三菱マテリアル
通常価格26,650-46,200 -26,532 -34,760 -23,21063,271
通常出荷日4日目1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜
加工用途突っ込み(Z送り) / バーチカル傾斜切り込み傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
被削材一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンアルミ
取付け方法柄付きタイプねじ込み式柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプアーバー
仕上げ区分粗・中粗加工仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工仕上げ加工粗・中粗加工
刃数(枚)222214
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング