17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

TAFドリル

通常単価(税別)
28,13337,587
税込単価
30,94641,346
通常出荷日:2日目

刃先交換式超硬インサートドリル。【特長】・高剛性ホルダ。・4コーナ使用の経済的インサート。・材種、ブレ...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

強いボディ

(1)フルート芯厚が最適でびびりにくく切削音が静か。
(2)本体とインサートの座の剛性が高く壊れにくい。

経済的なインサート

TAFドリル 製品特長関連画像1
TAFドリル 製品特長関連画像2

性能・試験情報

切りくずの形態

ドリル径:φ25

TAFドリル 性能・試験情報関連画像1
 

切削抵抗

被削材:SCM440(200-220HB) 切削速度:150m/min インサート:U2ブレーカ

TAFドリル 性能・試験情報関連画像2
 

切削音

被削材:SCM440(200-220HB) ドリル径:φ25 インサート:U2ブレーカ 切削速度:150m/min

TAFドリル 性能・試験情報関連画像3
 

切削抵抗の比較

被削材:SCM440(200-220HB) ドリル径:φ25 インサート:U3ブレーカ 切削速度:150m/min

TAFドリル 性能・試験情報関連画像4

 

外形図

TAFドリル:関連画像
TAFドリル:関連画像

刃数: 4の場合(φ49(直径49mm)以上)

 

使用方法・使用事例

使用方法

斜め喰付き穴あけ

被削材:SCM440(180-280HB)
ドリル径:φ20(3D用)、切削速度:80m/min
送り:0.08mm/rev
TAFドリル 使用方法1

丸材穴あけ

被削材:SCM440(180-280HB)
ドリル径:φ20(3D用)、切削速度:50、80、100m/min
送り:0.08mm/rev(喰付き時:0.05mm/rev)
TAFドリル 使用方法2

片持ちの穴あけ

被削材:S50C(120HB-180HB)、ドリル径:φ20(3D用)、切削速度:80m/min、送り:0.08mm/rev

 

TAFドリル 使用方法3
TAFドリル 使用方法4

使用事例

TAFドリル 使用事例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
TAFドリル 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

加工穴深さ(L/D)

(mm)

全長(L1)

(mm)

首下長・溝長(L3)

(mm)

シャンク径・MT No

適用チップ

トラスココード

刃数

(枚)

適合レンチ

シャンクタイプ

実加工 穴深さ L5

(mm)

適応インサート

クランプねじ

寸法 クーラント穴 D8

最小発注数量
16
4
139
70
25
GPMT060204-U_
678-4844
2
TKY06F
エンドミルシャンク
64
89
TS2
PT1/8
1個
17
4
143
75
25
GPMT060204-U_
678-4852
2
TKY06F
エンドミルシャンク
68
93
TS2
PT1/8
1個
12
3
94
41
20
GCMT040204-U_
679-0046
2
TKY06F
エンドミルシャンク
36
51
TS2
PT1/8
1個
12.5
3
94
41
20
GCMT040204-U_
679-0054
2
TKY06F
エンドミルシャンク
37.5
51
TS2
PT1/8
1個
13
3
97
44
20
GCMT040204-U_
679-0062
2
TKY06F
エンドミルシャンク
39
54
TS2
PT1/8
1個
13.5
3
97
44
20
GCMT040204-U_
-
2
TKY06F
エンドミルシャンク
40.5
54
TS2
PT1/8
1個
14
3
100
47
20
GCMT040204-U_
679-0089
2
TKY06F
エンドミルシャンク
42
57
TS2
PT1/8
1個
14.5
3
100
47
20
GCMT040204-U_
679-0097
2
TKY06F
エンドミルシャンク
43.5
57
TS2
PT1/8
1個
15
3
103
50
20
GPMT060204-U_
679-0101
2
TKY06F
エンドミルシャンク
45
60
TS2
PT1/8
1個
15.5
3
103
50
20
GPMT060204-U_
679-0119
2
TKY06F
エンドミルシャンク
46.5
60
TS2
PT1/8
1個
16
3
123
54
25
GPMT060204-U_
679-0127
2
TKY06F
エンドミルシャンク
48
73
TS2
PT1/8
1個
16.5
3
123
54
25
GPMT060204-U_
679-0135
2
TKY06F
エンドミルシャンク
49.5
73
TS2
PT1/8
1個
17
3
126
58
25
GPMT060204-U_
679-0143
2
TKY06F
エンドミルシャンク
51
76
TS2
PT1/8
1個
12
2
82
29
20
GCMT040204-U_
-
2
TKY06F
エンドミルシャンク
24
39
TS2
PT1/8
1個
12.5
2
82
29
20
GCMT040204-U_
679-0682
2
TKY06F
エンドミルシャンク
25
39
TS2
PT1/8
1個
13
2
84
31
20
GCMT040204-U_
-
2
TKY06F
エンドミルシャンク
26
41
TS2
PT1/8
1個
13.5
2
84
31
20
GCMT040204-U_
-
2
TKY06F
エンドミルシャンク
27
41
TS2
PT1/8
1個
14
2
86
33
20
GCMT040204-U_
679-0712
2
TKY06F
エンドミルシャンク
28
43
TS2
PT1/8
1個
14.5
2
86
33
20
GCMT040204-U_
679-0721
2
TKY06F
エンドミルシャンク
29
43
TS2
PT1/8
1個
15
2
88
35
20
GPMT060204-U_
679-0739
2
TKY06F
エンドミルシャンク
30
45
TS2
PT1/8
1個
15.5
2
88
35
20
GPMT060204-U_
-
2
TKY06F
エンドミルシャンク
31
45
TS2
PT1/8
1個
16
2
107
38
25
GPMT060204-U_
679-0755
2
TKY06F
エンドミルシャンク
32
57
TS2
PT1/8
1個
16.5
2
107
38
25
GPMT060204-U_
679-0763
2
TKY06F
エンドミルシャンク
33
57
TS2
PT1/8
1個
17
2
109
41
25
GPMT060204-U_
679-0771
2
TKY06F
エンドミルシャンク
34
59
TS2
PT1/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,587
( 41,346 )
2日目
37,587
( 41,346 )
2日目
30,418
( 33,460 )
2日目
30,418
( 33,460 )
2日目
30,418
( 33,460 )
2日目
30,418
( 33,460 )
2日目
30,418
( 33,460 )
2日目
30,418
( 33,460 )
2日目
30,418
( 33,460 )
2日目
30,509
( 33,560 )
2日目
34,023
( 37,425 )
2日目
34,023
( 37,425 )
2日目
34,023
( 37,425 )
2日目
28,944
( 31,838 )
2日目
28,133
( 30,946 )
2日目
28,944
( 31,838 )
2日目
28,944
( 31,838 )
2日目
28,133
( 30,946 )
2日目
28,133
( 30,946 )
2日目
28,133
( 30,946 )
2日目
29,949
( 32,944 )
2日目
32,815
( 36,097 )
2日目
32,815
( 36,097 )
2日目
32,815
( 36,097 )
2日目

詳細情報

基本情報

刃先交換式超硬インサートドリル。
【特長】
・高剛性ホルダ。
・4コーナ使用の経済的インサート。
・材種、ブレーカが豊富。
【用途】
・大径サイズの高能率加工。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAFドリルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルミ、ステンレスの加工に使用
4
満足度:4.0
この大きさのドリルが欲しかったので購入しました。主に鉄やアルミ、ステンレスの加工に使用しています。削りについては満足です...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QTAFより高能率、長寿命のドリルはありますか?
A
はい、後継品のMVXドリルを推奨します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAFドリル
MVXドリル(内部給油形)
WDXドリル 加工深さ3D用
WDXドリル 加工深さ5D用
WDXドリル 加工深さ2D用
WDXドリル 加工深さ4D用
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格28,133-38,090 -31,918 -39,897 -30,310 -36,681 -
通常出荷日2日目2日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
油穴(オイルホール)
工具材質超硬-----
給油方式(詳細)内部内部給油形----
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D-----
被削材一般鋼$ステンレス鋼$鋳鉄-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング