17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が72型番あります。

GTD G-テーパドリル

通常単価(税別)
9,076110,290特別価格
税込単価
9,984121,319特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

汎用Tinコートハイステーパードリル。【特長】・Tinコートによりノンコート品の2~3倍の長寿命のテー...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が72型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

呼び記号給油形態DCSIGLCFLFOAL刃列数:ZEFP
GTDD0600M1外部6118°56.8148149.82
GTDD0650M1外部6.5118°631521542
GTDD0660M1外部6.6118°631551572
GTDD0680M1外部6.8118°691551572
GTDD0700M1外部7118°69.1155157.12
GTDD0720M1外部7.2118°69.2158160.22
GTDD0750M1外部7.5118°69.3158160.32
GTDD0770M1外部7.7118°74.3162164.32
GTDD0780M1外部7.8118°74.3162164.32
GTDD0800M1外部8118°74.4162164.42
GTDD0820M1外部8.2118°74.5168170.52
GTDD0850M1外部8.5118°74.6168170.62
GTDD0880M1外部8.8118°80.6172174.62
GTDD0900M1外部9118°80.7172174.72
GTDD0950M1外部9.5118°80.9175177.92
GTDD0970M1外部9.7118°86.9178180.92
GTDD0980M1外部9.8118°86.9178180.92
GTDD1000M1外部10118°871781812
GTDD1030M1外部10.3118°87.1182185.12
GTDD1050M1外部10.5118°87.2182185.22
GTDD1080M1外部10.8118°93.2185188.22
GTDD1100M1外部11118°93.3185188.32
GTDD1150M1外部11.5118°93.5188191.52
GTDD1200M1外部12118°100.6192195.62
GTDD1250M1外部12.5118°100.8195198.82
GTDD1300M1外部13118°100.9198201.92
GTDD1350M1外部13.5118°107.1202206.12
GTDD1400M1外部14118°107.2205209.22
GTDD1450M2外部14.5118°113.4222226.42
GTDD1500M2外部15118°113.5225229.52
GTDD1550M2外部15.5118°119.7228232.72
GTDD1600M2外部16118°119.8230234.82
GTDD1650M2外部16.5118°1242322372
GTDD1700M2外部17118°124.1235240.12
GTDD1750M2外部17.5118°129.3240245.32
GTDD1800M2外部18118°129.4240245.42
GTDD1850M2外部18.5118°134.6245250.62
GTDD1900M2外部19118°134.7245250.72
GTDD1950M2外部19.5118°138.9250255.92
GTDD2000M2外部20118°1392502562
GTDD2050M2外部20.5118°144.2255261.22
GTDD2100M2外部21118°144.3255261.32
GTDD2150M2外部21.5118°149.5260266.52
GTDD2150M3外部21.5118°149.5280286.52
GTDD2200M2外部22118°149.6260266.62
GTDD2200M3外部22118°149.6280286.62
GTDD2250M2外部22.5118°153.8265271.82
GTDD2250M3外部22.5118°153.8285291.82
GTDD2300M2外部23118°153.9265271.92
GTDD2300M3外部23118°153.9285291.92
GTDD2350M3外部23.5118°154.1285292.12
GTDD2400M3外部24118°159.2285292.22
GTDD2450M3外部24.5118°159.4285292.42
GTDD2500M3外部25118°159.5285292.52
GTDD2550M3外部25.5118°163.7285292.72
GTDD2600M3外部26118°163.8285292.82
GTDD2650M3外部26.5118°1642902982
GTDD2700M3外部27118°169.1290298.12
GTDD2750M3外部27.5118°169.3295303.32
GTDD2800M3外部28118°169.4295303.42
GTDD2850M3外部28.5118°173.6300308.62
GTDD2900M3外部29118°173.7300308.72
GTDD2950M3外部29.5118°173.9305313.92
GTDD3000M3外部30118°1743053142
GTDD3050M3外部30.5118°179.2310319.22
GTDD3100M3外部31118°179.3310319.32
GTDD3150M3外部31.5118°179.5315324.52
GTDD3200M3外部32118°183.6315324.62
GTDD3300M4外部33118°183.9345354.92
GTDD3400M4外部34118°189.2350360.22
GTDD3500M4外部35118°189.5350360.52
GTDD3600M4外部36118°193.8355365.82
GTDD3700M4外部37118°194.1355366.12
GTDD3800M4外部38118°198.4360371.42
GTDD3900M4外部39118°198.7360371.72
GTDD4000M4外部40118°1993653772

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
GTD G-テーパドリル 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

トラスココード

最小発注数量
7
67
155
1
-0.022~0
665-2549
1個
7.2
67
158
1
-0.022~0
665-2557
1個
7.5
67
158
1
-0.022~0
665-2565
1個
7.7
72
162
1
-0.022~0
-
1個
7.8
72
162
1
-0.022~0
-
1個
8
72
162
1
-0.022~0
665-2590
1個
8.2
72
168
1
-0.022~0
-
1個
8.5
72
168
1
-0.022~0
665-2611
1個
8.8
78
172
1
-0.022~0
-
1個
9
78
172
1
-0.022~0
665-2638
1個
9.5
78
175
1
-0.022~0
-
1個
9.7
84
178
1
-0.022~0
-
1個
9.8
84
178
1
-0.022~0
665-2662
1個
10
84
178
1
-0.022~0
665-2671
1個
10.3
84
182
1
-0.027~0
665-2689
1個
10.5
84
182
1
-0.027~0
665-2697
1個
10.8
90
185
1
-0.027~0
665-2701
1個
11
90
185
1
-0.027~0
665-2719
1個
11.5
90
188
1
-0.027~0
665-2727
1個
12
97
192
1
-0.027~0
665-2735
1個
12.5
97
195
1
-0.027~0
665-2743
1個
13
97
198
1
-0.027~0
665-2077
1個
13.5
103
202
1
-0.027~0
665-2085
1個
14
103
205
1
-0.027~0
665-2093
1個
14.5
109
222
2
-0.027~0
665-2107
1個
15
109
225
2
-0.027~0
665-2115
1個
15.5
115
228
2
-0.027~0
665-2123
1個
16
115
230
2
-0.027~0
665-2131
1個
16.5
119
232
2
-0.027~0
665-2140
1個
17
119
235
2
-0.027~0
665-2158
1個
17.5
124
240
2
-0.027~0
665-2166
1個
18
124
240
2
-0.027~0
665-2174
1個
18.5
129
245
2
-0.033~0
665-2182
1個
19
129
245
2
-0.033~0
665-2191
1個
19.5
133
250
2
-0.033~0
665-2204
1個
20
133
250
2
-0.033~0
665-2212
1個
20.5
138
255
2
-0.033~0
665-2221
1個
21
138
255
2
-0.033~0
665-2239
1個
21.5
143
260
2
-0.033~0
665-2247
1個
21.5
143
280
3
-0.033~0
-
1個
22
143
260
2
-0.033~0
665-2255
1個
22
143
280
3
-0.033~0
665-2760
1個
22.5
147
265
2
-0.033~0
665-2263
1個
22.5
147
285
3
-0.033~0
665-2778
1個
23
147
265
2
-0.033~0
665-2271
1個
23
147
285
3
-0.033~0
665-2786
1個
23.5
147
285
3
-0.033~0
-
1個
24
152
285
3
-0.033~0
665-2298
1個
24.5
152
285
3
-0.033~0
665-2301
1個
25
152
285
3
-0.033~0
665-2310
1個
25.5
156
285
3
-0.033~0
665-2328
1個
26
156
285
3
-0.033~0
665-2336
1個
26.5
156
290
3
-0.033~0
665-2344
1個
27
161
290
3
-0.033~0
665-2352
1個
27.5
161
295
3
-0.033~0
-
1個
28
161
295
3
-0.033~0
665-2379
1個
28.5
165
300
3
-0.033~0
-
1個
29
165
300
3
-0.033~0
665-2395
1個
29.5
165
305
3
-0.033~0
665-2409
1個
30
165
305
3
-0.033~0
665-2417
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,076
( 9,984 )
4日目
10,081
( 11,089 )
4日目
9,450
( 10,395 )
4日目
10,081
( 11,089 )
4日目
10,081
( 11,089 )
4日目
9,450
( 10,395 )
4日目
10,384
( 11,422 )
4日目
9,777
( 10,755 )
4日目
10,536
( 11,590 )
4日目
10,081
( 11,089 )
4日目
10,384
( 11,422 )
4日目
9,821
( 10,803 )
4日目
9,852
( 10,837 )
4日目
10,915
( 12,007 )
4日目
10,302
( 11,332 )
4日目
9,663
( 10,629 )
4日目
10,740
( 11,814 )
4日目
10,845
( 11,930 )
5日目
11,256
( 12,382 )
4日目
11,169
( 12,286 )
4日目
12,112
( 13,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,939
( 13,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,703
( 13,973 )
4日目
13,452
( 14,797 )
3日目
14,535
( 15,989 )
4日目
14,535
( 15,989 )
4日目
15,564
( 17,120 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,954
( 16,449 )
4日目
16,253
( 17,878 )
3日目
16,253
( 17,878 )
4日目
19,162
( 21,078 )
4日目
19,162
( 21,078 )
4日目
19,254
( 21,179 )
4日目
19,254
( 21,179 )
3日目
20,817
( 22,899 )
4日目
20,817
( 22,899 )
4日目
23,819
( 26,201 )
4日目
23,819
( 26,201 )
4日目
26,754
( 29,429 )
4日目
26,754
( 29,429 )
4日目
28,250
( 31,075 )
4日目
28,250
( 31,075 )
4日目
28,221
( 31,043 )
4日目
29,413
( 32,354 )
4日目
29,753
( 32,728 )
4日目
29,753
( 32,728 )
4日目
29,787
( 32,766 )
4日目
32,754
( 36,029 )
3日目
34,222
( 37,644 )
4日目
35,786
( 39,365 )
4日目
35,786
( 39,365 )
4日目
38,752
( 42,627 )
3日目
38,690
( 42,559 )
4日目
40,254
( 44,279 )
4日目
43,187
( 47,506 )
4日目
43,189
( 47,508 )
4日目
44,659
( 49,125 )
4日目
44,694
( 49,163 )
4日目
47,692
( 52,461 )
4日目
50,658
( 55,724 )
4日目

詳細情報

基本情報

汎用Tinコートハイステーパードリル。
【特長】
・Tinコートによりノンコート品の2~3倍の長寿命のテーパシャンクドリル(ハイス)。
・独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上する。
【用途】
・鋼、ステンレス、鋳物など幅広い被削材の高能率加工に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GTD G-テーパドリルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
穴あけ加工時に
5
満足度:5.0
穴あけ加工を施す際に使用しています。以前に使用していたドリルが消耗したためその交換品として選定し購入しました。従来から利...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qノンコートハイスドリルと比較し高能率加工はできますか?
A
はい、1.5~2倍程度高能率加工ができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GTD G-テーパドリル
G テーパシャンクスタンダードドリル GTD
マイクロガンドリル G520
G オイルホールドリル GOH
G テーパシャンクショートドリル GTS
G テーパシャンクオイルホールロングドリル GLTDOH
メーカー三菱マテリアル不二越グーリング不二越不二越不二越
通常価格9,076-6,501 -42,183 -27,064 -6,795 -104,890 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
工具材質ハイスハイス超硬コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
シャンクタイプテーパシャンクテーパシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクテーパシャンクテーパシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング