17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

GWSS G-ステップフリーストレートドリル

通常単価(税別)
1,46411,726
税込単価
1,61012,899
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

深穴加工用Tinコートコバルトハイスストレートドリル。【特長】・Tinコートによりノンコート品の2~3...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

GWSS G-ステップフリーストレートドリル:関連画像

外形図

呼び記号給油形態DCSIGLCFLFOALDCONフルート数:NOF
GWSSD0100外部1118°18.34040.312
GWSSD0110外部1.1118°20.34242.31.12
GWSSD0120外部1.2118°20.44242.41.22
GWSSD0130外部1.3118°22.44545.41.32
GWSSD0140外部1.4118°23.44848.41.42
GWSSD0150外部1.5118°23.54848.51.52
GWSSD0160外部1.6118°25.55050.51.62
GWSSD0170外部1.7118°25.55050.51.72
GWSSD0180外部1.8118°28.55252.51.82
GWSSD0190外部1.9118°28.65252.61.92
GWSSD0200外部2118°29.65555.622
GWSSD0210外部2.1118°29.65555.62.12
GWSSD0220外部2.2118°33.75858.72.22
GWSSD0230外部2.3118°33.75858.72.32
GWSSD0240外部2.4118°35.76161.72.42
GWSSD0250外部2.5118°35.86161.82.52
GWSSD0260外部2.6118°37.86464.82.62
GWSSD0270外部2.7118°37.86464.82.72
GWSSD0280外部2.8118°39.86767.82.82
GWSSD0290外部2.9118°42.97171.92.92
GWSSD0300外部3118°42.97171.932
GWSSD0310外部3.1118°42.97171.93.12
GWSSD0320外部3.2118°4371723.22
GWSSD0330外部3.3118°4673743.32
GWSSD0340外部3.4118°4673743.42
GWSSD0350外部3.5118°46.17374.13.52
GWSSD0360外部3.6118°49.17677.13.62
GWSSD0370外部3.7118°49.17677.13.72
GWSSD0380外部3.8118°49.17677.13.82
GWSSD0390外部3.9118°52.27980.23.92
GWSSD0400外部4118°55.28384.242
GWSSD0410外部4.1118°55.28384.24.12
GWSSD0420外部4.2118°55.38384.34.22
GWSSD0430外部4.3118°55.38384.34.32
GWSSD0440外部4.4118°57.38687.34.42
GWSSD0450外部4.5118°57.48687.44.52
GWSSD0460外部4.6118°57.48687.44.62
GWSSD0470外部4.7118°60.48990.44.72
GWSSD0480外部4.8118°60.48990.44.82
GWSSD0490外部4.9118°63.59293.54.92
GWSSD0500外部5118°63.59293.552
GWSSD0510外部5.1118°63.59293.55.12
GWSSD0520外部5.2118°65.69596.65.22
GWSSD0530外部5.3118°65.69596.65.32
GWSSD0540外部5.4118°65.69596.65.42
GWSSD0550外部5.5118°65.79596.75.52
GWSSD0560外部5.6118°68.79899.75.62
GWSSD0570外部5.7118°68.79899.75.72
GWSSD0580外部5.8118°68.79899.75.82
GWSSD0590外部5.9118°68.89899.85.92
GWSSD0600外部6118°71.8102103.862
GWSSD0610外部6.1118°71.8102103.86.12
GWSSD0620外部6.2118°71.9102103.96.22
GWSSD0630外部6.3118°71.9102103.96.32
GWSSD0640外部6.4118°74.9105106.96.42
GWSSD0650外部6.5118°751051076.52
GWSSD0660外部6.6118°751051076.62
GWSSD0670外部6.7118°751051076.72
GWSSD0680外部6.8118°751051076.82
GWSSD0690外部6.9118°75.1105107.16.92
GWSSD0700外部7118°75.1105107.172
GWSSD0710外部7.1118°77.1108110.17.12
GWSSD0720外部7.2118°77.2108110.27.22
GWSSD0730外部7.3118°77.2108110.27.32
GWSSD0740外部7.4118°80.2111113.27.42
GWSSD0750外部7.5118°80.3111113.37.52
GWSSD0760外部7.6118°80.3111113.37.62
GWSSD0770外部7.7118°83.3114116.37.72
GWSSD0780外部7.8118°83.3114116.37.82
GWSSD0790外部7.9118°83.4114116.47.92
GWSSD0800外部8118°83.4114116.482
GWSSD0810外部8.1118°86.4117119.48.12
GWSSD0820外部8.2118°86.5117119.58.22
GWSSD0830外部8.3118°86.5117119.58.32
GWSSD0840外部8.4118°89.5121123.58.42
GWSSD0850外部8.5118°89.6121123.68.52
GWSSD0860外部8.6118°89.6121123.68.62
GWSSD0870外部8.7118°89.6121123.68.72
GWSSD0880外部8.8118°91.6124126.68.82
GWSSD0890外部8.9118°91.7124126.78.92
GWSSD0900外部9118°91.7124126.792
GWSSD0910外部9.1118°91.7124126.79.12
GWSSD0920外部9.2118°94.8127129.89.22
GWSSD0930外部9.3118°94.8127129.89.32
GWSSD0940外部9.4118°94.8127129.89.42
GWSSD0950外部9.5118°94.9127129.99.52
GWSSD0960外部9.6118°97.9130132.99.62
GWSSD0970外部9.7118°97.9130132.99.72
GWSSD0980外部9.8118°97.9130132.99.82
GWSSD0990外部9.9118°981301339.92
GWSSD1000外部10118°98130133102
GWSSD1010外部10.1118°10113313610.12
GWSSD1020外部10.2118°101.1133136.110.22
GWSSD1030外部10.3118°101.1133136.110.32
GWSSD1040外部10.4118°101.1133136.110.42
GWSSD1050外部10.5118°103.2137140.210.52
GWSSD1060外部10.6118°103.2137140.210.62
GWSSD1070外部10.7118°103.2137140.210.72
GWSSD1080外部10.8118°106.2140143.210.82
GWSSD1090外部10.9118°106.3140143.310.92
GWSSD1100外部11118°106.3140143.3112
GWSSD1110外部11.1118°106.3140143.311.12
GWSSD1120外部11.2118°109.4143146.411.22
GWSSD1130外部11.3118°109.4143146.411.32
GWSSD1140外部11.4118°109.4143146.411.42
GWSSD1150外部11.5118°109.5143146.511.52
GWSSD1160外部11.6118°112.5146149.511.62
GWSSD1170外部11.7118°112.5146149.511.72
GWSSD1180外部11.8118°112.5146149.511.82
GWSSD1190外部11.9118°112.6146149.611.92
GWSSD1200外部12118°114.6149152.6122
GWSSD1210外部12.1118°114.6149152.612.12
GWSSD1220外部12.2118°114.7149152.712.22
GWSSD1230外部12.3118°114.7149152.712.32
GWSSD1240外部12.4118°117.7152155.712.42
GWSSD1250外部12.5118°117.8152155.812.52
GWSSD1260外部12.6118°117.8152155.812.62
GWSSD1270外部12.7118°117.8152155.812.72
GWSSD1280外部12.8118°117.8152155.812.82
GWSSD1290外部12.9118°117.9152155.912.92
GWSSD1300外部13118°117.9152155.9132

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
GWSS G-ステップフリーストレートドリル 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

トラスココード

最小発注数量
1.3
22
45
1.3
-0.014~0
665-4754
5個
2.6
37
64
2.6
-0.014~0
665-4894
1個
3.1
42
71
3.1
-0.018~0
665-4941
1個
4.4
56
86
4.4
-0.018~0
666-0088
1個
4.6
56
86
4.6
-0.018~0
666-0100
1個
5.7
67
98
5.7
-0.018~0
666-0215
1個
6.5
73
105
6.5
-0.022~0
666-0291
1個
7.1
75
108
7.1
-0.022~0
-
1個
7.3
75
108
7.3
-0.022~0
666-0371
1個
7.4
78
111
7.4
-0.022~0
-
1個
7.6
78
111
7.6
-0.022~0
-
1個
7.7
81
114
7.7
-0.022~0
666-0410
1個
8.1
84
117
8.1
-0.022~0
666-0452
1個
8.3
84
117
8.3
-0.022~0
666-0479
1個
9.4
92
127
9.4
-0.022~0
-
1個
9.6
95
130
9.6
-0.022~0
666-0606
1個
9.9
95
130
9.9
-0.022~0
-
1個
11.3
106
143
11.3
-0.027~0
665-4576
1個
11.4
106
143
11.4
-0.027~0
-
1個
11.5
106
143
11.5
-0.027~0
665-4592
1個
11.6
109
146
11.6
-0.027~0
-
1個
11.7
109
146
11.7
-0.027~0
-
1個
12.4
114
152
12.4
-0.027~0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,464
( 1,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,980
( 2,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,350
( 2,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,910
( 3,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,260
( 3,586 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,031
( 4,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,208
( 4,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,449
( 4,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,449
( 4,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,449
( 4,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,628
( 5,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,628
( 5,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,909
( 5,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,909
( 5,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,556
( 6,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,075
( 6,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,698
( 7,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,226
( 10,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,226
( 10,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,400
( 9,240 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,693
( 10,662 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,693
( 10,662 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,726
( 12,899 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

深穴加工用Tinコートコバルトハイスストレートドリル。
【特長】
・Tinコートによりノンコート品の2~3倍の長寿命。
・深穴加工に最適。
・ノンステップで深穴加工できる。
・また浅穴加工にも有効。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GWSS G-ステップフリーストレートドリルのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
切削工具
5
満足度:5.0
ネットでサクサク購入できるので助かってます 商社経由では見積を取る時間が長すぎて!
1人が参考にしています。
タップ下穴
4
満足度:4.0
大手メーカーの物だけあって、全く問題ありません。商社から買うよりも安く購入できました。
0人が参考にしています。
合金工具鋼SKD-11の穴空けに使用
4
満足度:4.0
合金工具鋼SKD-11の穴空けに使用しています。選んだ理由は、刃長が40以上あり加工しやすい長さなので購入しました。同じ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q更に深い(長い)加工が出来るドリルはありますか?
A
はい、あります。GWSLをご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GWSS G-ステップフリーストレートドリル
マイクロガンドリル G520
GTD G-テーパドリル
G オイルホールドリル GOH
G テーパシャンクスタンダードドリル GTD
G テーパシャンクショートドリル GTS
メーカー三菱マテリアルグーリング三菱マテリアル不二越不二越不二越
通常価格1,464-42,183 -9,076 -27,064 -6,501 -6,795 -
通常出荷日在庫品1日目19日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
工具材質コバルトハイス超硬ハイスコバルトハイスハイスコバルトハイス
シャンクタイプストレートシャンクエンドミルシャンクテーパシャンクエンドミルシャンクテーパシャンクテーパシャンク
コーティング・表面処理鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング