17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

F形ボーリングバー WC○○インサート対応(超硬シャンク)

通常単価(税別)
35,19965,417
税込単価
38,71971,959
通常出荷日:2日目

最小加工径はφ5.8から。7°ポジティブインサートの使用。スクリューオン式。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 適合チップ切れ刃長

  • 勝手

  • 最小加工径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • シャンク高さ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

勝手

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

トラスココード

適合チップ

クランプねじ

レンチ

基準コーナーR(ノーズR)

推奨締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
04
10
8
125
7
664-0796
WCMT0402○○、WCMW0402○○
TS25
TKY08F
0.4
1
1個
L3
8
8
125
7
-
WCMTL302○○、WCGTL302○○、WCMWL302○○
TS2
TKY06F
0.4
0.6
1個
02
5.8
8
122
7
-
WCMT0201○○、WCGT0201○○
TS21
TKY06F
0.4
0.6
1個
04
10
8
125
7
664-0826
WCMT0402○○、WCMW0402○○
TS25
TKY08F
0.4
1
1個
L3
8
8
125
7
664-0834
WCMTL302○○、WCGTL302○○、WCMWL302○○
TS2
TKY06F
0.4
0.6
1個
02
5.8
8
122
7
664-0842
WCMT0201○○、WCGT0201○○
TS21
TKY06F
0.4
0.6
1個
04
12
10
150
9
-
WCMT0402○○、WCMW0402○○
TS25
TKY08F
0.4
1
1個
04
12
10
150
9
664-0869
WCMT0402○○、WCMW0402○○
TS25
TKY08F
0.4
1
1個
06
16
12
180
11
664-0877
WCMT06T3○○、WCMW06T3○○
TS4
TKY15F
0.8
3.5
1個
06
16
12
180
11
664-0885
WCMT06T3○○、WCMW06T3○○
TS4
TKY15F
0.8
3.5
1個
06
22
16
200
14
-
WCMT06T3○○、WCMW06T3○○
TS4
TKY15F
0.8
3.5
1個
06
22
16
200
14
664-0907
WCMT06T3○○、WCMW06T3○○
TS4
TKY15F
0.8
3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,199
( 38,719 )
2日目
36,046
( 39,651 )
2日目
36,046
( 39,651 )
2日目
35,199
( 38,719 )
2日目
35,199
( 38,719 )
2日目
35,199
( 38,719 )
2日目
40,870
( 44,957 )
2日目
40,870
( 44,957 )
2日目
44,654
( 49,119 )
2日目
44,654
( 49,119 )
2日目
65,417
( 71,959 )
2日目
65,417
( 71,959 )
2日目

詳細情報

基本情報

最小加工径はφ5.8から。7°ポジティブインサートの使用。スクリューオン式。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F形ボーリングバー WC○○インサート対応(超硬シャンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F形ボーリングバー WC○○インサート対応(超硬シャンク)
F形ボーリングバー WC○○インサート対応
S形ボーリングバー CCインサート対応(超硬シャンク)
S形ボーリングバー VCインサート対応(超硬シャンク)
スティックバー CC○○インサート対応(超硬シャンク)
スティックバー WBGTインサート対応(超硬シャンク)
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格35,199-11,765 -34,036 -63,858 -28,125 -28,125 -
通常出荷日2日目2日目〜2日目2日目2日目2日目
加工用途内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い
適合チップ形状W(六角形)W(六角形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)W(六角形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ5°(B)
切込み角L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)P:117.5°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)
クランプ方式スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング