17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

D形ボーリングヘッド VN インサート対応

通常単価(税別)
29,29432,495
税込単価
32,22335,745
通常出荷日:2日目

内径ボーリング加工用工具 VN○○インサート対応。【特長】・最少加工径はφ40(直径40mm)から。・...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

D形ボーリングヘッド VN○○インサート対応の詳細

D形ボーリングヘッド VN○○インサート対応 イメージ

D形ボーリングヘッド VN○○インサート対応 イメージ

D形ボーリングヘッド VN○○インサート対応の寸法

寸法図

寸法図

呼び記号R対応インサート寸法(mm)シートロックピンロックねじストップリングレンチ
BDLFWFGAMFDMINRE
DPVP132RVNMG
VNGA
VNGG
1604○○32402513°500.8PV322P11SHSP05008CE03HKY25R
DPVP140R1604○○40503013°600.8PV322P11SHSP05008CE03HKY25R
  • ※ 締付けトルク(N・m):HSP05008C=2.5

型番リスト

表示件数

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

適合スリーブ

最小発注数量
50
32
40
32
32
662-3981
B13232
1個
60
40
50
40
40
662-3999
B14040
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,294
( 32,223 )
2日目
32,495
( 35,745 )
2日目

詳細情報

基本情報

内径ボーリング加工用工具 VN○○インサート対応。
【特長】
・最少加工径はφ40(直径40mm)から。
・経済的なネガティブインサートの使用。
・レバーロック式。
・ボーリングヘッドとアーバが分割されるヘッド交換型。
【用途】
・内径ボーリング加工用。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D形ボーリングヘッド VN インサート対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D形ボーリングヘッド VN インサート対応
D形ボーリングヘッド CN インサート対応
D形ボーリングヘッド DN インサート対応
M形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)
H-SVPC-C 小物部品加工用ボーリングバー VCインサート対応
スティックバー TCGTインサート対応(超硬シャンク)
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格29,294-26,917 -26,917 -62,63816,97627,540
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い
適合チップ形状V(35°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)W(六角形)V(35°ひし形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長161215080806
勝手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング