17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

D形ボーリングヘッド DN インサート対応

通常単価(税別)
26,91730,485
税込単価
29,60933,534
通常出荷日:4日目

内径ボーリング加工用工具D形ボーリングヘッド DN○○インサート対応。【特長】・最少加工径はφ40(直...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

D形ボーリングヘッド DN○○インサート対応の詳細

DPDU イメージ

DPDU イメージ

DPDH イメージ

DPDH イメージ

D形ボーリングヘッド DN○○インサート対応の寸法

DPDUの寸法図

DPDUの寸法図

DPDHの寸法図

DPDHの寸法図

呼び記号R対応インサート寸法(mm)シートシート止ピンクランプレバークランプねじレンチ
BDLFWFGAMFDMINRE
DPDU132RDNMA
DNMG
DNMX
DNMM
DNGA
DNGG
1504○○32402510°500.8LLSDN42LLP14LLCL24LLCS108HKY30R
DPDU140R1504○○405030600.8LLSDN42LLP14LLCL24LLCS108HKY30R
DPDH132RDNMA
DNMG
DNMM
DNGA
DNGG
1504○○32402510°500.8LLSDN42LLP14LLCL24LLCS108HKY30R
DPDH140R1504○○405030600.8LLSDN42LLP14LLCL24LLCS108HKY30R
  • ※ 締付けトルク(N・m):LLCS108=3.3

型番リスト

表示件数

切込み角

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

適合チップ

適合スリーブ

最小発注数量
H:107.5°(オフセットあり)
50
32
40
32
32
662-3883
DN○A1504○○、DN○G1504○○、DN○M1504○○
B13232
1個
H:107.5°(オフセットあり)
60
40
50
40
40
662-3891
DN○A1504○○、DN○G1504○○、DN○M1504○○
B14040
1個
U:93°(オフセットあり)
50
32
40
32
32
662-3905
DN○A1504○○、DN○G1504○○、DN○M1504○○、DN○X1504○○
B13232
1個
U:93°(オフセットあり)
60
40
50
40
40
662-3913
DN○A1504○○、DN○G1504○○、DN○M1504○○、DN○X1504○○
B14040
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,917
( 29,609 )
4日目
30,485
( 33,534 )
4日目
26,917
( 29,609 )
4日目
30,485
( 33,534 )
4日目

詳細情報

基本情報

内径ボーリング加工用工具D形ボーリングヘッド DN○○インサート対応。
【特長】
・最少加工径はφ40(直径40mm)から。
・経済的なネガティブインサートの使用。
・レバーロック式。
・ボーリングヘッドとアーバが分割されるヘッド交換型。
【使用用途】
・内径ボーリング加工用。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D形ボーリングヘッド DN インサート対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D形ボーリングヘッド DN インサート対応
D形ボーリングヘッド CN インサート対応
D形ボーリングヘッド VN インサート対応
M形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)
H-SVPC-C 小物部品加工用ボーリングバー VCインサート対応
スティックバー TCGTインサート対応(超硬シャンク)
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格26,917-26,917 -29,294 -62,63816,97627,540
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目1日目
加工用途内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い内径・通し穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い
適合チップ形状D(55°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)W(六角形)V(35°ひし形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長151216080806
勝手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング