ツール用品技術窓口

確定しました

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

VC4SRB 4枚刃ミラクル ラジアスエンドミル(S)

通常単価(税別)
26,99526,185
税込単価
29,69528,804
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

VC-4SRB 首部にぬすみ加工を施しており、外径の3倍までの加工が可能です。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番:

VC4SRBD1000R0100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VC4SRBD1000R0100の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面 / 側面 / 曲面
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
10
刃数(枚)
4
刃長(mm)
10
コーナ・ボール半径(mm)
1
首下長(mm)
30
シャンク径(mm)
10
全長(mm)
70
首部勾配(°)
-
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
コーティング詳細
ミラクル
ねじれ角詳細
30°
刃径公差
-0.02~0mm
首径(mm)
9.7
-
-

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
VC4SRB 4枚刃ミラクル ラジアスエンドミル(S) 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数
型番
VC4SRBD1000R0100

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

首径

(mm)

最小発注数量
10
10
1
30
10
70
-
9.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,99526,185
( 28,804 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

VC-4SRB 首部にぬすみ加工を施しており、外径の3倍までの加工が可能です。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VC4SRB 4枚刃ミラクル ラジアスエンドミル(S)の型番VC4SRBD1000R0100のページです。 型番VC4SRBD1000R0100に関する仕様情報を記載しております。
VC4SRB 4枚刃ミラクル ラジアスエンドミル(S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VC4SRB 4枚刃ミラクル ラジアスエンドミル(S)
VQFDRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用複合ラジアスエンドミル
6枚刃インパクトミラクルレボリューションラジアスエンドミル(S)
VQN4/6MVRB 4/6枚刃スマートミラクル制振ラジアスエンドミル(M)
VQHVRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用制振 ラジアスエンドミル
超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4R
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル株洲工具
通常価格26,99510,110 -13,042 -11,675 -9,849 -2,471 -
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目2日目2日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面側面側面 / 溝平面 / 側面 / 曲面側面 / 曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンチタン調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~チタンチタン高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト