17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

MS4EC 4枚刃エムスター自動施盤用エンドミル

通常単価(税別)
3,35915,172
税込単価
3,69516,689
通常出荷日:3日目~4日目

4枚刃スクエアタイプ自動旋盤用エンドミル。【特長】・汎用性に優れた超硬エンドミル。・外径3~14mm、...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MS4EC 4枚刃エムスター自動施盤用エンドミル イメージ

外形図

MS4EC 4枚刃エムスター自動施盤用エンドミル 【追加工対応品】 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
MS4EC 4枚刃エムスター自動施盤用エンドミル 【追加工対応品】 推奨切削条件表

D:エンドミル外径

切削条件時の注意

  • オーステナイト系ステンレス鋼の切削には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
  • 切込みが小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
  • 機械や加工物取付けの剛性がない場合や、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
  • 縦送りでご使用される場合は、送り速度を上表の1/3以下としてください。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
---

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

刃径公差

最小発注数量
メーカー標準品
3
3
4
35
15
-
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3
3
4
45
15
-
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3.5
3.5
4
35
15
-
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3.5
3.5
4
45
15
-
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
4
4
4
35
-
688-3524
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
4
4
4
45
-
688-3532
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5
5
5
35
-
-
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5
5
6
35
15
-
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5
5
6
45
15
-
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
6
6
5
35
-
-
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
6
6
6
35
-
-
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
6
6
6
45
-
-
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
7
6
7
35
-
688-3605
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
7
7
7
45
-
-
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
8
6
7
35
-
-
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
8
6
8
35
-
-
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
8
8
7
45
-
-
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
8
8
8
45
-
-
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
10
6
7
35
-
-
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
10
6
10
35
-
-
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
10
10
7
45
-
-
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
10
10
10
45
-
688-3699
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
12
6
10
35
-
688-3702
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
12
12
10
45
-
688-3711
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
14
14
10
45
-
688-3729
2D/3D
-0.03~0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,359
( 3,695 )
3日目
3,359
( 3,695 )
4日目
3,594
( 3,953 )
3日目
3,594
( 3,953 )
4日目
3,594
( 3,953 )
3日目
3,594
( 3,953 )
4日目
3,627
( 3,990 )
4日目
3,627
( 3,990 )
3日目
3,627
( 3,990 )
4日目
4,103
( 4,513 )
4日目
3,776
( 4,154 )
3日目
3,776
( 4,154 )
4日目
5,829
( 6,412 )
4日目
6,714
( 7,385 )
4日目
7,471
( 8,218 )
4日目
6,496
( 7,146 )
4日目
7,471
( 8,218 )
3日目
6,496
( 7,146 )
4日目
8,911
( 9,802 )
4日目
7,774
( 8,551 )
4日目
9,276
( 10,204 )
4日目
7,589
( 8,348 )
4日目
10,573
( 11,630 )
4日目
10,573
( 11,630 )
3日目
15,172
( 16,689 )
3日目

詳細情報

基本情報

4枚刃スクエアタイプ自動旋盤用エンドミル。
【特長】
・汎用性に優れた超硬エンドミル。
・外径3~14mm、全長35mm、45mmタイプから選択可能。
・ねじれ角30°、シャープコーナ。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MS4EC 4枚刃エムスター自動施盤用エンドミル のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MS4EC 4枚刃エムスター自動施盤用エンドミル
MP4EC 4枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル
X'sミル4枚刃 4PLXS
MS2LS 2枚刃エムスターエンドミル(L)
(ザ・)カットミル 自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル AlTiNコート IC4EAV
MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル不二越三菱マテリアルTHE CUT日進工具
通常価格3,359-3,709 -9,026 -3,485 -3,000 -2,889 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝平面 / 側面 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング