ツール用品技術窓口
さらなる高硬度、高能率、高速、長寿命へ。
インパクトミラクルコーティングと新超々微粒超硬合金、最適形状設計により、ソリッドエンドミルが更なる進化。
幅広い加工用途をカバーする、新次元のエンドミルシリーズ。
新開発の「インパクトミラクルコーティング」を摘要し、単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現(右表組参照)。
| インパクトミラクルコーティングの特性 | |||
|---|---|---|---|
| - | IMPACT MIRACLE | (Al,Ti,Si)N | (Al,Ti)N |
| 硬さ | 3,700HV | 3,200HV | 2,800HV |
| 密着力 | 100N | 80N | 80N |
| 酸化開始温度 | 1,300℃ | 1,100℃ | 840℃ |
| 摩擦係数 | 0.48 | 0.53 | 0.58 |


VF4MBの高硬度材(SKD11)での摩擦比較
切削条件
加工資料(切削長:140m)
| 被削材 | 高硬度鋼 (─55HRC) NAK、SKD11、SKD61等 | 高硬度鋼 (55─62HRC) SKD11、SUS420等 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボール半径 (mm) | α≦15° | α>15° | 切込み量 ap (mm) | α≦15° | α>15° | 切込み量 ap (mm) | ||||
| 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | |||
| R0.5 | 40,000 | 8,000 | 40,000 | 3,800 | 0.06 | 40,000 | 5,600 | 40,000 | 3,100 | 0.05 |
| R1 | 40,000 | 9,600 | 40,000 | 5,600 | 0.11 | 40,000 | 8,000 | 28,000 | 3,100 | 0.10 |
| R1.5 | 40,000 | 12,000 | 32,000 | 5,600 | 0.13 | 32,000 | 7,700 | 19,000 | 2,900 | 0.12 |
| R2 | 32,000 | 11,000 | 24,000 | 4,700 | 0.15 | 24,000 | 6,200 | 14,000 | 2,500 | 0.13 |
| R2.5 | 25,000 | 9,000 | 19,000 | 3,800 | 0.20 | 19,000 | 5,300 | 12,000 | 2,200 | 0.15 |
| R3 | 21,000 | 8,400 | 15,000 | 3,400 | 0.25 | 16,000 | 4,800 | 9,600 | 2,000 | 0.20 |
| R4 | 16,000 | 6,400 | 12,000 | 2,600 | 0.30 | 12,000 | 3,600 | 7,200 | 1,600 | 0.20 |
| R5 | 13,000 | 5,200 | 9,600 | 2,200 | 0.50 | 10,000 | 3,200 | 5,800 | 1,300 | 0.20 |
| R6 | 9,000 | 3,600 | 7,200 | 1,700 | 0.50 | 7,000 | 2,200 | 4,300 | 940 | 0.30 |
| 被削材 | 高硬度鋼 (62-70HRC) SKS、SKH等 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボール半径 (mm) | α≦15° | α>15° | 切込み量 ap (mm) | ||
| 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ||
| R0.5 | 40,000 | 4,700 | 32,000 | 1,700 | 0.03 |
| R1 | 24,000 | 5,000 | 16,000 | 1,200 | 0.06 |
| R1.5 | 16,000 | 4,200 | 11,000 | 1,100 | 0.07 |
| R2 | 12,000 | 3,100 | 8,000 | 1,000 | 0.08 |
| R2.5 | 9,600 | 2,700 | 6,000 | 780 | 0.08 |
| R3 | 8,000 | 2,300 | 5,000 | 780 | 0.09 |
| R4 | 6,000 | 1,900 | 4,000 | 620 | 0.09 |
| R5 | 4,800 | 1,500 | 3,000 | 550 | 0.10 |
| R6 | 3,600 | 1,100 | 2,200 | 400 | 0.10 |

切り込み量基準(R:ボール半径)

加工面の傾斜角(α)
1. αとは、加工面の傾斜角を示します。
2. 機械や加工物取付けの剛性がない場合や、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。また、加工精度を重視される場合は、送り速度を下げてご使用ください。
3. 切込み量が小さい場合は、回転速度と送り速度をさらに上げることができます。
| 炭素鋼・合金鋼・鋳鉄 (<30HRC) | 工具鋼・プリハードン鋼・ 高硬度鋼 (≦45HRC) | 高硬度鋼 (≦55HRC) | 高硬度鋼 (>55HRC) | オーステナイト系 ステンレス鋼 | チタン合金 耐熱合金 | 銅合金 | アルミニウム合金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | - | - |


単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現した超硬エンドミル。
【特長】
・高硬度・高能率加工用4枚刃ボールエンドミル。
・先端、溝形状をさらにブラッシュアップ。
・優れた耐チッピング性により、さらなる高速・高精度加工を達成。
・摩擦抵抗を低減し、高品位な加工面を実現。
・ボール形状、刃先強力型、サイズ範囲 R0.5~R6mm、ねじれ角 30°。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工。
・ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。


MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックハイハードボール TH3
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ
4.5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
AXTシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃/レギュラータイプ
0通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ
5通常価格(税別):1,590円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ
3.9通常価格(税別):1,780円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ
4.6通常価格(税別):3,160円~