17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

C2MB 2枚刃超硬ボールエンドミル(M)

通常単価(税別)
8,1158,562特別価格
税込単価
8,9279,418特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

C-2MB 極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、高合金鋼の曲面加工に性能を発揮

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
C2MB 2枚刃超硬ボールエンドミル(M) 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

被削材

ねじれ角

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

首部勾配

(°)

CADデータ有無

(2D/3D)

コーティング詳細

刃径公差

最小発注数量
一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2
6
1
6
60
±10
15
2D/3D
ノンコート
-0.02~0mm
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
3
8
1.5
6
70
±10
15
2D/3D
ノンコート
-0.02~0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1157,871
( 8,658 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,5628,305
( 9,136 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

C-2MB 極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、高合金鋼の曲面加工に性能を発揮

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C2MB 2枚刃超硬ボールエンドミル(M) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C2MB 2枚刃超硬ボールエンドミル(M)
DLC2MB 2枚刃DLCコートボールエンドミル(M)
VF4MB 4枚刃インパクトミラクルボールエンドミル(M)
MP2MB エムエスプラスエンドミル
VFR4MB 4枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(M)
MP2SB エムエスプラスエンドミル
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格8,115-13,37020,5003,070 -7,870 -3,168 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 傾斜切り込み側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティングノンコート非鉄用(DLC)鋼用鋼用鋼用鋼用
刃数(枚)224242
ねじれ角詳細30°30°30°30°30°30°
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング