17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が52型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

C2MS 2枚刃超硬エンドミル(M)

通常単価(税別)
4,91051,889
税込単価
5,40157,078
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特徴】・ノンコート・スタンダードな最も使いやすいミドル刃長の2枚刃超硬エンドミル

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が52型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

( )は溝切削時の送り速度の目安です。

切削条件時の注意

  • 機械や被削材の剛性がない場合、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
--

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

コーティング詳細

ねじれ角詳細

刃径公差

最小発注数量
メーカー標準品
1.2
3
4
40
15
659-1710
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
1.5
4
4
40
15
247-1132
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
1.6
4
4
40
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
1.7
4
4
40
15
659-1752
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
1.9
5
4
40
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
2.1
6
4
40
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
2.2
6
4
40
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
2.3
6
4
40
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
2.4
8
4
40
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3
8
6
45
15
114-4006
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3.1
8
6
45
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3.3
8
6
45
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3.6
10
6
45
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3.7
10
6
45
15
659-1914
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3.9
11
6
45
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
4.1
11
6
45
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
4.2
11
6
45
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
4.4
11
6
45
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
4.6
11
6
45
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
4.7
11
6
45
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5.2
13
6
50
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5.3
13
6
50
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5.4
13
6
50
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5.6
13
6
50
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5.7
13
6
50
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5.8
13
6
50
15
659-2082
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5.9
13
6
50
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
6.3
16
8
60
15
659-2121
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
6.4
16
8
60
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
6.5
16
8
60
15
115-2335
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
6.7
16
8
60
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
7.1
16
8
60
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
7.2
16
8
60
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
7.4
16
8
60
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
7.5
16
8
60
15
115-2351
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
7.6
19
8
60
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
7.7
19
8
60
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
7.9
19
8
60
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
8
19
8
60
-
115-2360
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
8.2
19
10
70
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
8.4
19
10
70
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
8.6
19
10
70
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
8.7
19
10
70
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
8.8
19
10
70
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
9.1
19
10
70
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
9.3
19
10
70
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
9.4
19
10
70
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
9.6
22
10
70
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
9.9
22
10
70
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
18
32
16
90
-
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.03~0mm
1個
メーカー標準品
19
32
20
100
15
-
2D/3D
ノンコート
30°
-0.03~0mm
1個
メーカー標準品
20
38
20
100
-
659-4042
2D/3D
ノンコート
30°
-0.03~0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,357
( 5,893 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,910
( 5,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,357
( 5,893 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,357
( 5,893 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,357
( 5,893 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,822
( 6,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,822
( 6,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,822
( 6,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,822
( 6,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,822
( 6,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,458
( 7,104 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,458
( 7,104 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,458
( 7,104 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,458
( 7,104 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,458
( 7,104 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,132
( 7,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,132
( 7,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,132
( 7,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,132
( 7,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,132
( 7,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,731
( 8,504 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,731
( 8,504 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,731
( 8,504 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,731
( 8,504 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,731
( 8,504 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,731
( 8,504 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,378
( 8,116 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,525
( 9,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,321
( 9,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,525
( 9,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,321
( 9,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,060
( 9,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,404
( 10,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,060
( 9,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,404
( 10,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,060
( 9,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,060
( 9,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,060
( 9,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,404
( 10,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,023
( 12,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,023
( 12,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,023
( 12,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,023
( 12,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,636
( 12,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,247
( 13,472 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,247
( 13,472 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,247
( 13,472 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,247
( 13,472 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,247
( 13,472 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,009
( 48,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
50,247
( 55,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,889
( 57,078 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特徴】
・ノンコート
・スタンダードな最も使いやすいミドル刃長の2枚刃超硬エンドミル

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C2MS 2枚刃超硬エンドミル(M) のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
切削加工
5
満足度:5.0
いつもC2MS 2枚刃を使っていました。 今は価格の問題でユニオンツールを使っています。 価格度外視ならこちらがおすすめ...もっと読む
0人が参考にしています。
各種ワーク加工に使用
5
満足度:5.0
各種ワーク加工に使用しています。以前は、各社の類似品を色々試しましたが、切れ味、耐久性等の性能比較をした結果、この商品(...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C2MS 2枚刃超硬エンドミル(M)
超硬・Cコートエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□-C
MS2LS 2枚刃エムスターエンドミル(L)
C2MAL 2枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M)
VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)
超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□
メーカー三菱マテリアルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格4,910-8,486 -3,485 -4,8117,072 -7,380 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅アルミ / 銅 / 樹脂調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート鋼用鋼用ノンコート鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング