17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

C2JS 2枚刃超硬エンドミル(J)

通常単価(税別)
6,45814,089特別価格
税込単価
7,10415,498特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特徴】・ノンコート・スタンダードなセミロング刃長の2枚刃超硬エンドミル

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

( )は溝切削時の送り速度の目安です。

切削条件時の注意

  • 機械や被削材の剛性がない場合、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
--

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナー形状

首部勾配

(°)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

ねじれ角詳細

刃径公差

最小発注数量
メーカー標準品
1
3.5
4
40
ピンカド
15
659-0993
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
1.5
5
4
40
ピンカド
15
659-1001
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3
12
6
50
アタリ付き
15
659-1035
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
7
25
8
70
アタリ付き
15
659-1116
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
9
25
10
90
アタリ付き
15
659-1159
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
10
30
10
90
アタリ付き
-
659-1175
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4586,264
( 6,890 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,4586,264
( 6,890 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,6246,425
( 7,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,6079,318
( 10,250 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,37012,968
( 14,265 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,08913,666
( 15,033 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特徴】
・ノンコート
・スタンダードなセミロング刃長の2枚刃超硬エンドミル

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C2JS 2枚刃超硬エンドミル(J) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C2JS 2枚刃超硬エンドミル(J)
MSTARシリーズ MS2JS 2枚刃エムスターエンドミル(J)
超硬・Cコートエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□-C
超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□
超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□
超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃 2MNE
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)不二越
通常価格6,458-2,240 -8,486 -7,380 -4,200 -4,705 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面側面側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート鋼用鋼用ノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング