17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

VC2SS 2枚刃ミラクルエンドミル(S)

通常単価(税別)
7,1478,944
税込単価
7,8629,838
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

VC-2SS 1本で生材から、調質鋼、高硬度鋼まで幅広く使用可能

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

■溝切削

VC2SS 2枚刃ミラクルエンドミル(S) 【追加工対応品】 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
  • 縦送りでご使用される場合は、送り速度を上表の1/3以下としてください。
  • 機械や被削材の剛性がない場合、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
---

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

刃径公差

最小発注数量
メーカー標準品
0.6
1
6
50
15
120-2294
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
0.7
1
6
50
15
120-2308
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
2
3
6
50
15
120-2359
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
2.1
3
6
50
15
-
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3
4.5
6
50
15
120-2375
2D/3D
-0.02~0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,457
( 9,303 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,944
( 9,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,147
( 7,862 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,868
( 9,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,413
( 9,254 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

VC-2SS 1本で生材から、調質鋼、高硬度鋼まで幅広く使用可能

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VC2SS 2枚刃ミラクルエンドミル(S) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VC2SS 2枚刃ミラクルエンドミル(S)
(ザ・)カットミル ノンコート超硬2枚刃エンドミル IC2SS
超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□
超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□
X'sミル4枚刃 4PLXS
AL2D-2 アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)
メーカー三菱マテリアルTHE CUTMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)不二越日進工具
通常価格7,147-1,662 -7,380 -4,200 -9,026 -2,797 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝側面側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用ノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコート

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング