17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

VC2MS 2枚刃ミラクルエンドミル(M)

通常単価(税別)
7,48112,275
税込単価
8,22913,503
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

汎用性を高めた独自(Ai,Ti)NコーティングVCコーティング。ドライ加工にも対応できます。1本で生材...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 《再研磨サービスのご案内》
    ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
    ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
    ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。
    在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズはMSTARシリーズ MS2MS 2枚刃エムスターエンドミル(M) となります。仕様の違いをご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
VC2MS 2枚刃ミラクルエンドミル(M) 【追加工対応品】 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
  • φ3以上のエンドミルで溝切削を行う場合は、回転速度を上表の50~70%、送り速度を40~60%まで下げてご使用ください。
  • 縦送りでご使用される場合は、送り速度を上表の1/3以下としてください。
  • 機械や被削材の剛性がない場合、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
---

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

刃径公差

最小発注数量
メーカー標準品
1.8
5
4
40
15
114-8273
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
2.7
8
4
40
15
114-8427
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
4
11
6
45
15
114-8478
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5
13
6
50
15
114-8516
2D/3D
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
8
19
8
60
-
114-8575
2D/3D
-0.02~0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,481
( 8,229 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,262
( 9,088 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,179
( 8,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,574
( 9,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,275
( 13,503 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性を高めた独自(Ai,Ti)NコーティングVCコーティング。ドライ加工にも対応できます。
1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 《再研磨サービスのご案内》
    ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
    ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
    ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。
    在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズはMSTARシリーズ MS2MS 2枚刃エムスターエンドミル(M) となります。仕様の違いをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VC2MS 2枚刃ミラクルエンドミル(M) のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
CNCフライス穴あけ、輪郭加工
4
満足度:4.0
色々試してみましたが、小馬力低剛性の小型機ではこのエンドミルがチッピングしにくく長く使用できました。他の物では同条件でも...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VC2MS 2枚刃ミラクルエンドミル(M)
MS2LS 2枚刃エムスターエンドミル(L)
VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)
MSTARシリーズ MS2JS 2枚刃エムスターエンドミル(J)
超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□
超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格7,481-3,485 -7,072 -2,240 -7,380 -4,200 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面側面 / 溝 / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング