17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 +0.02~0)

通常単価(税別)
4,1585,643
税込単価
4,5746,207
通常出荷日:2日目

2-MK キー溝加工の専用エンドミルです。プラスとマイナスの外径許容差タイプに加え、新JIS対応のNN...

詳細を確認

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
5
6
50
1個
4
6
8
60
1個
5
8
8
60
1個
6
8
8
60
1個
7
10
10
65
1個
8
10
10
65
1個
10
15
12
75
1個
12
18
12
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,158
( 4,574 )
2日目
4,158
( 4,574 )
2日目
4,158
( 4,574 )
2日目
4,158
( 4,574 )
2日目
4,383
( 4,821 )
2日目
4,383
( 4,821 )
2日目
4,781
( 5,259 )
2日目
5,643
( 6,207 )
2日目

詳細情報

基本情報

2-MK キー溝加工の専用エンドミルです。プラスとマイナスの外径許容差タイプに加え、新JIS対応のNNがあります。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 +0.02~0)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 +0.02~0)
2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 0~-0.02)
2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)
2刃キー溝用 EKD(OL1)
2刃キー溝用 EKD(OH1)
2刃キー溝用 EX-TIN-EKD(OL1)
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格4,158-4,158 -4,158 -3,223 -3,461 -3,974 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング