17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が46型番あります。

MS2XL6 2枚刃エムスターロングネックエンドミル(6ミリシャンク)

通常単価(税別)
4,3528,777特別価格
税込単価
4,7879,655特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

2枚刃ロングネックエンドミル枚刃ロングネックエンドミル。【特長】・直径6mmシャンクタイプ。・汎用性に...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が46型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MS2XL6 2枚刃エムスターロングネックエンドミル(6ミリシャンク) イメージ

外観

外形図

MS2XL6 2枚刃エムスターロングネックエンドミル(6ミリシャンク) 【追加工対応品】 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
MS2XL6 2枚刃エムスターロングネックエンドミル(6ミリシャンク) 【追加工対応品】 推奨切削条件表

【切込み量基準】

MS2XL6 2枚刃エムスターロングネックエンドミル(6ミリシャンク) 【追加工対応品】 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
  • 突出し長さ(加工深さ)・取り代・機械によって、かなり条件に差が出る場合がありますので、上表は目安としてください。
  • 上表は、各首下長における回転速度と送り速度を示します。首下長の長いエンドミルを使用される場合は、回転速度と送り速度を低めに設定し、ご使用ください。
  • 機械や加工物取付けの剛性がない場合や、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。また、加工精度を重視される場合は、送り速度を下げてご使用ください。
  • 切込み量が小さい場合や、リブ溝加工の場合は、回転速度と送り速度をさらに上げることができます。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
---

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

ねじれ角詳細

首径

(mm)

最小発注数量
メーカー標準品
0.3
0.5
0.8
50
671-2584
2D/3D
30°
-
1個
メーカー標準品
0.3
0.5
1.5
50
-
2D/3D
30°
0.27
1個
メーカー標準品
0.4
0.6
1
50
-
2D/3D
30°
0.36
1個
メーカー標準品
0.4
0.6
2
50
-
2D/3D
30°
0.36
1個
メーカー標準品
0.5
0.8
1.3
50
671-2622
2D/3D
30°
0.46
1個
メーカー標準品
0.5
0.8
2.5
50
671-2631
2D/3D
30°
0.46
1個
メーカー標準品
0.6
0.9
1.5
50
671-2649
2D/3D
30°
0.56
1個
メーカー標準品
0.6
0.9
3
50
-
2D/3D
30°
0.56
1個
メーカー標準品
0.7
1.1
1.8
50
-
2D/3D
30°
0.66
1個
メーカー標準品
0.7
1.1
3.5
50
-
2D/3D
30°
0.66
1個
メーカー標準品
0.8
1.2
2
50
-
2D/3D
30°
0.76
1個
メーカー標準品
0.8
1.2
4
50
671-2690
2D/3D
30°
0.76
1個
メーカー標準品
0.9
1.4
2.3
50
-
2D/3D
30°
0.86
1個
メーカー標準品
0.9
1.4
4.5
50
671-2711
2D/3D
30°
0.86
1個
メーカー標準品
1
1.5
2.5
50
671-2720
2D/3D
30°
0.96
1個
メーカー標準品
1
1.5
5
50
671-2738
2D/3D
30°
0.96
1個
メーカー標準品
1.1
1.7
2.8
50
-
2D/3D
30°
1.06
1個
メーカー標準品
1.1
1.7
5.5
50
-
2D/3D
30°
1.06
1個
メーカー標準品
1.2
1.8
3
50
-
2D/3D
30°
1.16
1個
メーカー標準品
1.2
1.8
6
50
671-2771
2D/3D
30°
1.16
1個
メーカー標準品
1.3
2
3.3
50
-
2D/3D
30°
1.26
1個
メーカー標準品
1.3
2
6.5
50
-
2D/3D
30°
1.26
1個
メーカー標準品
1.4
2.1
3.5
50
-
2D/3D
30°
1.36
1個
メーカー標準品
1.4
2.1
7
50
671-2819
2D/3D
30°
1.36
1個
メーカー標準品
1.5
2.3
3.8
50
671-2827
2D/3D
30°
1.46
1個
メーカー標準品
1.5
2.3
7.5
50
-
2D/3D
30°
1.46
1個
メーカー標準品
1.6
2.4
4
50
671-2843
2D/3D
30°
1.56
1個
メーカー標準品
1.6
2.4
8
50
-
2D/3D
30°
1.56
1個
メーカー標準品
1.7
2.6
4.3
50
-
2D/3D
30°
1.66
1個
メーカー標準品
1.7
2.6
8.5
50
-
2D/3D
30°
1.66
1個
メーカー標準品
1.8
2.7
4.5
50
671-2886
2D/3D
30°
1.76
1個
メーカー標準品
1.8
2.7
9
50
671-2894
2D/3D
30°
1.76
1個
メーカー標準品
1.9
2.9
4.8
50
-
2D/3D
30°
1.86
1個
メーカー標準品
1.9
2.9
9.5
50
-
2D/3D
30°
1.86
1個
メーカー標準品
2
3
5
50
671-2924
2D/3D
30°
1.96
1個
メーカー標準品
2
3
10
50
671-2932
2D/3D
30°
1.96
1個
メーカー標準品
2.1
3.2
5.3
50
-
2D/3D
30°
2.06
1個
メーカー標準品
2.1
3.2
10.5
60
671-2959
2D/3D
30°
2.06
1個
メーカー標準品
2.2
3.3
5.5
50
671-2967
2D/3D
30°
2.16
1個
メーカー標準品
2.2
3.3
11
60
-
2D/3D
30°
2.16
1個
メーカー標準品
2.3
3.5
5.8
50
671-2983
2D/3D
30°
2.26
1個
メーカー標準品
2.3
3.5
11.5
60
-
2D/3D
30°
2.26
1個
メーカー標準品
2.4
3.6
6
50
-
2D/3D
30°
2.36
1個
メーカー標準品
2.4
3.6
12
60
-
2D/3D
30°
2.36
1個
メーカー標準品
2.5
3.8
6.3
50
671-3025
2D/3D
30°
2.46
1個
メーカー標準品
2.5
3.8
12.5
60
-
2D/3D
30°
2.46
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,300
( 6,930 )
4日目
7,725
( 8,498 )
4日目
5,5965,428
( 5,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,725
( 8,498 )
3日目
5,3485,187
( 5,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,758
( 7,434 )
5日目
5,348
( 5,883 )
4日目
6,7586,555
( 7,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,348
( 5,883 )
4日目
6,758
( 7,434 )
4日目
5,348
( 5,883 )
4日目
6,7586,555
( 7,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,348
( 5,883 )
4日目
6,758
( 7,434 )
4日目
4,571
( 5,028 )
4日目
5,4685,303
( 5,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,726
( 8,499 )
4日目
8,777
( 9,655 )
4日目
5,348
( 5,883 )
4日目
6,7586,555
( 7,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,726
( 8,499 )
4日目
8,777
( 9,655 )
4日目
7,726
( 8,499 )
4日目
8,354
( 9,189 )
4日目
4,571
( 5,028 )
4日目
5,468
( 6,015 )
3日目
7,726
( 8,499 )
4日目
8,777
( 9,655 )
4日目
7,726
( 8,499 )
4日目
8,777
( 9,655 )
4日目
5,348
( 5,883 )
4日目
6,758
( 7,434 )
3日目
7,726
( 8,499 )
4日目
8,777
( 9,655 )
4日目
4,352
( 4,787 )
4日目
5,273
( 5,800 )
3日目
7,726
( 8,499 )
4日目
8,354
( 9,189 )
4日目
7,726
( 8,499 )
4日目
8,777
( 9,655 )
4日目
7,726
( 8,499 )
4日目
8,777
( 9,655 )
4日目
7,726
( 8,499 )
4日目
8,777
( 9,655 )
4日目
5,348
( 5,883 )
4日目
6,758
( 7,434 )
4日目

詳細情報

基本情報

2枚刃ロングネックエンドミル枚刃ロングネックエンドミル。
【特長】
・直径6mmシャンクタイプ。
・汎用性に優れた超硬エンドミル。
・外径0.3~2.5mm。
・ねじれ角30°、シャープコーナ。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MS2XL6 2枚刃エムスターロングネックエンドミル(6ミリシャンク) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MS2XL6 2枚刃エムスターロングネックエンドミル(6ミリシャンク)
MS2XL 2枚刃エムスターロングネックエンドミル
MS4XL 4枚刃エムスターロングネックエンドミル
2刃 ロングネック ショート形 FX-LN-EDS-6
VF2XL 2枚刃インパクトミラクルロングネックエンドミル
4刃 ロングネック ショート形 FX-LN-EMS-6
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルオーエスジー三菱マテリアルオーエスジー
通常価格4,352-3,617 -3,919 -8,657 -7,178 -8,696 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング