17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

MSTARシリーズ MS2SS 2枚刃エムスターエンドミル(S)

通常単価(税別)
2,24012,663特別価格
税込単価
2,46413,929特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

汎用2枚刃スクエアエンドミルのショート刃長タイプ。【特長】・汎用性に優れた超硬エンドミル。・外径0.1...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MS2SS 2枚刃エムスターエンドミル(S) イメージ

外観

外形図

寸法図1/寸法図2

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
MSTARシリーズ MS2SS 2枚刃エムスターエンドミル(S)【追加工対応品】 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 切込みが小さい場合、回転速度と送り速度をさらに上げることができます。
  • 機械や加工物取付けの剛性がない場合や、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
  • φ3以上のエンドミルで溝切削を行う場合は、上表の回転速度を50~70%、送り速度を40~60%まで下げてご使用ください。
  • 縦送りでご使用される場合は、送り速度を上表の1/3以下としてください。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
---

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

CADデータ有無

(2D/3D)

ねじれ角詳細

刃径公差

最小発注数量
メーカー標準品
0.1
0.15
4
40
10
2D/3D
30°
-0.01~0mm
1個
メーカー標準品
0.2
0.3
4
40
15
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
0.3
0.45
4
40
15
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
0.4
0.6
4
40
15
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
0.5
0.75
4
40
15
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
0.6
0.9
4
40
15
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
0.7
1.1
4
40
15
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
0.8
1.2
4
40
15
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
0.9
1.4
4
40
15
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
1
1.5
4
40
15
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
1.2
1.8
4
40
15
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
1.5
2.3
4
40
15
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
1.8
2.7
4
40
15
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
2
3
4
40
15
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
2.5
3.8
4
40
15
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3
4.5
6
45
15
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
4
6
6
50
15
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
5
7.5
6
50
15
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
6
9
6
50
-
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
7
10.5
8
60
15
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
8
12
8
60
-
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
9
13.5
10
70
15
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
10
15
10
70
-
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
11
16.5
12
75
15
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
12
18
12
75
-
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,375
( 7,013 )
4日目
4,178
( 4,596 )
4日目
3,839
( 4,223 )
4日目
4,098
( 4,508 )
3日目
2,4902,415
( 2,657 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,537
( 3,891 )
3日目
3,700
( 4,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,490
( 2,739 )
4日目
3,700
( 4,070 )
4日目
2,240
( 2,464 )
4日目
2,490
( 2,739 )
4日目
2,240
( 2,464 )
4日目
2,490
( 2,739 )
4日目
2,240
( 2,464 )
4日目
2,240
( 2,464 )
4日目
2,930
( 3,223 )
3日目
3,174
( 3,491 )
3日目
3,254
( 3,579 )
3日目
3,451
( 3,796 )
3日目
7,223
( 7,945 )
4日目
5,829
( 6,412 )
4日目
9,246
( 10,171 )
4日目
6,894
( 7,583 )
4日目
12,663
( 13,929 )
4日目
9,179
( 10,097 )
4日目

詳細情報

基本情報

汎用2枚刃スクエアエンドミルのショート刃長タイプ。
【特長】
・汎用性に優れた超硬エンドミル。
・外径0.1~12mm。
・ねじれ角30°、シャープコーナ。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MSTARシリーズ MS2SS 2枚刃エムスターエンドミル(S)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
アルミ板に細い溝を切り込むために
5
満足度:5.0
アルミ板に細い溝を切り込んで実験装置を組込むために使用しました。CNCフライス盤でアルミ板(A5052)を、300ミリの...もっと読む
0人が参考にしています。
主にステンレス加工に対し使用
4
満足度:4.0
主にステンレスの被削材に対しマシニング利用により側面加工に利用しています。切粉のはけも良く折れたりということはありません...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MSTARシリーズ MS2SS 2枚刃エムスターエンドミル(S)
MSTARシリーズ MS2JS 2枚刃エムスターエンドミル(J)
MS2LS 2枚刃エムスターエンドミル(L)
(ザ・)カットミル ノンコート超硬2枚刃エンドミル IC2SS
超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□
超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルTHE CUTMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格2,240-2,240 -3,485 -1,380 -7,380 -4,200 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝側面側面 / 溝 / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング