17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

VF2WB 2枚刃インパクトミラクルワイドボールエンドミル

通常単価(税別)
11,19815,199
税込単価
12,31816,719
通常出荷日:3日目~4日目

単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現した超硬エンドミルです。【特長】・先端...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

さらなる高硬度、高能率、高速、長寿命へ。
インパクトミラクルコーティングと新超々微粒超硬合金、最適形状設計により、ソリッドエンドミルが更なる進化。

  • 60HRCを超える高硬度材からプリハードン鋼、汎用材まで。
  • 超高速加工から高能率加工まで。
  • 突き出しの長い不安定な加工から微細精密加工まで。

幅広い加工用途をカバーする、新次元のエンドミルシリーズ。

新開発の「インパクトミラクルコーティング」を摘要し、単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現(右表組参照)。

  • 先端、溝形状をさらにブラッシュアップ。
  • 優れた耐チッピング性により、さらなる高速・高精度加工を達成。
  • 摩擦抵抗を低減し、高品位な加工面を実現。
インパクトミラクルコーティングの特性
-IMPACT MIRACLE(Al,Ti,Si)N(Al,Ti)N
硬さ3,700HV3,200HV2,800HV
密着力100N80N80N
酸化開始温度1,300℃1,100℃840℃
摩擦係数0.480.530.58
独自の切れ刃形状

独自の切れ刃形状

 

複雑形状に対応

従来ボールエンドミル、ロングネックボールエンドミルでは加工できなかった複雑形状に対応。

左:アンダーカット形状、右:5軸加工機による複雑形状

左:アンダーカット形状、右:5軸加工機による複雑形状

性能・試験情報

良好な仕上げ面(立壁加工)

立壁の仕上げ面粗さが従来品に比べ大幅に向上。

VF-2WBと従来品の仕上げ面比較

VF-2WBと従来品の仕上げ面比較

 
切り込み図

切り込み図

エンドミルVF2WBR0100N060(R1)
被削材NAK80(42HRC)
回転速度24,800min-1(155m/min)
送り速度1,350mm/min(0.028mm/tooth)
切削方式ダウンカット、オイルミスト

●切削抵抗比較(立壁加工)

独自のねじれ刃形状により切れ味を向上し切削抵抗を大幅低減。

Y軸方向分力のグラフ

Y軸方向分力のグラフ

X軸方向分力のグラフ

X軸方向分力のグラフ

Z軸方向分力のグラフ

Z軸方向分力のグラフ

切り込み図

切り込み図

軸方向分力のイメージ図

軸方向分力のイメージ図

 
エンドミルVF2WBR0100N060(R1)
被削材SKD61(52HRC)
回転速度24,800min-1(155m/min)
送り速度1,350mm/min(0.028mm/tooth)
切削方式ダウンカット、オイルミスト

 

外形図

VF2WBの寸法図

シャンク径D4:6

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材炭素鋼、合金鋼(-30HRC)
SS400、S50C、SCM等
鋳鉄FC250等
合金鋼、工具鋼
プリハードン鋼
(30-45HRC)
SKD61、NAK等
オーステナイト系ステンレス鋼
SUS304、SUS316
チタン合金
Ti-6AI-4V等
高硬度鋼
(45-55HRC)
SKD61等
ノール半径
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap(mm)
R140,0005,0000.0740,0005,0000.0632,0002,5000.0532,0003,0000.03
R1.532,0005,0000.1232,0005,0000.1126,0002,5000.1026,0003,0000.07
R224,0003,8000.1524,0003,8000.1320,0002,0000.1220,0002,8000.10
R316,0002,8000.2016,0002,8000.1813,0001,5000.1513,0002,1000.12
切り込み量基準(R:ボール半径)

切り込み量基準(R:ボール半径)

切削条件時の注意

  1. ※1加工面の傾斜が大きい場合やコーナ部など切削負荷が大きくなる加工では、上表の回転速度を下げてご使用ください。
  2. ※2小径サイズで加工する場合にはオイルミストを推奨します。
  3. ※3切込み量apが小さい場合、送り速度をさらに上げることができます。
  4. ※4アンダーカット形状を加工の場合は、首部の干渉などに十分ご注意ください。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼 (≦55HRC)高硬度鋼 (>55HRC)オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
鋼合金アルミニウム合金
---

 

選定サポート情報

荒加工から仕上げまで幅広い被削材に対応するインパクトミラクルエンドミルシリーズ

VF2WB 2枚刃インパクトミラクルワイドボールエンドミル 選定サポート情報1

ツーリング事例 被削材:SKD61(52HRC) 80×80×70

  • 50HRCを超える高硬度材でも加工能率大幅アップを実現
  • 豊富なラインナップで荒から仕上げまで幅広く対応
VF2WB 2枚刃インパクトミラクルワイドボールエンドミル 選定サポート情報2

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
2
1.3
1
6
60
1.6
1個
3
2
1.5
8
60
2.4
1個
4
2.6
2
10
60
3.2
1個
6
4
3
12
80
4.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,198
( 12,318 )
4日目
11,760
( 12,936 )
4日目
14,039
( 15,443 )
3日目
15,199
( 16,719 )
4日目

詳細情報

基本情報

単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現した超硬エンドミルです。
【特長】
・先端、溝形状をさらにブラッシュアップします。
・優れた耐チッピング性により、さらなる高速・高精度加工を達成します。
・摩擦抵抗を低減し、高品位な加工面を実現します。
・ボール形状、ワイドボール、サイズ範囲 R1~R3mmです。
【用途】
・アンダーカット形状や、5軸加工機を用いた複雑形状に最適なボールエンドミルです。
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工に適用します。
・ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工に適用します。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VF2WB 2枚刃インパクトミラクルワイドボールエンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VF2WB 2枚刃インパクトミラクルワイドボールエンドミル
VF3XB 3枚刃インパクトミラクルテーパネックボールエンドミル
VQ4WB 4枚刃スマートミラクル多機能ワイドボールエンドミル(S)
2枚刃 ボールエンドミル ABES-2
VFR2SBF 2枚刃インパクトミラクルレボリューション2枚刃鏡面加工用ボールエンドミル(S)
超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルサイトウ製作所(ATOM・アトム)三菱マテリアル株洲工具
通常価格11,198-7,486 -12,979 -6,166 -7,973 -1,067 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜1日目〜4日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 溝曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング