17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が198型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

VF2XLB 2枚刃インパクトミラクルロングネックボールエンドミル

通常単価(税別)
5,04812,846
税込単価
5,55314,131
通常出荷日:2日目~4日目

単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現した超硬エンドミルです。【特長】・イン...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が198型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

さらなる高硬度、高能率、高速、長寿命へ。
インパクトミラクルコーティングと新超々微粒超硬合金、最適形状設計により、ソリッドエンドミルが更なる進化。

  • 60HRCを超える高硬度材からプリハードン鋼、汎用材まで。
  • 超高速加工から高能率加工まで。
  • 突き出しの長い不安定な加工から微細精密加工まで。

幅広い加工用途をカバーする、新次元のエンドミルシリーズ。

新開発の「インパクトミラクルコーティング」を摘要し、単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現(右表組参照)。

  • 先端、溝形状をさらにブラッシュアップ。
  • 優れた耐チッピング性により、さらなる高速・高精度加工を達成。
  • 摩擦抵抗を低減し、高品位な加工面を実現。
インパクトミラクルコーティングの特性
-IMPACT MIRACLE(Al,Ti,Si)N(Al,Ti)N
硬さ3,700HV3,200HV2,800HV
密着力100N80N80N
酸化開始温度1,300℃1,100℃840℃
摩擦係数0.480.530.58

性能・試験情報

●ダイカスト金型鋼の加工で従来品に比べ2倍以上の長寿命

VF -2SBと従来品の切削長比較グラフ

VF -2SBと従来品の切削長比較グラフ

左:VF -2SB(切削長120m)、右:従来品(切削長60m)

左:VF -2SB(切削長120m)、右:従来品(切削長60m)

加工寸法図(被削材:DH31S (52HRC))

加工寸法図(被削材:DH31S (52HRC))

切削条件

  • エンドミル:VF2SBR0300S06(R3)
  • 被削材:DH31S(52HRC)
  • 回転速度:16,000min-1(284m/min)
  • 送り速度:1,600mm/min(0.05mm/tooth)
  • 切削方式:ダウンカット、エアブロー

※シリーズの代表例を記載しています。

●プリハードン鋼の加工でも良好な切削性能を発揮

切削長1,200m

VF-2XLBの加工イメージ

VF-2XLBの加工イメージ

従来品の加工イメージ

従来品の加工イメージ

加工寸法図(被削材:NAK80(43HRC))

加工寸法図(被削材:NAK80(43HRC))

切削条件

  • エンドミル:VF2XLBR0150N080S06(R1.5×8)
  • 被削材:NAK80(43HRC)
  • 回転速度:20,000min-1(68m/min)
  • 送り速度:1,600mm/min(0.05mm/tooth)
  • 切削方式:水溶性切削油

※シリーズの代表例を記載しています。

 

外形図

VF2XLB 2枚刃インパクトミラクルロングネックボールエンドミル 外形図1
VF2XLB 2枚刃インパクトミラクルロングネックボールエンドミル 外形図2

ワーク勾配角に対する実有効首下長

 

使用方法・使用事例

使用事例

高硬度金型鋼のポケット加工

VF2XLBの高硬度金型鋼のポケット加工

切削条件

  • エンドミル:VF2XLBR0100N200S06(R1×20)
  • 被削材:SKD11(60HRC)
  • 回転速度:10,000min-1(63m/min)
  • 送り速度:1,000mm/min(0.05mm/tooth)
  • 切削方式:往復切削、エアブロー
 

プリハードン鋼の加工

VF-2XLBプリハードン鋼の加工

切削条件

  • エンドミル:VF2XLBR0150N080S06(R1.5×8)
  • 被削材:STAVAX(52HRC)
  • 回転速度:20,000min-1(68m/min)
  • 送り速度:4,000mm/min(0.1mm/tooth)
  • 切削方式:ダウンカット、水溶性切削油

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材高硬度鋼
(40-55HRC)
NAK、SKD61、STAVAXなど
高硬度鋼
(55-62HRC)
SKD11、高速度鋼など
ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
1回の切込み量
ap(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
1回の切込み量
ap(mm)
R 0.10.540,0003000.00340,0003000.002
140,0003000.00240,0003000.002
1.540,0003000.00140,0002000.001
240,0002000.00140,0001000.001
2.540,0001000.00140,000600.001
R 0.15140,0005000.00740,0005000.005
1.540,0005000.00540,0005000.003
240,0005000.00340,0005000.002
2.540,0004000.00340,0004000.002
340,0003000.00240,0003000.001
430,0002000.00230,0002000.001
R 0.2140,0001,4000.01540,0001,4000.01
1.540,0001,0000.0140,0001,0000.006
240,0001,0000.0140,0001,0000.006
2.540,0007000.00540,0007000.003
340,0007000.00540,0007000.003
440,0006000.00440,0005000.003
540,0004000.00340,0003000.002
R 0.251.540,0002,0000.0240,0002,0000.015
240,0002,0000.0240,0002,0000.015
340,0001,2000.01540,0001,2000.01
436,0009000.0136,0009000.007
536,0007000.00736,0006000.005
636,0006000.00636,0005000.004
R0.3240,0002,8000.0340,0002,8000.02
340,0002,8000.0340,0002,8000.02
435,0002,0000.0235,0002,0000.015
530,0001,0000.0130,0001,0000.007
630,0008000.00830,0008000.005
730,0006000.00830,0006000.005
825,0004000.00625,0004000.004
R0.4240,0003,5000.0440,0003,5000.03
340,0003,0000.0440,0003,0000.03
440,0003,0000.0240,0003,0000.015
630,0001,6000.0230,0001,6000.01
825,0001,0000.0125,0001,0000.007
1025,0006000.00825,0006000.005
R0.5340,0004,0000.0540,0004,0000.04
440,0004,0000.0540,0004,0000.04
540,0003,0000.0340,0003,0000.02
635,0002,0000.0335,0002,0000.02
830,0001,6000.0230,0001,6000.01
1020,0001,0000.0120,0001,0000.01
1220,0001,0000.0118,0008000.008
1418,0006000.00818,0004800.008
1618,0005000.00818,0004000.006
1813,0003000.00513,0002400.004
2013,0002500.00513,0002000.004
R0.6640,0004,0000.0535,0003,5000.04
840,0003,0000.0527,0002,0000.04
1027,0001,9000.0324,0001,7000.02
1216,0001,1000.0216,0001,0000.01
1416,0008500.0116,0007800.01
1615,0005000.0114,0004000.006
R0.7840,0004,5000.0628,0003,2000.05
1232,0003,0000.0319,0001,8000.02
1615,0001,0000.0214,0008000.01
R0.75640,0005,0000.0732,0004,0000.06
840,0005,0000.0728,0003,5000.06
1040,0004,5000.0621,0002,4000.04
1232,0003,4000.0419,0002,0000.03
1416,0001,5000.0413,0001,2000.03
1613,0001,2000.0313,0001,2000.02
被削材高硬度鋼
(40-55HRC)
NAK、SKD61、STAVAXなど
高硬度鋼
(55-62HRC)
SKD11、高速度鋼など
ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
1回の切込み量
ap(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
1回の切込み量
ap(mm)
R 0.751813,0001,1000.0210,0008000.02
2012,0009000.029,0007000.01
R 0.8840,0005,0000.0826,0003,2000.07
1235,0003,8000.0520,0002,1000.03
1613,0001,2000.0412,0001,1000.02
2010,0007500.028,0006000.01
R 0.9840,0005,0000.0925,0003,1000.08
1236,0003,8000.0618,0001,9000.04
1625,0002,5000.0414,0001,3000.025
2010,0001,0000.038,0008000.02
R 1640,0006,0000.124,0003,4000.1
840,0005,0000.124,0003,0000.1
1040,0005,0000.0824,0003,0000.07
1240,0005,0000.0824,0002,6000.05
1440,0005,0000.0621,0002,3000.05
1632,0003,5000.0516,0001,7000.03
1824,0002,4000.0413,0001,3000.03
2010,0001,0000.0410,0001,0000.03
2210,0001,0000.0410,0001,0000.02
2510,0001,0000.048,0008000.02
3010,0008000.028,0008000.015
3510,0005000.028,0004000.01
R 1.251036,0005,0000.1220,0002,6000.11
1536,0004,6000.0818,0002,0000.075
2026,0003,0000.0713,0001,4000.05
2510,0001,1000.068,0008000.04
308,0008000.057,0007000.03
358,0005000.035,0004000.03
R 1.5832,0006,4000.1516,0003,0000.15
1032,0005,1000.1516,0002,2000.15
1232,0005,1000.1316,0002,2000.13
1432,0004,5000.1316,0002,2000.1
1632,0004,5000.116,0001,8000.1
2027,0003,8000.114,0001,6000.06
2521,0002,7000.0811,0001,2000.06
309,0001,0000.087,0007000.05
356,0007000.066,0006000.04
406,0006000.045,0004000.03
R 1.751628,0004,2000.1314,0001,6000.13
2026,0003,8000.1313,0001,6000.11
2523,0003,3000.1211,0001,2000.08
3013,0001,9000.099,0001,0000.07
359,0001,2000.086,0006000.06
408,5001,1000.075,5005000.04
R 21024,0004,8000.212,0002,2000.2
1224,0004,8000.212,0002,2000.2
1424,0003,8000.1512,0001,5000.15
1624,0003,8000.1512,0001,5000.15
2024,0003,8000.1512,0001,5000.15
2524,0003,8000.1510,0001,1000.1
3020,0003,0000.110,0001,1000.08
3512,0001,7000.18,0009000.08
4011,0001,5000.15,0005000.06
4510,0001,3000.085,0005000.05
508,0001,0000.054,0004000.04
R 2.52019,0003,4000.210,0001,4000.2
2519,0003,4000.210,0001,4000.2
3019,0003,2000.158,0001,0000.15
3516,0002,7000.18,0009000.1
R 33016,0003,5000.28,0001,0000.2
4016,0003,0000.158,0008000.15
5016,0002,7000.156,0005000.15
切り込み量基準(R:ボール半径)

切り込み量基準(R:ボール半径)

切削条件時の注意

1. 加工面の傾斜角が大きい場合や、コーナ部など切削負荷が大きくなる加工では、上表の速度の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用下さい。
2. 小径サイズで加工する場合には、オイルミストのご使用を推奨します。
3. 切込み量が小さい場合は、回転速度と送り速度をさらに上げることができます。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・
高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
---

 

選定サポート情報

荒加工から仕上げまで幅広い被削材に対応するインパクトミラクルエンドミルシリーズ

VF2XLB 2枚刃インパクトミラクルロングネックボールエンドミル 選定サポート情報1

ツーリング事例 被削材:SKD61(52HRC) 80×80×70

  • 50HRCを超える高硬度材でも加工能率大幅アップを実現
  • 豊富なラインナップで荒から仕上げまで幅広く対応
VF2XLB 2枚刃インパクトミラクルロングネックボールエンドミル 選定サポート情報2

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

首部勾配

(°)

ねじれ角詳細

首径

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 2°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 3°

(mm)

最小発注数量
0.2
0.16
0.1
0.5
4
50
±7
12
30°
0.17
0.5
0.5
0.6
0.6
1個
0.2
0.16
0.1
0.5
6
50
±7
12
30°
0.17
0.5
0.5
0.6
0.6
1個
0.2
0.16
0.1
0.75
4
50
±7
12
-
0.17
0.7
0.8
0.9
1
1個
0.2
0.16
0.1
1
4
50
±7
12
30°
0.17
1
1.1
1.2
1.3
1個
0.2
0.16
0.1
1
6
50
±7
12
30°
0.17
1
1.1
1.2
1.3
1個
0.2
0.16
0.1
1.25
4
50
±7
12
-
0.17
1.3
1.3
1.5
1.6
1個
0.2
0.16
0.1
1.5
4
50
±7
12
30°
0.17
1.5
1.6
1.8
2
1個
0.2
0.16
0.1
1.5
6
50
±7
12
30°
0.17
1.5
1.6
1.8
2
1個
0.2
0.16
0.1
1.75
4
50
±7
12
-
0.17
1.8
1.9
2.1
2.3
1個
0.2
0.16
0.1
2
4
50
±7
12
-
0.17
2.1
2.2
2.4
2.6
1個
0.2
0.16
0.1
2.5
4
50
±7
12
-
0.17
2.6
2.7
3
3.3
1個
0.3
0.24
0.15
1
4
50
±7
12
30°
0.27
1
1.1
1.2
1.3
1個
0.3
0.24
0.15
1
6
50
±7
12
30°
0.27
1
1.1
1.2
1.3
1個
0.3
0.24
0.15
1.25
4
50
±7
12
-
0.27
1.3
1.3
1.5
1.6
1個
0.3
0.24
0.15
1.5
4
50
±7
12
30°
0.27
1.5
1.6
1.8
1.9
1個
0.3
0.24
0.15
1.5
6
50
±7
12
30°
0.27
1.5
1.6
1.8
1.9
1個
0.3
0.24
0.15
1.75
4
50
±7
12
-
0.27
1.8
1.9
2.1
2.3
1個
0.3
0.24
0.15
2
4
50
±7
12
30°
0.27
2.1
2.2
2.4
2.6
1個
0.3
0.24
0.15
2
6
50
±7
12
30°
0.27
2.1
2.2
2.4
2.6
1個
0.3
0.24
0.15
2.5
4
50
±7
12
-
0.27
2.6
2.7
3
3.3
1個
0.3
0.24
0.15
3
4
50
±7
12
-
0.27
3.1
3.2
3.6
3.9
1個
0.3
0.24
0.15
4
4
50
±7
12
-
0.27
4.2
4.3
4.8
5.3
1個
0.4
0.32
0.2
1
4
50
±7
12
30°
0.36
1
1
1.1
1.2
1個
0.4
0.32
0.2
1
6
50
±7
12
30°
0.36
1
1
1.1
1.2
1個
0.4
0.32
0.2
1.5
4
50
±7
12
30°
0.36
1.5
1.6
1.7
1.9
1個
0.4
0.32
0.2
1.5
6
50
±7
12
30°
0.36
1.5
1.6
1.7
1.9
1個
0.4
0.32
0.2
2
4
50
±7
12
30°
0.36
2
2.1
2.3
2.6
1個
0.4
0.32
0.2
2
6
50
±7
12
30°
0.36
2
2.1
2.3
2.6
1個
0.4
0.32
0.2
2.5
4
50
±7
12
30°
0.36
2.6
2.7
2.9
3.2
1個
0.4
0.32
0.2
2.5
6
50
±7
12
30°
0.36
2.6
2.7
2.9
3.2
1個
0.4
0.32
0.2
3
4
50
±7
12
30°
0.36
3.1
3.2
3.5
3.9
1個
0.4
0.32
0.2
3
6
50
±7
12
30°
0.36
3.1
3.2
3.5
3.9
1個
0.4
0.32
0.2
4
4
50
±7
12
-
0.36
4.1
4.3
4.7
5.2
1個
0.4
0.32
0.2
5
4
50
±7
12
-
0.36
5.2
5.4
5.9
6.6
1個
0.5
0.4
0.25
1.5
4
50
±7
12
30°
0.46
1.5
1.6
1.7
1.9
1個
0.5
0.4
0.25
1.5
6
50
±7
12
30°
0.46
1.5
1.6
1.7
1.9
1個
0.5
0.4
0.25
2
4
50
±7
12
30°
0.46
2
2.1
2.3
2.6
1個
0.5
0.4
0.25
2
6
50
±7
12
30°
0.46
2
2.1
2.3
2.6
1個
0.5
0.4
0.25
2.5
4
50
±7
12
-
0.46
2.6
2.7
2.9
3.2
1個
0.5
0.4
0.25
3
4
50
±7
12
30°
0.46
3.1
3.2
3.5
3.9
1個
0.5
0.4
0.25
3
6
50
±7
12
30°
0.46
3.1
3.2
3.5
3.9
1個
0.5
0.4
0.25
3.5
4
50
±7
12
-
0.46
3.6
3.8
4.1
4.5
1個
0.5
0.4
0.25
4
4
50
±7
12
30°
0.46
4.1
4.3
4.7
5.2
1個
0.5
0.4
0.25
4
6
50
±7
12
30°
0.46
4.1
4.3
4.7
5.2
1個
0.5
0.4
0.25
5
4
50
±7
12
30°
0.46
5.2
5.4
5.9
6.5
1個
0.5
0.4
0.25
5
6
50
±7
12
30°
0.46
5.2
5.4
5.9
6.5
1個
0.5
0.4
0.25
6
4
50
±7
12
-
0.46
6.2
6.5
7.1
7.9
1個
0.5
0.4
0.25
6
6
60
±7
12
-
0.46
6.2
6.5
7.1
7.9
1個
0.6
0.48
0.3
2
4
50
±7
12
30°
0.56
2.1
2.2
2.4
2.6
1個
0.6
0.48
0.3
2
6
50
±7
12
30°
0.56
2.1
2.2
2.4
2.6
1個
0.6
0.48
0.3
2.5
4
50
±7
12
-
0.56
2.6
2.7
3
3.3
1個
0.6
0.48
0.3
3
4
50
±7
12
30°
0.56
3.1
3.3
3.6
3.9
1個
0.6
0.48
0.3
3
6
50
±7
12
30°
0.56
3.1
3.3
3.6
3.9
1個
0.6
0.48
0.3
3.5
4
50
±7
12
-
0.56
3.6
3.8
4.2
4.6
1個
0.6
0.48
0.3
4
4
50
±7
12
30°
0.56
4.2
4.4
4.8
5.2
1個
0.6
0.48
0.3
4
6
50
±7
12
30°
0.56
4.2
4.4
4.8
5.2
1個
0.6
0.48
0.3
5
4
50
±7
12
30°
0.56
5.2
5.4
6
6.6
1個
0.6
0.48
0.3
5
6
50
±7
12
30°
0.56
5.2
5.4
6
6.6
1個
0.6
0.48
0.3
6
4
50
±7
12
30°
0.56
6.3
6.5
7.1
7.9
1個
0.6
0.48
0.3
6
6
50
±7
12
30°
0.56
6.3
6.5
7.1
7.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,570
( 10,527 )
2日目
10,601
( 11,661 )
2日目
9,570
( 10,527 )
2日目
9,570
( 10,527 )
2日目
10,601
( 11,661 )
2日目
9,570
( 10,527 )
2日目
10,550
( 11,605 )
2日目
11,760
( 12,936 )
2日目
10,550
( 11,605 )
2日目
10,550
( 11,605 )
2日目
10,550
( 11,605 )
2日目
9,472
( 10,419 )
4日目
10,455
( 11,501 )
2日目
9,472
( 10,419 )
2日目
9,472
( 10,419 )
2日目
10,455
( 11,501 )
2日目
9,472
( 10,419 )
2日目
10,359
( 11,395 )
2日目
11,389
( 12,528 )
2日目
10,359
( 11,395 )
2日目
10,359
( 11,395 )
2日目
10,359
( 11,395 )
2日目
7,800
( 8,580 )
2日目
8,641
( 9,505 )
2日目
7,800
( 8,580 )
2日目
8,641
( 9,505 )
2日目
8,262
( 9,088 )
2日目
7,788
( 8,567 )
2日目
8,262
( 9,088 )
2日目
7,639
( 8,403 )
2日目
7,837
( 8,621 )
2日目
8,451
( 9,296 )
2日目
7,837
( 8,621 )
4日目
7,837
( 8,621 )
2日目
7,800
( 8,580 )
2日目
8,641
( 9,505 )
2日目
7,800
( 8,580 )
2日目
8,641
( 9,505 )
2日目
7,800
( 8,580 )
2日目
7,800
( 8,580 )
2日目
8,641
( 9,505 )
2日目
7,800
( 8,580 )
2日目
7,800
( 8,580 )
2日目
8,641
( 9,505 )
2日目
7,800
( 8,580 )
2日目
8,641
( 9,505 )
2日目
8,262
( 9,088 )
2日目
7,788
( 8,567 )
2日目
5,964
( 6,560 )
2日目
6,555
( 7,211 )
2日目
5,964
( 6,560 )
2日目
5,964
( 6,560 )
2日目
6,555
( 7,211 )
2日目
5,964
( 6,560 )
2日目
6,368
( 7,005 )
2日目
6,976
( 7,674 )
2日目
6,368
( 7,005 )
2日目
6,976
( 7,674 )
2日目
6,368
( 7,005 )
2日目
6,976
( 7,674 )
2日目

詳細情報

基本情報

単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現した超硬エンドミルです。
【特長】
・インパクトミラクルコーティングを適用した、高硬度高速加工用2枚刃ロングネックボールエンドミルです。
・先端、溝形状をさらにブラッシュアップします。
・優れた耐チッピング性により、さらなる高速・高精度加工を達成します。
・摩擦抵抗を低減し、高品位な加工面を実現します。
・ボール形状、ロングネック、サイズ範囲 R0.1-R3mm、ねじれ角 30°です。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工に適用します。
・ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工に適用します。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VF2XLB 2枚刃インパクトミラクルロングネックボールエンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VF2XLB 2枚刃インパクトミラクルロングネックボールエンドミル
VF2XLBS 2枚刃インパクトミラクルロングネックボールエンドミル(ショートシャンク)
VQ2XLB 2枚刃スマートミラクルロングネックボールエンドミル
VFR2XLB 2枚刃インパクトミラクルレボリューションロングネックボールエンドミル
DC2XLB 硬脆材加工用ダイヤモンドコーティングエンドミル
CBN 2枚刃 ショートシャンクロングネックボールエンドミル
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルユニオンツール
通常価格5,048-5,048 -6,783 -5,048 -25,929 -9,902 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目〜2日目3日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝彫込み側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬CBN
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-弱ネジレ(1~29°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用非鉄用(ダイヤコート)ノンコート

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング