17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が44型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

2MS 2枚刃汎用エンドミル(M)

通常単価(税別)
4,069106,107
税込単価
4,476116,718
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

2-MS 使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、汎用性に富んだタイプです。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が44型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2MS 2枚刃汎用エンドミル(M) 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

刃径公差

最小発注数量
1
3
6
50
-
-0.02~0mm
1個
1.5
4.5
6
50
-
-0.02~0mm
1個
2
6
6
50
-
-0.02~0mm
1個
2.5
7.5
6
50
-
-0.02~0mm
1個
3
10
6
50
-
-0.02~0mm
1個
3.5
12
6
50
-
-0.03~0mm
1個
4
12
6
50
-
-0.03~0mm
1個
4.5
15
6
55
-
-0.03~0mm
1個
5
15
6
55
-
-0.03~0mm
1個
5.5
15
6
55
-
-0.03~0mm
1個
6
15
6
55
-
-0.03~0mm
1個
6.5
20
8
65
-
-0.03~0mm
1個
7
20
8
65
-
-0.03~0mm
1個
7.5
20
8
65
-
-0.03~0mm
1個
8
20
8
65
-
-0.03~0mm
1個
8.5
25
10
75
-
-0.03~0mm
1個
9
25
10
75
-
-0.03~0mm
1個
9.5
25
10
75
-
-0.03~0mm
1個
10
25
10
75
-
-0.03~0mm
1個
11
30
12
85
-
-0.03~0mm
1個
12
30
12
85
-
-0.03~0mm
1個
13
35
12
90
-
-0.03~0mm
1個
14
35
16
95
-
-0.03~0mm
1個
15
40
16
100
-
-0.03~0mm
1個
16
40
16
100
-
-0.03~0mm
1個
17
40
16
100
-
-0.03~0mm
1個
18
40
16
100
-
-0.03~0mm
1個
19
45
20
115
-
-0.03~0mm
1個
20
45
20
115
-
-0.03~0mm
1個
21
45
20
115
-
-0.04~0mm
1個
22
45
20
115
-
-0.04~0mm
1個
23
50
25
120
-
-0.04~0mm
1個
24
50
25
120
-
-0.04~0mm
1個
25
50
25
120
-
-0.04~0mm
1個
26
50
25
120
-
-0.04~0mm
1個
28
55
25
125
-
-0.04~0mm
1個
30
55
25
125
-
-0.04~0mm
1個
32
60
32
145
-
-0.04~0mm
1個
37
65
32
150
-
-0.04~0mm
1個
42
70
42
155
-
-0.04~0mm
1個
45
70
42
155
-
-0.04~0mm
1個
46
70
42
155
-
-0.04~0mm
1個
50
70
42
155
655-3486
-0.04~0mm
1個
60
85
42
185
-
-0.04~0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,781
( 5,259 )
2日目
4,521
( 4,973 )
2日目
4,361
( 4,797 )
2日目
4,333
( 4,766 )
2日目
4,069
( 4,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,069
( 4,476 )
2日目
4,069
( 4,476 )
2日目
4,069
( 4,476 )
2日目
4,069
( 4,476 )
2日目
4,069
( 4,476 )
2日目
4,069
( 4,476 )
2日目
4,279
( 4,707 )
2日目
4,279
( 4,707 )
2日目
4,279
( 4,707 )
2日目
4,279
( 4,707 )
5日目
4,668
( 5,135 )
2日目
4,668
( 5,135 )
2日目
4,668
( 5,135 )
2日目
4,668
( 5,135 )
2日目
5,448
( 5,993 )
2日目
5,448
( 5,993 )
2日目
6,571
( 7,228 )
2日目
6,571
( 7,228 )
5日目
7,321
( 8,053 )
2日目
7,875
( 8,663 )
2日目
9,450
( 10,395 )
2日目
9,450
( 10,395 )
2日目
11,521
( 12,673 )
2日目
11,520
( 12,672 )
2日目
11,895
( 13,085 )
2日目
11,895
( 13,085 )
2日目
13,780
( 15,158 )
2日目
13,780
( 15,158 )
2日目
14,344
( 15,778 )
2日目
15,426
( 16,969 )
4日目
17,550
( 19,305 )
4日目
22,056
( 24,262 )
2日目
26,195
( 28,815 )
2日目
38,969
( 42,866 )
在庫品1日目当日出荷可能
50,561
( 55,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
63,662
( 70,028 )
在庫品1日目当日出荷可能
69,142
( 76,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
77,356
( 85,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
106,107
( 116,718 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

2-MS 使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、汎用性に富んだタイプです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2MS 2枚刃汎用エンドミル(M)のレビュー
4平均満足度:4.06件のレビュー
オリジナル製品の加工に使用
5
満足度:5.0
当社で新規に製作している、オリジナル製品の加工に使用しています。オリジナル製品の中でボックスにボリューム、スイッチ等を取...もっと読む
0人が参考にしています。
部品加工
4
満足度:4.0
メーカー品と比べても遜色なく、加工時の使用感も問題なしでした、サイズのバリエーションがもっとあれば助かります。
0人が参考にしています。
アルミ材のH7穴仕上げ加工
3
満足度:3.0
数回しか利用しておりませんが、仕上がり良好です。 コスト重視で購入しました。
0人が参考にしています。
アルミの切削
4
満足度:4.0
メーカー品なので安心して使用できます。素材がアルミだと切削条件も上げて使えて、耐久性もあるのでコストパフォーマンスは高い...もっと読む
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
切れ味、耐久性は問題なしです。実績のあるメーカー品なので安心して使用できます。価格も手頃で納期も早いので使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2MS 2枚刃汎用エンドミル(M)
2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)
2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)
VA2MS バイオレットエンドミル
4MC 4枚刃センタカットエンドミル(M)
アルミ用エンドミル 2枚刃 2AL□□
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格4,069-4,069 -4,521 -6,196 -4,279 -3,072 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 座繰り
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンアルミ
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング