17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

DLC2MA 2枚刃DLCコートエンドミル(M)

通常単価(税別)
6,6077,883
税込単価
7,2688,671
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

DLC-2MA 耐溶着性に優れたDLCコーティングの適用により、アルミニウム合金をはじめ、GFRP、C...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・DLCコーティングを適用することでCVDダイヤモンドに迫る硬さを高い密着力で実現
・非鉄材料の切削に最適な形状と超硬素材の採用により良好な切れ味と優れた切りくず排出性を実現しました。

 

■DLCコーティングの特性

-三菱マテリアルDLC他社DLCダイヤモンドTiN
硬さ(HV)6,000-7,0001,000-7,0007,000-10,0002,000
摩擦係数0.10.10.40.4

性能・試験情報

■切削事例

DLC2MA 2枚刃DLCコートエンドミル(M) 切削事例
 

切削条件

エンドミルDLC-2MA φ3
被削材AC4C-T6
回転速度20,000min-1(188m/min)
切削方式ダウンカット、エアブロー
DLC2MA 2枚刃DLCコートエンドミル(M) 切削事例

■ユーザーテスト結果(アルミ合金)

他社DLCコーティングの3倍の寿命

DLC2MA 2枚刃DLCコートエンドミル(M) テスト結果(アルミ合金)1
 

切削条件

エンドミルDLC-2MA φ1
被削材A5052
回転速度10,000min-1(31m/min)
送り速度150mm/min
切削方式溝切削、水溶性切削油剤
DLC2MA 2枚刃DLCコートエンドミル(M) テスト結果(アルミ合金)2

■ユーザーテスト結果(ガラス繊維入強化樹脂 GFRP)

加工数は4倍

DLC2MA 2枚刃DLCコートエンドミル(M) テスト結果(ガラス繊維入強化樹脂)1
 

切削条件

エンドミルDLC-2MA φ6
被削材GFRP
回転速度8,000min-1(151m/min)
送り速度2,000mm/min
切削方式エアブロー
DLC2MA 2枚刃DLCコートエンドミル(M) テスト結果(ガラス繊維入強化樹脂)

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
側面加工
DLC2MA 2枚刃DLCコートエンドミル(M) 切削条件 側面加工
溝加工
DLC2MA 2枚刃DLCコートエンドミル(M) 切削条件 溝加工

切削条件時の注意

1)機械や加工物取付けの剛性がない場合、びびり・異常音が発生する場合は上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
2)切込みが小さい場合、回転速度と送り速度をさらに上げることができます。
3)GFRPの切削の場合は、回転速度と送り速度を上表(アルミニウム合金)の50%を目安としてください。なお、切込み深さについては、GFRPの材質などにより調整してください。
4)水溶性切削油剤のご使用を推奨します。
5)側面加工の場合はダウンカットを推奨します。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

ねじれ角詳細

刃径公差

最小発注数量
メーカー標準品
1.5
4
4
40
15
685-2114
2D/3D
30°
-0.02~0mm
1個
メーカー標準品
3
8
6
45
15
685-2149
2D/3D
37.5°
-0.02~0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,607
( 7,268 )
2日目
7,883
( 8,671 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DLC-2MA 耐溶着性に優れたDLCコーティングの適用により、アルミニウム合金をはじめ、GFRP、CFRPや銅合金、グラファイトなどの非鉄材料加工に最適

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DLC2MA 2枚刃DLCコートエンドミル(M) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DLC2MA 2枚刃DLCコートエンドミル(M)
DLC2MAL 2枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M)
AL3D-2DLC アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)
DLCミル アルミ用 2DLCM
DLC3MAL 3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M)
3刃 ショート形 DLC-ETS
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル日進工具不二越三菱マテリアルオーエスジー
通常価格6,607-5,7274,195 -4,558 -7,870 -8,216 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング