17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • コーティング

  • 切削径DC(mm)

    ~mm
  • 最大切込みAPMX(mm)

    ~mm
  • 機能長さLF(mm)

    ~mm
  • コーナ半径RE(mm)

    ~mm
  • 刃数ZEFP(枚)

    ~mm
  • シャンク径DCON(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

CNRS チタン・超耐熱合金加工用 4枚刃ラジアス

通常単価(税別)
7,35016,343
税込単価
8,08517,977
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・チタン・超耐熱合金加工用高能率4枚刃ラジアス・耐熱難削材に適したUTCOATで長寿命・不等分...

詳細を確認
  • 水溶性もしくは油性切削油を推奨します。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
CNRS チタン・超耐熱合金加工用 4枚刃ラジアス 【追加工対応品】 推奨切削条件表1
CNRS チタン・超耐熱合金加工用 4枚刃ラジアス 【追加工対応品】 推奨切削条件表2

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

コーティング

切削径DC(mm)

最大切込みAPMX(mm)

機能長さLF(mm)

コーナ半径RE(mm)

刃数ZEFP(枚)

シャンク径DCON(mm)

RoHS?最小発注数量
メーカー標準品
6
16
0.5
6
90
±10
4560295089914
820-2885
38.000
超硬微粒子合金(スーパーMG)
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
メーカー標準品
6
16
1
6
90
±10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
メーカー標準品
8
16
0.5
8
100
±15
4560295089921
820-2886
76.000
超硬微粒子合金(スーパーMG)
UTコーティング
8
16
100
0.5
4
8
10
1個
メーカー標準品
8
16
1
8
100
±15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
メーカー標準品
10
26
0.5
10
110
±15
4560295089938
820-2887
119.000
超硬微粒子合金(スーパーMG)
UTコーティング
10
26
110
0.5
4
10
10
1個
メーカー標準品
10
26
1
10
110
±15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
メーカー標準品
10
26
1.5
10
110
±15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
メーカー標準品
10
26
2
10
110
±15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
メーカー標準品
12
26
0.5
12
120
±15
4560295089945
820-2888
192.000
超硬微粒子合金(スーパーMG)
UTコーティング
12
26
120
0.5
4
12
10
1個
メーカー標準品
12
26
1
12
120
±15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
メーカー標準品
12
26
2
12
120
±15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,850
( 9,735 )
1日目
7,350
( 8,085 )
1日目
10,502
( 11,552 )
1日目
8,722
( 9,594 )
2日目
12,862
( 14,148 )
2日目
10,682
( 11,750 )
2日目
10,682
( 11,750 )
1日目
10,682
( 11,750 )
2日目
16,343
( 17,977 )
1日目
13,573
( 14,930 )
2日目
13,573
( 14,930 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チタン・超耐熱合金加工用高能率4枚刃ラジアス
・耐熱難削材に適したUTCOATで長寿命
・不等分割、強ねじれ、ポジティブすくい角設計で安定した加工が可能
・ヘリカル・傾斜などのアプローチで切削抵抗を抑える刃型設計

ご注意

  • 水溶性もしくは油性切削油を推奨します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CNRS チタン・超耐熱合金加工用 4枚刃ラジアス のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q超硬ラジアスエンドミルで長さ120~150、φ12、コーナーR1の物はないか?被削材:NAK80等の調質鋼。出来ればミスミ製希望。
A
ミスミ製は残念ながらありません。ユニオンツール CNRS4120-10-26をご紹介します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CNRS チタン・超耐熱合金加工用 4枚刃ラジアス
FXコート チタン合金加工用不等リードエンドミル(5枚刃)
DLC ミル ラジアス 2DLCM-R
NSR-2 ラジアスエンドミル
MS4MRB 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
GS MILL ラジアス GS4-R
メーカーユニオンツールオーエスジー不二越日進工具三菱マテリアル不二越
通常価格7,350-18,120 -7,050 -5,800 -6,622 -7,684 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜2日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅チタンアルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用非鉄用(DLC)ノンコート鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング