17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

CRN-ES4000 銅電極加工用 4枚刃スクエア

通常単価(税別)
3,0623,573特別価格
税込単価
3,3683,930特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・銅切削に有効なCrNコーティングにより長寿命・銅専用刃形設計で良好な切削加工品位を実現・外径...

詳細を確認
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。水溶性もしくは油性切削油を推奨します。銅は切削可能ですが、銅タングステンには適しません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
CRN-ES4000 銅電極加工用 4枚刃スクエア 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

刃径公差

RoHS?最小発注数量
メーカー標準品
3
9
6
50
11
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
4
12
6
50
11
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
6
18
6
60
-
-0.02~0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,0622,970
( 3,267 )
3日目
3,2823,183
( 3,501 )
3日目
3,5733,465
( 3,812 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅切削に有効なCrNコーティングにより長寿命
・銅専用刃形設計で良好な切削加工品位を実現
・外径公差:0/-0.02(D≦6)、0/-0.03(D≧8)

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。水溶性もしくは油性切削油を推奨します。銅は切削可能ですが、銅タングステンには適しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CRN-ES4000 銅電極加工用 4枚刃スクエア のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
nc
3
満足度:3.0
ユニオンCRN-ES4000はいつも使っています。 他の物のついでに購入しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CRN-ES4000 銅電極加工用 4枚刃スクエア
CRN-ES2000 銅電極加工用 2枚刃スクエア
超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/レギュラータイプ
DLCCOAT 4枚刃 銅電極等加工用スクエアエンドミル
2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ミニチュアショート形 CRN-EDS-3
DLCCOAT 2枚刃 銅電極等加工用スクエアエンドミル
メーカーユニオンツールユニオンツールミスミユニオンツールオーエスジーユニオンツール
通常価格3,062-1,852 --3,328 -6,852 -2,631 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み-側面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)
コーティング非鉄用(CrN)非鉄用(CrN)ノンコート非鉄用(DLC)非鉄用(CrN)非鉄用(DLC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング