17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

CRN-ES2000 銅電極加工用 2枚刃スクエア

通常単価(税別)
1,8528,467
税込単価
2,0379,314
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・銅切削に有効なCrNコーティングにより長寿命・銅専用刃形設計で良好な切削加工品位を実現・外径...

詳細を確認
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。水溶性もしくは油性切削油を推奨します。銅は切削可能ですが、銅タングステンには適しません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
CRN-ES2000 銅電極加工用 2枚刃スクエア 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

刃径公差

RoHS?最小発注数量
メーカー標準品
1
3
4
45
11
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
2
8
4
50
11
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
3
9
6
50
11
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
6
24
6
65
-
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
10
30
10
100
-
-0.03~0
10
1個
メーカー標準品
10
40
10
100
-
-0.03~0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,852
( 2,037 )
3日目
2,866
( 3,153 )
5日目
2,165
( 2,382 )
3日目
3,836
( 4,220 )
3日目
5,410
( 5,951 )
3日目
8,467
( 9,314 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅切削に有効なCrNコーティングにより長寿命
・銅専用刃形設計で良好な切削加工品位を実現
・外径公差:0/-0.02(D≦6)、0/-0.03(D≧8)

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。水溶性もしくは油性切削油を推奨します。銅は切削可能ですが、銅タングステンには適しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CRN-ES2000 銅電極加工用 2枚刃スクエア のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
銅の加工
5
満足度:5.0
ミスミブランドの同等製品とほぼ同じ仕様なので購入してみました。今のところ同じように使えています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CRN-ES2000 銅電極加工用 2枚刃スクエア
超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/レギュラータイプ
2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ミニチュアショート形 CRN-EDS-3
DLCCOAT 2枚刃 銅電極等加工用スクエアエンドミル
CrNコート超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/レギュラータイプ
DLCCOAT 4枚刃 銅電極等加工用スクエアエンドミル
メーカーユニオンツールミスミオーエスジーユニオンツールミスミユニオンツール
通常価格1,852--6,852 -2,631 --3,328 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝-側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)
コーティング非鉄用(CrN)ノンコート非鉄用(CrN)非鉄用(DLC)非鉄用(CrN)非鉄用(DLC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング