17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シャンクタイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

C-UMD MICROコート 2枚刃ユニマックスドリル

通常単価(税別)
2,3384,534
税込単価
2,5724,987
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・UTミクロコーティング。・先端角150・工具材質:超硬

未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
C-UMD MICROコート 2枚刃ユニマックスドリル 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

シャンクタイプ

トラスココード

RoHS?最小発注数量
0.11
1.2
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
0.12
1.4
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
0.27
3
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
0.47
7
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
0.54
7
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
0.55
7
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
0.59
7
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
0.63
7
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
0.88
10
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
0.9
10
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
1.03
10
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
1.1
10
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
1.16
10
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
1.38
10
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
1.42
10
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
1.43
10
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
1.46
10
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
1.48
10
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
1.79
12
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
1.84
12
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
1.86
12
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
2.3
12
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
2.4
12
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
2.42
12
38
3
エンドミルシャンク
-
-
1個
2.5
12
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
2.55
12
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
2.7
12
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
2.75
12
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
2.85
12
38
3
エンドミルシャンク
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,534
( 4,987 )
3日目
4,534
( 4,987 )
3日目
3,723
( 4,095 )
3日目
3,723
( 4,095 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,374
( 3,711 )
3日目
2,814
( 3,095 )
4日目
3,374
( 3,711 )
4日目
3,374
( 3,711 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,374
( 3,711 )
3日目
2,525
( 2,778 )
3日目
2,814
( 3,095 )
4日目
2,338
( 2,572 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,814
( 3,095 )
2日目
2,814
( 3,095 )
3日目
2,814
( 3,095 )
3日目
2,814
( 3,095 )
3日目
2,814
( 3,095 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,814
( 3,095 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,905
( 3,196 )
3日目
2,905
( 3,196 )
3日目
2,905
( 3,196 )
3日目
2,711
( 2,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,711
( 2,982 )
2日目
2,833
( 3,116 )
4日目
2,711
( 2,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,030
( 3,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,711
( 2,982 )
3日目
3,030
( 3,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,030
( 3,333 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UTミクロコーティング。
・先端角150
・工具材質:超硬

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C-UMD MICROコート 2枚刃ユニマックスドリルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
小径孔加工
5
満足度:5.0
細穴加工に使用しました。 実際に使用してみて、真円度・加工寸法精度とも問題ありません。 安定して加工できます。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C-UMD MICROコート 2枚刃ユニマックスドリル
UTDLX UTミクロコート ユニマックスドリル ロング刃
UTDSX UTミクロコート ユニマックスドリル ショート刃
UDCMX 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃
超硬ドリル 2枚刃 SDS
TiAlNコート超硬ドリル 3枚刃/スタブタイプ/レギュラー
メーカーユニオンツールユニオンツールユニオンツールユニオンツールインプラスミスミ
通常価格2,338-3,027 -1,703 -9,720 -2,780 -3,120 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜2日目在庫品1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅樹脂一般鋼 / 調質鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
先端角(°)150130130130140140
被削材(詳細)一般鋼/アルミ/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン/銅一般鋼/アルミ/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン/銅一般鋼/アルミ/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン/銅マシナブルセラミック/ガラス入り樹脂/超硬合金--
シンニング詳細XX---
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング