17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

CFB 生材~加工用 3枚刃ボール

通常単価(税別)
3,05310,123
税込単価
3,35811,135
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・3枚刃で驚異の高送りを実現、荒加工の時間を短縮・深切込み可能なので、送り速度を上げられない形...

詳細を確認
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
CFB 生材~加工用 3枚刃ボール 【追加工対応品】 推奨切削条件表1
CFB 生材~加工用 3枚刃ボール 【追加工対応品】 推奨切削条件表2
CFB 生材~加工用 3枚刃ボール 【追加工対応品】 推奨切削条件表3

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

首部勾配

(°)

RoHS?最小発注数量
メーカー標準品
0.6
0.9
0.3
4
50
±5
16
10
1個
メーカー標準品
0.8
1.2
0.4
4
50
±5
16
10
1個
メーカー標準品
1
1.5
0.5
4
50
±5
16
10
1個
メーカー標準品
1.5
2.25
0.75
4
50
±5
16
10
1個
メーカー標準品
2
3
1
4
50
±5
16
10
1個
メーカー標準品
4
6
2
6
70
±7
16
10
1個
メーカー標準品
4
6
2
4
70
±7
-
10
1個
メーカー標準品
5
7.5
2.5
6
80
±7
16
10
1個
メーカー標準品
6
9
3
6
80
±7
-
10
1個
メーカー標準品
8
12
4
8
90
±10
-
10
1個
メーカー標準品
8
12
4
8
120
±10
-
10
1個
メーカー標準品
10
15
5
10
100
±10
-
10
1個
メーカー標準品
12
18
6
12
110
±10
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,534
( 3,887 )
3日目
4,240
( 4,664 )
1日目
3,053
( 3,358 )
3日目
3,534
( 3,887 )
5日目
3,293
( 3,622 )
3日目
4,349
( 4,784 )
2日目
4,140
( 4,554 )
1日目
4,916
( 5,408 )
2日目
5,047
( 5,552 )
2日目
6,105
( 6,716 )
2日目
8,169
( 8,986 )
2日目
7,997
( 8,797 )
2日目
10,123
( 11,135 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3枚刃で驚異の高送りを実現、荒加工の時間を短縮
・深切込み可能なので、送り速度を上げられない形状加工でも高能率加工が可能
・3枚刃不等分割によりびびり抑制
・UTCOATを採用し、生材~55HRCまでの低・中硬度材まで幅広く対応可能
・先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現(R0.75以下は除く)
外径公差:0/-0.02

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CFB 生材~加工用 3枚刃ボール のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
アルミ型堀に使います。MCナイロン2.5次元加工に使います。
1
満足度:1.0
安いのは良いですが、もう頼りにしません、他で買います!当日出荷受付18:00って記載しシナイで下さい。いらない確認画面が...もっと読む
5人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CFB 生材~加工用 3枚刃ボール
DLC-CFB アルミ加工用 3枚刃ボールエンドミル
HMGCOAT 2枚刃 高硬度材加工用
MSB345 無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル
2刃 ボールエンド形 DLC-EBD
2刃 ボールエンド形 MG-EBD
メーカーユニオンツールユニオンツールユニオンツール日進工具オーエスジーオーエスジー
通常価格3,053-4,127 -2,664 -5,000 -10,706 -43,000 -
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 傾斜切り込み / R溝 / テーパ側面側面 / 溝曲面側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用非鉄用(DLC)鋼用鋼用非鉄用(DLC)ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング