17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HLB-SE 超高精度・R精度検査表付 2枚刃ロングネックボール

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HLB-SE 超高精度・R精度検査表付 2枚刃ロングネックボール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HLB2002-003SE

2020年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・超硬精度タイプのロングネットボールエンドミル
・R公差φD/2 ±0.003(φDは先端から1.25×呼びRの位置の突出刃の回転径)
・1本ずつにR精度検査表を添付
・外径公差:0/-0.01

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。

指定中の仕様・寸法情報

被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] / 銅[◎]
コーティング
鋼用
刃数(枚)
2
刃長(mm)
0.16
コーナ・ボール半径(mm)
0.1
首下長(mm)
0.3
シャンク径(mm)
4
全長(mm)
45
R精度(μm)
±3
首部勾配(°)
16
首径(mm)
0.17
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト