17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CGB2000 グラファイト加工用 2枚刃ボール

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CGB2000 グラファイト加工用 2枚刃ボール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CGB2004

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・グラファイト加工専用エンドミル
・耐摩耗性に優れた超硬母材を採用

ご注意

  • グラファイト加工の際には、グラファイト加工専用機をご使用ください。グラファイト加工にはエアブローを推奨します。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質
超硬
被削材
アルミ[○] / 銅[○] / グラファイト[◎] / 樹脂[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
ノンコート
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
0.4
刃数(枚)
2
刃長(mm)
0.8
コーナ・ボール半径(mm)
0.2
シャンク径(mm)
4
全長(mm)
60

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト