17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が67型番あります。
  • 加工用途(加工形状)

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLB 2枚刃ロングネックボール

通常単価(税別)
6,37012,397
税込単価
7,00713,637
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・グラファイト電極加工用2枚刃ダイヤモンドコーティングボールシリーズ。・新開発のダイヤモンドコ...

詳細を確認
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。
未確定:候補が67型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLB 2枚刃ロングネックボール 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLB 2枚刃ロングネックボール 推奨切削条件1
DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLB 2枚刃ロングネックボール 推奨切削条件2

切削条件時の注意

  • グラファイト加工の際は、グラファイト加工専用機をご使用ください。
  • 溝加工となる部分では、送り速度を50%以下に下げてください。
  • グラファイト加工にはエアブローを推奨致します。
切込み深さ(mm)
  • ap:軸方向の切込み深さ(mm)
  • ae:半径方向の切込み深さ(mm)
DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLB 2枚刃ロングネックボール 切込み深さ

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

JANコード

首径

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 2°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 3°

(mm)

RoHS?最小発注数量
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
0.4
0.32
0.2
2
4
45
16
4560295066052
0.37
2.24
2.41
2.54
2.65
2.85
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
0.4
0.32
0.2
3
4
45
16
4560295066069
0.37
3.33
3.52
3.67
3.8
4.08
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
0.4
0.32
0.2
4
4
45
16
4560295066076
0.37
4.39
4.61
4.78
4.94
5.3
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
0.4
0.32
0.2
5
4
45
16
4560295066083
0.37
5.45
5.69
5.88
6.08
6.52
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
0.5
0.4
0.25
2
4
45
16
4560295066090
0.47
2.29
2.49
2.64
2.78
3.01
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
0.5
0.4
0.25
3
4
45
16
4560295066106
0.47
3.39
3.61
3.79
3.95
4.24
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
0.5
0.4
0.25
6
4
45
16
4560295066113
0.47
6.59
6.89
7.13
7.37
7.91
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
0.5
0.4
0.25
10
4
45
16
4560295066120
0.47
10.78
11.16
11.53
11.93
12.8
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
0.6
0.48
0.3
2
4
45
16
4560295073739
0.57
2.33
2.55
2.73
2.89
3.16
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
0.6
0.48
0.3
3
4
45
16
4560295066137
0.57
3.44
3.7
3.9
4.08
4.4
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
0.6
0.48
0.3
4
4
45
16
4560295073746
0.57
4.53
4.82
5.05
5.24
5.62
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
0.6
0.48
0.3
6
4
45
16
4560295066144
0.57
6.67
7.01
7.28
7.52
8.07
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
0.6
0.48
0.3
10
4
45
16
4560295066151
0.57
10.89
11.31
11.68
12.08
12.96
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
0.6
0.48
0.3
12
4
45
16
4560295066168
0.57
12.98
13.44
13.88
14.36
15.41
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
0.8
0.64
0.4
10
4
45
16
4560295094284
0.77
10.88
11.3
11.67
12.07
12.94
-
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
0.8
0.64
0.4
12
4
50
16
4560295094291
0.77
12.97
13.43
13.87
14.34
15.39
-
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
0.8
0.64
0.4
16
4
50
16
4560295094307
0.77
17.13
17.69
18.27
18.9
20.28
-
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
1
0.8
0.5
3
4
45
16
4560295064096
0.96
3.45
3.69
3.89
4.06
4.37
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
1
0.8
0.5
5
4
45
16
4560295064102
0.96
5.61
5.91
6.16
6.37
6.81
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
1
0.8
0.5
6
4
45
16
4560295073753
0.96
6.67
7.01
7.27
7.51
8.04
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
1
0.8
0.5
8
4
45
16
4560295064119
0.96
8.79
9.17
9.47
9.78
10.48
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
1
1.5
0.5
10
4
60
16
4560295049895
0.96
10.89
11.31
11.67
12.06
12.93
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
1
0.8
0.5
10
4
45
16
4560295064126
0.96
10.89
11.31
11.67
12.06
12.93
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
1
0.8
0.5
12
4
50
16
4560295064133
0.96
12.98
13.44
13.87
14.34
15.38
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
1
0.8
0.5
16
4
50
16
4560295064140
0.96
17.14
17.7
18.27
18.89
20.27
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
1
1.5
0.5
20
4
60
16
4560295049901
0.96
21.28
21.95
22.68
23.45
25.17
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
1.5
1.2
0.75
6
4
45
16
4560295073760
1.44
6.14
6.32
6.51
6.71
7.16
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
1.5
1.2
0.75
10
4
45
16
4560295073777
1.44
10.27
10.58
10.91
11.27
12.06
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
1.5
1.2
0.75
16
4
50
16
4560295073784
1.44
16.46
16.97
17.51
18.1
19.4
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
2
1.6
1
4
4
45
16
4560295062511
1.9
4.13
4.23
4.34
4.46
4.73
10
1個
曲面 / R溝
2
1.6
1
6
4
45
16
4560295101661
1.9
6.19
6.36
6.54
6.74
7.17
-
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
2
1.6
1
8
4
45
16
4560295062528
1.9
8.25
8.49
8.74
9.02
9.62
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
2
1.6
1
10
4
45
16
4560295062535
1.9
10.31
10.62
10.94
11.29
12.07
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
2
1.6
1
16
4
50
16
4560295062559
1.9
16.5
17.01
17.55
18.12
19.41
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
2
3
1
20
4
70
16
4560295049918
1.9
20.63
21.27
21.95
22.68
干渉なし
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
2
1.6
1
20
4
60
16
4560295062566
1.9
20.63
21.27
21.95
22.68
干渉なし
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
2
1.6
1
25
4
65
16
4560295062573
1.9
25.79
26.59
27.45
28.37
干渉なし
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
2
3
1
25
4
65
16
4560295073791
1.9
25.79
26.59
27.45
28.37
干渉なし
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
2
3
1
30
4
70
16
4560295049925
1.9
30.94
31.92
32.95
干渉なし
干渉なし
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
2
1.6
1
30
4
70
16
4560295062580
1.9
30.94
31.92
32.95
干渉なし
干渉なし
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
2
3
1
35
4
70
16
4560295073807
1.91
36.09
37.23
38.45
干渉なし
干渉なし
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
2
1.6
1
40
4
80
16
4560295062597
1.91
41.25
42.55
干渉なし
干渉なし
干渉なし
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
3
2.4
1.5
16
6
60
16
4560295062603
2.9
16.49
16.98
17.5
18.06
19.3
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
3
2.4
1.5
20
6
60
16
4560295073814
2.9
20.61
21.23
21.9
22.61
24.2
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
3
2.4
1.5
25
6
70
16
4560295062610
2.9
25.77
26.56
27.4
28.3
30.31
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
3
4.5
1.5
30
4
80
16
4560295049932
2.9
30.93
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
3
2.4
1.5
30
6
80
16
4560295062627
2.9
30.93
31.88
32.9
34
干渉なし
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
3
4.5
1.5
40
4
80
16
4560295049949
2.9
41.24
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
3
2.4
1.5
40
6
80
16
4560295062634
2.9
41.24
42.53
43.91
干渉なし
干渉なし
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
4
3.2
2
16
6
70
16
4560295062641
3.9
16.47
16.94
17.45
17.99
19.19
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
4
3.2
2
20
6
70
16
4560295062658
3.9
20.6
21.2
21.85
22.54
干渉なし
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
4
3.2
2
25
6
70
16
4560295062665
3.9
25.75
26.53
27.35
28.24
干渉なし
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
4
3.2
2
30
6
70
16
4560295062672
3.9
30.91
31.85
32.85
干渉なし
干渉なし
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
4
6
2
30
4
100
-
4560295073821
3.9
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
4
6
2
40
4
100
-
4560295049956
3.9
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
4
3.2
2
40
6
90
16
4560295062689
3.9
41.22
42.5
干渉なし
干渉なし
干渉なし
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
4
6
2
50
4
100
-
4560295049963
3.9
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
4
3.2
2
50
6
100
16
4560295062696
3.9
51.54
53.15
干渉なし
干渉なし
干渉なし
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
4
6
2
60
4
100
-
4560295073838
3.91
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
10
1個
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
5
4
2.5
20
6
70
16
4560295062702
4.8
20.76
21.36
21.99
干渉なし
干渉なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
4日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
4日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
6,370
( 7,007 )
3日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
6,453
( 7,098 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
1日目
6,370
( 7,007 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,350
( 8,085 )
2日目
7,350
( 8,085 )
2日目
7,350
( 8,085 )
3日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
3日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
6,453
( 7,098 )
3日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
2日目
7,619
( 8,381 )
4日目
7,912
( 8,703 )
2日目
7,350
( 8,085 )
2日目
7,350
( 8,085 )
2日目
8,330
( 9,163 )
2日目
7,912
( 8,703 )
2日目
8,330
( 9,163 )
2日目
7,350
( 8,085 )
2日目
9,065
( 9,972 )
4日目
8,085
( 8,894 )
2日目
8,085
( 8,894 )
2日目
8,085
( 8,894 )
2日目
8,085
( 8,894 )
2日目
9,065
( 9,972 )
2日目
9,065
( 9,972 )
2日目
9,065
( 9,972 )
2日目
9,310
( 10,241 )
2日目
9,702
( 10,672 )
2日目
9,310
( 10,241 )
1日目
8,085
( 8,894 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラファイト電極加工用2枚刃ダイヤモンドコーティングボールシリーズ。
・新開発のダイヤモンドコーティング膜により、抜群の耐摩耗性を実現。
・密着性に優れたコーティング膜で長寿命。

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLB 2枚刃ロングネックボールのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ジルコニアの切削に使用
5
満足度:5.0
ジルコニアの半焼結状態のものを切削、側面加工する際にこの商品を使用しています。他のルートではなかなか入手することができな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLB 2枚刃ロングネックボール
DIAコート2刃ロングネック ボールエンド形 DIA-LN-EBD
ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2刃/スタブ/ロングネック(深リブ用)
CPRB 樹脂加工用 2枚刃ロングネックボール
HSLB HMコート 2枚刃ロングネックボール
CSELB UTコート 2枚刃ロングネックボール
メーカーユニオンツールオーエスジーミスミユニオンツールユニオンツールユニオンツール
通常価格6,370-28,858 -5,140 -3,138 -2,524 -2,044 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目1日目〜3日目2日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)--
コーティング非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)ノンコート鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング