17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

CAS アルミ加工用 2枚刃スクエア

通常単価(税別)
2,0149,114
税込単価
2,21510,025
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・アルミ加工用エンドミル・45°ねじれ採用、切れ味と切りくず排出性を追求した刃形

詳細を確認
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
CAS アルミ加工用 2枚刃スクエア 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

RoHS?最小発注数量
メーカー標準品
0.5
0.75
4
45
16
10
1個
メーカー標準品
1
1.5
4
45
16
10
1個
メーカー標準品
1.5
2.25
4
45
16
10
1個
メーカー標準品
2
3
4
45
16
10
1個
メーカー標準品
2.5
3.75
6
50
16
10
1個
メーカー標準品
3
4.5
6
50
16
10
1個
メーカー標準品
3
9
6
50
16
10
1個
メーカー標準品
4
6
6
50
16
10
1個
メーカー標準品
4
12
6
50
16
10
1個
メーカー標準品
5
7.5
6
50
16
10
1個
メーカー標準品
5
15
6
50
16
10
1個
メーカー標準品
6
9
6
50
-
10
1個
メーカー標準品
6
15
6
50
-
10
1個
メーカー標準品
8
12
8
80
-
10
1個
メーカー標準品
8
20
8
80
-
10
1個
メーカー標準品
10
15
10
80
-
10
1個
メーカー標準品
10
25
10
80
-
10
1個
メーカー標準品
12
18
12
90
-
10
1個
メーカー標準品
12
30
12
90
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,334
( 2,567 )
3日目
2,014
( 2,215 )
3日目
2,492
( 2,741 )
1日目
2,492
( 2,741 )
1日目
3,022
( 3,324 )
1日目
3,022
( 3,324 )
2日目
3,230
( 3,553 )
2日目
3,102
( 3,412 )
2日目
4,109
( 4,520 )
2日目
3,420
( 3,762 )
1日目
4,695
( 5,165 )
2日目
3,126
( 3,439 )
2日目
4,770
( 5,247 )
2日目
4,846
( 5,331 )
3日目
6,118
( 6,730 )
2日目
5,003
( 5,503 )
2日目
7,736
( 8,510 )
2日目
7,174
( 7,891 )
1日目
9,114
( 10,025 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ加工用エンドミル
・45°ねじれ採用、切れ味と切りくず排出性を追求した刃形

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CAS アルミ加工用 2枚刃スクエア のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CAS アルミ加工用 2枚刃スクエア
CRN-ES2000 銅電極加工用 2枚刃スクエア
DLCミル アルミ用 2DLCM
AL2D-2 アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)
エポックSD(S-DLC)スクエア
超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/4枚刃/レギュラータイプ
メーカーユニオンツールユニオンツール不二越日進工具MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ミスミ
通常価格2,014-1,852 -4,558 -2,797 -7,954 --
通常出荷日1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 座繰り-
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)弱ネジレ(1~29°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコート非鉄用(CrN)非鉄用(DLC)ノンコート非鉄用(DLC)ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング