17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

UTDSX UTミクロコート ユニマックスドリル ショート刃

通常単価(税別)
1,7033,037
税込単価
1,8733,341
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・量産部品、試作部品加工用として、性能とコストを両立したコーティング超硬ドリル。・軟材に高い性...

詳細を確認
  • 水溶性もしくは油性切削油を推奨します。チタン合金、超耐熱合金の加工には油性切削油を推奨します。
未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
UTDSX UTミクロコート ユニマックスドリル ショート刃 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.3
1.5
10
1個
0.35
1.8
10
1個
0.4
2
10
1個
0.45
2.3
10
1個
0.5
2.5
10
1個
0.6
3
10
1個
0.65
3.3
10
1個
0.7
3.5
10
1個
0.75
3.8
10
1個
0.8
4
10
1個
0.85
4.3
10
1個
0.9
4.5
10
1個
0.95
4.8
10
1個
1
5
10
1個
1.05
5.3
10
1個
1.1
5.5
10
1個
1.15
5.8
10
1個
1.2
6
10
1個
1.25
6.3
10
1個
1.3
6.5
10
1個
1.35
6.8
10
1個
1.4
7
10
1個
1.45
7.3
10
1個
1.5
7.5
10
1個
1.55
7.8
10
1個
1.6
8
10
1個
1.65
8.3
10
1個
1.7
8.5
-
1個
1.75
8.8
10
1個
1.8
9
10
1個
1.85
9.3
10
1個
1.9
9.5
10
1個
1.95
9.8
10
1個
2
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,839
( 3,123 )
2日目
3,037
( 3,341 )
2日目
2,839
( 3,123 )
2日目
3,037
( 3,341 )
4日目
2,653
( 2,918 )
2日目
2,269
( 2,496 )
1日目
2,610
( 2,871 )
4日目
1,834
( 2,017 )
3日目
2,110
( 2,321 )
3日目
2,269
( 2,496 )
2日目
2,110
( 2,321 )
2日目
2,269
( 2,496 )
1日目
2,110
( 2,321 )
4日目
2,107
( 2,318 )
3日目
2,107
( 2,318 )
2日目
1,703
( 1,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,107
( 2,318 )
2日目
1,703
( 1,873 )
2日目
2,107
( 2,318 )
4日目
1,703
( 1,873 )
2日目
2,107
( 2,318 )
2日目
1,703
( 1,873 )
2日目
2,107
( 2,318 )
2日目
2,107
( 2,318 )
2日目
2,107
( 2,318 )
2日目
1,703
( 1,873 )
5日目
1,834
( 2,017 )
2日目
2,269
( 2,496 )
4日目
2,269
( 2,496 )
2日目
1,834
( 2,017 )
5日目
2,269
( 2,496 )
4日目
2,269
( 2,496 )
2日目
1,834
( 2,017 )
3日目
2,269
( 2,496 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・量産部品、試作部品加工用として、性能とコストを両立したコーティング超硬ドリル。
・軟材に高い性能を発揮する、新開発UTミクロコーティングを採用。
・新設計のドリル形状とXシンニングにより、耐突発折損性能と穴加工数のバラツキを改良。
・貫通穴におけるバリ高さを抑制するため、先端角を130°に設定。
・高剛性なショート刃により、高精度加工に加え下穴加工用としても最適。

ご注意

  • 水溶性もしくは油性切削油を推奨します。チタン合金、超耐熱合金の加工には油性切削油を推奨します。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UTDSX UTミクロコート ユニマックスドリル ショート刃のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
穴加工
4
満足度:4.0
母材の材質にかかわらず、それなりに安定した加工が出来ていると思います
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UTDSX UTミクロコート ユニマックスドリル ショート刃
ルーマドリル ショート刃
マイクロドリル NEO-PRO ショート刃 ADRS-SVシリーズ
NSMD-S マイクロドリル ショート
LAアクアREVOドリル ショート20タイプ
LAアクアREVOドリル ショート30タイプ
メーカーユニオンツールサイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)日進工具不二越不二越
通常価格1,703-2,698 -3,198 -7,434 -3,811 -4,171 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
全長(mm)383838405065
シャンク径・MT No333433
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング