17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が55型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

C-CES4000 UTコート 4枚刃スクエア

通常単価(税別)
2,36333,418
税込単価
2,59936,760
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・銅・炭素鋼から焼入れ鋼(~55HRC)まで幅広く対応・高品質・高性能ながらリーズナブルな価格...

詳細を確認
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。水溶性もしくは油性切削油を推奨します。チタン合金、超耐熱合金の加工には油性切削油を推奨します。
未確定:候補が55型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
C-CES4000 UTコート 4枚刃スクエア 【追加工対応品】 推奨切削条件表1
C-CES4000 UTコート 4枚刃スクエア 【追加工対応品】 推奨切削条件表2
C-CES4000 UTコート 4枚刃スクエア 【追加工対応品】 推奨切削条件表3
C-CES4000 UTコート 4枚刃スクエア 【追加工対応品】 推奨切削条件表4

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

JANコード

RoHS?最小発注数量
メーカー標準品
1
2.5
4
45
16
4560295027374
10
1個
メーカー標準品
1
3
4
45
16
4560295100572
-
1個
メーカー標準品
1
4
4
45
16
4560295064614
10
1個
メーカー標準品
1.5
3.75
4
45
16
4560295027398
10
1個
メーカー標準品
1.5
4.5
4
45
16
4560295100589
-
1個
メーカー標準品
1.5
6
4
45
16
4560295064621
10
1個
メーカー標準品
2
5
4
45
16
4560295027411
10
1個
メーカー標準品
2
6
4
45
16
4560295100596
-
1個
メーカー標準品
2
8
4
45
16
4560295064638
10
1個
メーカー標準品
2.5
6.25
4
45
16
4560295027435
10
1個
メーカー標準品
2.5
7.5
4
50
16
4560295100602
-
1個
メーカー標準品
2.5
10
4
50
16
4560295064645
10
1個
メーカー標準品
3
8
6
45
16
4560295027459
10
1個
メーカー標準品
3
7.5
6
45
16
4560295064652
10
1個
メーカー標準品
3
9
6
50
16
4560295100619
-
1個
メーカー標準品
3
12
6
50
16
4560295059252
10
1個
メーカー標準品
3.5
10
6
45
16
4560295027473
10
1個
メーカー標準品
4
11
6
45
16
4560295027480
10
1個
メーカー標準品
4
12
6
60
16
4560295100626
-
1個
メーカー標準品
4
16
6
60
16
4560295059269
10
1個
メーカー標準品
4.5
11
6
45
16
4560295027503
10
1個
メーカー標準品
5
13
6
50
16
4560295027510
10
1個
メーカー標準品
5
15
6
60
16
4560295100633
-
1個
メーカー標準品
5
20
6
60
16
4560295059276
10
1個
メーカー標準品
5.5
13
6
50
16
4560295027534
10
1個
メーカー標準品
6
13
6
50
-
4560295027541
10
1個
メーカー標準品
6
15
6
50
-
4560295059283
10
1個
メーカー標準品
6
18
6
60
-
4560295100640
-
1個
メーカー標準品
6
24
6
60
-
4560295059290
10
1個
メーカー標準品
6.5
16
8
60
16
4560295027565
10
1個
メーカー標準品
7
16
8
60
16
4560295027572
10
1個
メーカー標準品
7.5
16
8
60
16
4560295027589
10
1個
メーカー標準品
8
19
8
60
-
4560295027596
10
1個
メーカー標準品
8
20
8
60
-
4560295064676
10
1個
メーカー標準品
8
24
8
80
-
4560295100657
-
1個
メーカー標準品
8
32
8
80
-
4560295064683
10
1個
メーカー標準品
8.5
19
10
70
16
4560295027619
10
1個
メーカー標準品
9
19
10
70
16
4560295027626
10
1個
メーカー標準品
9.5
19
10
70
16
4560295027633
10
1個
メーカー標準品
10
22
10
70
-
4560295027640
10
1個
メーカー標準品
10
25
10
70
-
4560295059306
10
1個
メーカー標準品
10
30
10
90
-
4560295100664
-
1個
メーカー標準品
10
40
10
90
-
4560295059313
10
1個
メーカー標準品
10.5
22
12
75
16
4560295027664
10
1個
メーカー標準品
11
22
12
75
16
4560295027671
10
1個
メーカー標準品
11.5
22
12
75
16
4560295027688
10
1個
メーカー標準品
12
26
12
75
-
4560295027695
10
1個
メーカー標準品
12
30
12
75
-
4560295059320
10
1個
メーカー標準品
12
36
12
90
-
4560295059337
10
1個
メーカー標準品
12
48
12
100
-
4560295064690
10
1個
メーカー標準品
12
50
12
100
-
4560295059344
10
1個
メーカー標準品
14
26
12
80
-
4560295027718
10
1個
メーカー標準品
16
32
16
110
-
4560295027725
10
1個
メーカー標準品
18
32
20
110
16
4560295027732
10
1個
メーカー標準品
20
38
20
110
-
4560295027749
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品
5,047
( 5,552 )
2日目

-

3,636
( 4,000 )
2日目

-

4,475
( 4,923 )
2日目

-

10,241
( 11,265 )
4日目

-

10,241
( 11,265 )
4日目

-

10,996
( 12,096 )
4日目

-

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅・炭素鋼から焼入れ鋼(~55HRC)まで幅広く対応
・高品質・高性能ながらリーズナブルな価格設定

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。水溶性もしくは油性切削油を推奨します。チタン合金、超耐熱合金の加工には油性切削油を推奨します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C-CES4000 UTコート 4枚刃スクエア のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C-CES4000 UTコート 4枚刃スクエア
CXES UTコート 4枚刃 スクエア 不等分割・不等リ
VCES UTコート 2枚刃 ショートシャンクスクエアエンドミル
超硬・Cコートエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□-C
超硬4枚刃 スクエアエンドミル HSC4000
メーカーユニオンツールユニオンツールユニオンツールMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)インプラス
通常価格2,363-2,943 -1,630 -8,486 -1,610 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目在庫品1日目〜2日目
加工用途(加工形状)側面側面 / 溝側面 / 溝側面側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング